Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Conectividad sin contactos
Sistemas de paso de cables y componentes
Interfaces PLC y soluciones de migración
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces de servicio
Distribuidores
Prensaestopas
Sistema de paso de cable: Cabtite
Prensaestopas para uso industrial estándar: IND
Prensaestopas con compatibilidad electromagnética: EMC
Prensaestopas para zonas peligrosas: atmósferas explosivas
Accesorios adicionales
Tapones ciegos
Elementos de compensación
Contratuercas
Anillos para junta
Adaptadores
Etiquetas de masa
Tapas protectoras
Arandela de seguridad serrada
Tapones de drenaje: EWS
Tapones de ventilación y drenaje: BDX
Tapones de ventilación: DAE
Datos generales para pedido
Versión
DAE (elemento de ventilación), Elemento de compensación, recto, M 12, 6 mm, IP66, IP68, IP69K, Poliamida 6
Código
1868560000
Tipo
DAE M12 PA SHORT
GTIN (EAN)
4032248440412
Cantidad
10 Pieza
Dimensiones y pesos
Altura
7,6 mm
Altura (pulgadas)
0,299 inch
Longitud
13,4 mm
Longitud (pulgadas)
0,528 inch
Espesor de pared, mín.
0,5 mm
Espesor de pared, máx.
6 mm
Peso neto
1,9 g
Temperaturas
Temperatura de servicio
-40 °C...105 °C
Datos generales
Calibre de llave 1
17 mm
Caudal de aire
0,8 l/min a 0.1 bar ΔP, hasta 7.6 l/min a 1bar ΔP
Diámetro interior D2
12 mm
Gama de temperaturas de servicio, max.
105 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.
-40 °C
Grado inflamabilidad según UL 94
V-2
Halógenos
No
Junta tórica
NBR
Longitud de rosca
6 mm
Material
Poliamida 6
Normas de instalación
Consulta las instrucciones de montaje
Par de apriete pieza de conexión, máx.
0,6 Nm
Par de apriete pieza de conexión, mín.
0,4 Nm
Paso de rosca
1,5 mm
Prensaestopas
Métrico
Punto de entrada de agua
> 1,5 bar
Silicona
No
Tipo de protección
IP66, IP68 (1 m / 60 min), IP69K
Tipo de protección con GWDR
IP66, IP68, IP69K
Tuerca (externa)
M 12
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC000814
ETIM 7.0
EC000814
ETIM 8.0
EC000814
ETIM 9.0
EC000814
ECLASS 9.0
27-14-44-25
ECLASS 9.1
27-14-44-90
ECLASS 10.0
27-14-44-25
ECLASS 11.0
27-14-44-25
ECLASS 12.0
27-18-28-17
ECLASS 13.0
27-18-28-17
Homologaciones
ROHS
Conformidad
Código:
1868570000
Tipo:
DAE M12 PA LONG
Versión:
DAE (elemento de ventilación), Elemento de compensación, recto, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, Poliamida 6
Código:
1868550000
Tipo:
DAE M12 SS
Versión:
DAE (elemento de ventilación), Elemento de compensación, recto, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, Acero inoxidable 1.4305 (303)
Versión
DAE (elemento de ventilación), Elemento de compensación, recto, M 12, 6 mm, IP66, IP68, IP69K, Poliamida 6
Código
1868560000
Tipo
DAE M12 PA SHORT
GTIN (EAN)
4032248440412
Cantidad
10 Pieza
Altura
7,6 mm
Altura (pulgadas)
0,299 inch
Longitud
13,4 mm
Longitud (pulgadas)
0,528 inch
Espesor de pared, mín.
0,5 mm
Espesor de pared, máx.
6 mm
Peso neto
1,9 g
Temperatura de servicio
-40 °C...105 °C
Calibre de llave 1
17 mm
Caudal de aire
0,8 l/min a 0.1 bar ΔP, hasta 7.6 l/min a 1bar ΔP
Diámetro interior D2
12 mm
Gama de temperaturas de servicio, max.
105 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.
-40 °C
Grado inflamabilidad según UL 94
V-2
Halógenos
No
Junta tórica
NBR
Longitud de rosca
6 mm
Material
Poliamida 6
Normas de instalación
Consulta las instrucciones de montaje
Par de apriete pieza de conexión, máx.
0,6 Nm
Par de apriete pieza de conexión, mín.
0,4 Nm
Paso de rosca
1,5 mm
Prensaestopas
Métrico
Punto de entrada de agua
> 1,5 bar
Silicona
No
Tipo de protección
IP66, IP68 (1 m / 60 min), IP69K
Tipo de protección con GWDR
IP66, IP68, IP69K
Tuerca (externa)
M 12
ETIM 6.0
EC000814
ETIM 7.0
EC000814
ETIM 8.0
EC000814
ETIM 9.0
EC000814
ECLASS 9.0
27-14-44-25
ECLASS 9.1
27-14-44-90
ECLASS 10.0
27-14-44-25
ECLASS 11.0
27-14-44-25
ECLASS 12.0
27-18-28-17
ECLASS 13.0
27-18-28-17
Código:
1868570000
Tipo:
DAE M12 PA LONG
Versión:
DAE (elemento de ventilación), Elemento de compensación, recto, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, Poliamida 6
Código:
1868550000
Tipo:
DAE M12 SS
Versión:
DAE (elemento de ventilación), Elemento de compensación, recto, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, Acero inoxidable 1.4305 (303)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.