Anslutningsteknik
Elektronik
Automation och programvara
Arbetsplats och tillbehör
Bestyckning
Plintar
Kontaktdon
PCB-plintar och -kontaktdon
Kapslingssystem och komponenter
Kabelinföringssystem och -komponenter
Sladdsatser, patch-kablar och kablar
PLC-gränssnitt och migreringslösningar
Servicegränssnitt
Fördelarboxar
Kabelförskruvningar
Kabelinföringssystem - Cabtite
Kabelförskruvningar för normalt industribruk - IND
Kabelförskruvningar för elektromagnetisk kompatibilitet, EMC
Kabelförskruvningar för riskområden - Ex
Kompletterande tillbehör
Blindproppar
Utjämningselement
Kontramuttrar
Tätningsringar
Adaptrar
Jordtaggar
Skyddshättor
Räfflad säkerhetsbriska
Vattenavtappningsproppar - EWS
Ventilations- och vattenavtappningsproppar - BDX
Ventilationsproppar - DAE
Allmänna beställningsdata
Utförande
DAE (ventilationselement), Utjämningselement, Rak, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, Rostfritt stål 1.4305 (303)
Art.nr.
1868550000
Typ
DAE M12 SS
GTIN (EAN)
4032248440405
Förp.
10 pc(s).
Mått och vikter
Höjd
11 mm
Bygghöjd (tum)
0,433 inch
Längd
21,1 mm
Bygglängd (tum)
0,831 inch
Väggtjocklek, min.
0,5 mm
Väggtjocklek, max.
10 mm
Nettovikt
15,2 g
Temperaturer
Drifttemperatur
-40 °C...105 °C
Miljööverenstämmelse för produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus
Kompatibel utan undantag
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Allmänna uppgifter
Brännbarhetsklass enligt UL 94
V-2
Förskruvningar
Metrisk
Gänga (yttre)
M 12
Gängningslängd
10 mm
Gängstigning
1,5 mm
Halogener
Ja
Ingångspunkt för vatten
> 1,5 bar
Innerdiameter D2
12 mm
Installationsanvisningar
Se montageinstruktioner
Luftgenomflöde
0,4 l/min vid 0,1 bar ΔP, upp till 5,0 l/min vid 1bar ΔP
Material
Rostfritt stål 1.4305 (303)
Nyckelbredd 1
17 mm
O-Ring
NBR
Silikon
Nej
Skyddsklass
IP66, IP68 (1 m / 60 min), IP69K
Skyddsklass med GWDR
IP66, IP68, IP69K
Temperaturområde för användning max.
105 °C
Temperaturområde för användning min.
-40 °C
Vridmoment muffar, max.
0,6 Nm
Vridmoment muffar, min.
0,4 Nm
Klassificeringar
ETIM 6.0
EC000814
ETIM 7.0
EC000814
ETIM 8.0
EC000814
ETIM 9.0
EC000814
ETIM 10.0
EC000814
ECLASS 9.0
27-14-44-25
ECLASS 9.1
27-14-44-90
ECLASS 10.0
27-14-44-25
ECLASS 11.0
27-14-44-25
ECLASS 12.0
27-18-28-17
ECLASS 13.0
27-18-28-17
ECLASS 14.0
27-18-28-17
ECLASS 15.0
27-18-28-17
Godkännanden
ROHS
Uppfyllelse
Art.nr.:
2729530000
Typ:
DAE M12 PA LONG UL
Utförande:
DAE (ventilationselement), Utjämningselement, Rak, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, Polyamid 6
Art.nr.:
2729520000
Typ:
DAE M12 PA SHORT UL
Utförande:
DAE (ventilationselement), Utjämningselement, Rak, M 12, 6 mm, IP66, IP68, IP69K, Polyamid 6
Art.nr.:
1868560000
Typ:
DAE M12 PA SHORT
Utförande:
DAE (ventilationselement), Utjämningselement, Rak, M 12, 6 mm, IP66, IP68, IP69K, Polyamid 6
Art.nr.:
1868570000
Typ:
DAE M12 PA LONG
Utförande:
DAE (ventilationselement), Utjämningselement, Rak, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, Polyamid 6
Utförande
DAE (ventilationselement), Utjämningselement, Rak, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, Rostfritt stål 1.4305 (303)
Art.nr.
1868550000
Typ
DAE M12 SS
GTIN (EAN)
4032248440405
Förp.
10 pc(s).
Höjd
11 mm
Bygghöjd (tum)
0,433 inch
Längd
21,1 mm
Bygglängd (tum)
0,831 inch
Väggtjocklek, min.
0,5 mm
Väggtjocklek, max.
10 mm
Nettovikt
15,2 g
Drifttemperatur
-40 °C...105 °C
RoHS-kompatibilitetsstatus
Kompatibel utan undantag
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Brännbarhetsklass enligt UL 94
V-2
Förskruvningar
Metrisk
Gänga (yttre)
M 12
Gängningslängd
10 mm
Gängstigning
1,5 mm
Halogener
Ja
Ingångspunkt för vatten
> 1,5 bar
Innerdiameter D2
12 mm
Installationsanvisningar
Se montageinstruktioner
Luftgenomflöde
0,4 l/min vid 0,1 bar ΔP, upp till 5,0 l/min vid 1bar ΔP
Material
Rostfritt stål 1.4305 (303)
Nyckelbredd 1
17 mm
O-Ring
NBR
Silikon
Nej
Skyddsklass
IP66, IP68 (1 m / 60 min), IP69K
Skyddsklass med GWDR
IP66, IP68, IP69K
Temperaturområde för användning max.
105 °C
Temperaturområde för användning min.
-40 °C
Vridmoment muffar, max.
0,6 Nm
Vridmoment muffar, min.
0,4 Nm
ETIM 6.0
EC000814
ETIM 7.0
EC000814
ETIM 8.0
EC000814
ETIM 9.0
EC000814
ETIM 10.0
EC000814
ECLASS 9.0
27-14-44-25
ECLASS 9.1
27-14-44-90
ECLASS 10.0
27-14-44-25
ECLASS 11.0
27-14-44-25
ECLASS 12.0
27-18-28-17
ECLASS 13.0
27-18-28-17
ECLASS 14.0
27-18-28-17
ECLASS 15.0
27-18-28-17
Art.nr.:
2729530000
Typ:
DAE M12 PA LONG UL
Utförande:
DAE (ventilationselement), Utjämningselement, Rak, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, Polyamid 6
Art.nr.:
2729520000
Typ:
DAE M12 PA SHORT UL
Utförande:
DAE (ventilationselement), Utjämningselement, Rak, M 12, 6 mm, IP66, IP68, IP69K, Polyamid 6
Art.nr.:
1868560000
Typ:
DAE M12 PA SHORT
Utförande:
DAE (ventilationselement), Utjämningselement, Rak, M 12, 6 mm, IP66, IP68, IP69K, Polyamid 6
Art.nr.:
1868570000
Typ:
DAE M12 PA LONG
Utförande:
DAE (ventilationselement), Utjämningselement, Rak, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, Polyamid 6
Den här funktionen tillhandahålls via den externa tjänsteleverantören https://supplyframe.com. Om du klickar på "Fortsätt" omdirigeras du till den här sidan. Detta leder till ett dataöverföring av personuppgifter till utomeuropeiska länder. Kontrollera dataskyddspolicyn för den externa webbplats, för vilken Weidmüller inte tar på sig något ansvaret och ansvarsskyldighet.