Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
ZSI 2.5-2/2X2AN/G20/LD3
         

Icon
Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version Série Z, Bloc de jonction à fusible, Section nominale: 2.5 mm², Raccordement à ressort, noir, Montage direct
Référence 1867420000
Type ZSI 2.5-2/2X2AN/G20/LD3
GTIN (EAN) 4032248438754
Qté. 20 pièce(s)

Dimensions et poids

Profondeur 55 mm
Profondeur (pouces) 2,165 inch
Profondeur, y compris rail DIN 55,5 mm
Hauteur 68 mm
Hauteur (pouces) 2,677 inch
Largeur 12,2 mm
Largeur (pouces) 0,48 inch
Poids net 24,73 g

Températures

Température de stockage -25 °C...55 °C
Température d'utilisation permanente, min. -50 °C
Température d'utilisation permanente, max. 120 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue) 7cI
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité
Données techniques
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Documentation utilisateur
Catalogue Catalogues in PDF-format
Brochures

Classifications

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13
ECLASS 14.0 27-25-01-13

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage Montage direct
Type de montage monté

Blocs de jonction à fusibles

Affichage Lampe néon
Fusible G-Si. 5 x 20
Puissance dissipée pour la protection surcharge et courts-circuits, en disposition combinée 1,6 W à 6,3 A à 41 °C
Puissance dissipée pour la protection surcharge et courts-circuits, en disposition individuelle 2,5 W à 6,3 A à 39 °C
Support fusible vissable
Tension de fonctionnement max. 150 V
Type de tension pour l'affichage AC/DC

Caractéristiques des matériaux

Matériau Wemid
Couleur noir
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-0

Caractéristiques du système

Version Raccordement à ressort, Elément fusible, avec LED, pour connecteur transversal enfichable, libre d'un côté
Flasque de fermeture nécessaire Oui
Nombre de polarités
Nombre d'étages
Nombre de points de contact par étage
Nombre de potentiels par étage
Etages internes pontés Non
Raccordement PE Non
Rail TS 35
Fonction N Non
Fonction PE Non
Fonction PEN Non

Caractéristiques nominales

Section nominale 2,5 mm²
Tension nominale 150 V
Tension nominale par rapport bloc de jonction voisin 500 V
Tension nominale DC 150 V
Courant nominal 10 A
Courant avec conducteur max. 10 A
Normes IEC 60947-7-3
Résistance de passage selon CEI 60947-7-x 1,33 mΩ
Tension de choc nominale 4 kV
Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x 0,77 W
Degré de pollution 3

Caractéristiques nominales selon CSA

Certificat Nº (CSA) 200039-1152892
Section max. du conducteur (CSA) 12 AWG
Section min. du conducteur (CSA) 26 AWG

Caractéristiques nominales selon UL

Certificat Nº (cURus) E60693
Courant Gr C (cURus) 10 A
Courant Gr D (cURus) 5 A
Taille du conducteur Câblage d'installation max. (cURus) 12 AWG
Taille du conducteur Câblage d'installation min. (cURus) 26 AWG
Taille du conducteur Câblage d'usine max. (cURus) 12 AWG
Taille du conducteur Câblage d'usine min. (cURus) 26 AWG
Tension Gr C (cURus) 300 V
Tension Gr D (cURus) 600 V

Conducteur raccordable (autre raccordement)

Dimension de la lame, autre raccordement 0,6 x 3,5 mm
Longueur de dénudage, autre raccordement 10 mm
Nombre de raccordements, autre raccordement
Section de raccordement du conducteur AWG, autre raccordement, max. AWG 12
Section de raccordement du conducteur AWG, autre raccordement, min. AWG 26
Section de raccordement du conducteur, rigide, autre raccordement, max. 4 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide, autre raccordement, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, autre raccordement, max. 2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, autre raccordement, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, autre raccordement, max. 4 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, autre raccordement, min. 0,5 mm²
Section nominale autre raccordement 2,5 mm²
Sections de raccordement, autre raccordement, max 4 mm²
Sections de raccordement, autre raccordement, min. 0,5 mm²
Sens de raccordement, raccordement supplémentaire en biais
Type de raccordement, autre raccordement Raccordement à ressort

Dimensions

Décalage TS 35 39 mm

Elément d'affichage

Type de tension pour l'affichage AC/DC

Généralités

Instruction de montage Montage direct
Normes IEC 60947-7-3
Rail TS 35

Raccordement (raccordement nominal)

Calibre selon 60 947-1 A3
Dimension de la lame 0,6 x 3,5 mm
Longueur de dénudage 10 mm
Nombre de raccordements
Plage de serrage, max. 4 mm²
Plage de serrage, min. 0,13 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide, max. 4 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, max. 2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max. 4 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min. 0,5 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, max. 4 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, min. 0,5 mm²
Sens de raccordement en biais
Type de raccordement Raccordement à ressort
Type de raccordement 2 Raccordement à ressort

Note importante

Informations sur le produit La tension dépend de l'élément de fusible ou du voyant indicateur sélectionné

Agréments

Agréments CE CSA CURUS UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Site Web UL
Certificat Nº (cURus) E60693

Autres produits de la même gamme

Référence: 1826050000
Type: ZSI 2.5-2/2X2AN/G20
Version:
Série Z, Bloc de jonction à fusible, Section nominale: 2.5 mm², Raccordement à ressort, noir, Montage direct
 
Référence: 1867440000
Type: ZSI 2.5-2/2X2AN/G20/LD1
Version:
Série Z, Bloc de jonction à fusible, Section nominale: 2.5 mm², Raccordement à ressort, noir, Montage direct
 
Référence: 1879730000
Type: ZSI 2.5-2/2X2AN/G20/LD4
Version:
Série Z, Bloc de jonction à fusible, Section nominale: 2.5 mm², Raccordement à ressort, noir, Montage direct
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange