Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
ZPS 2.5/1AN/QV/3
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Z-серия, Соединение, Расчетное сечение: 2.5 mm², Втычное соединение, бежевый, Непосредственный монтаж
Заказ № 1865910000
Тип ZPS 2.5/1AN/QV/3
GTIN (EAN) 4032248499250
Кол. 20 Шт.

Размеры и массы

Глубина 42 мм
Глубина (дюймов) 1,654 inch
Высота 22,55 мм
Высота (в дюймах) 0,888 inch
Ширина 17,8 мм
Ширина (в дюймах) 0,701 inch
Масса нетто 10,912 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура окружающей среды -5 °C…40 °C
Температура при длительном использовании, мин. -50 °C
Температура при длительном использовании, макс. 120 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Расчетные данные согласно CSA

Напряжение, класс C (CSA) 300 V
Напряжение, класс D (CSA) 600 V
Поперечное сечение провода, макс. (CSA) 12 AWG
Поперечное сечение провода, мин. (CSA) 26 AWG
Сертификат № (CSA) 200039-1720292
Ток, разм. C (CSA) 20 A
Ток, разм. D (CSA) 5 A

Расчетные данные согласно UL

Напряжение, класс C (cURus) 300 V
Напряжение, класс D (cURus) 600 V
Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (cURus) 12 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (cURus) 26 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (cURus) 12 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (cURus) 26 AWG
Сертификат № (cURus) E60693
Ток, класс C (cURus) 24 A
Ток, класс D (cURus) 5 A

Дополнительные технические данные

Вид монтажа втычной
Указание по установке Непосредственный монтаж

Общие сведения

Количество полюсов 3
Нормы IEC 60947-7-1, IEC 61984
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Указание по установке Непосредственный монтаж

Параметры системы

Исполнение Промышленный разъем, втычной, Пружинное соединение
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Соединение PE Нет

Расчетные данные

Расчетное сечение 2,5 mm²
Номинальное напряжение 500 V
Номинальное напряжение пост. тока 500 V
Номинальный ток 24 A
Ток при макс. проводнике 24 A
Нормы IEC 60947-7-1, IEC 61984
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 6 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 0,77 W
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код Темно-бежевый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения Втычное соединение
Диапазон зажима, макс. 4 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,13 mm²
Длина зачистки изоляции 10 мм
Калибровая пробка согласно 60 947-1 A2
Количество соединений
Направление соединения сверху
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Размер лезвия 0,6 x 3,5 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 4 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 4 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,13 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 2,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC002848
ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848
ETIM 9.0 EC002848
ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-92
ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-92
ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-25-03-90
ECLASS 14.0 27-25-03-90

Сертификаты

Сертификаты CSA CURUS
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E60693

Связанные изделия

Заказ №: 1915170000
Тип: ZPC 2.5 SW/GN/DB
Версия:
Z-серия, Соединение
 
Заказ №: 1861040000
Тип: ZPS 2.5/1AN/QV/1
Версия:
Z-серия, Соединение, Расчетное сечение: 2.5 mm², Втычное соединение, Непосредственный монтаж
 
Заказ №: 1865880000
Тип: ZPS 2.5/1AN/QV/1
Версия:
Z-серия, Соединение, Расчетное сечение: 2.5 mm², Втычное соединение, бежевый, Непосредственный монтаж
 
Заказ №: 1861050000
Тип: ZPS 2.5/1AN/QV/1 GN
Версия:
Z-серия, Соединение, Расчетное сечение: 2.5 mm², Втычное соединение, Непосредственный монтаж
 
Заказ №: 1865890000
Тип: ZPS 2.5/1AN/QV/1 GN
Версия:
Z-серия, Соединение, Расчетное сечение: 2.5 mm², Втычное соединение, зеленый, Непосредственный монтаж
 
Заказ №: 1865980000
Тип: ZPS 2.5/1AN/QV/10
Версия:
Z-серия, Соединение, Расчетное сечение: 2.5 mm², Втычное соединение, бежевый
 
Заказ №: 1866000000
Тип: ZPS 2.5/1AN/QV/12
Версия:
Z-серия, Соединение, Расчетное сечение: 2.5 mm², Втычное соединение, бежевый, Непосредственный монтаж
 
Заказ №: 1866020000
Тип: ZPS 2.5/1AN/QV/14
Версия:
Z-серия, Соединение, Расчетное сечение: 2.5 mm², Втычное соединение, бежевый, Непосредственный монтаж
 
Заказ №: 1866030000
Тип: ZPS 2.5/1AN/QV/15
Версия:
Z-серия, Соединение, Расчетное сечение: 2.5 mm², Втычное соединение, бежевый, Непосредственный монтаж
 
Заказ №: 1866040000
Тип: ZPS 2.5/1AN/QV/16
Версия:
Z-серия, Соединение, Расчетное сечение: 2.5 mm², Втычное соединение, бежевый, Непосредственный монтаж
 
Заказ №: 1865900000
Тип: ZPS 2.5/1AN/QV/2
Версия:
Z-серия, Соединение, Расчетное сечение: 2.5 mm², Втычное соединение, бежевый, Непосредственный монтаж
 
Заказ №: 1865920000
Тип: ZPS 2.5/1AN/QV/4
Версия:
Z-серия, Соединение, Расчетное сечение: 2.5 mm², Втычное соединение, бежевый, Непосредственный монтаж
 
Заказ №: 1865930000
Тип: ZPS 2.5/1AN/QV/5
Версия:
Z-серия, Соединение, Расчетное сечение: 2.5 mm², Втычное соединение, бежевый, Непосредственный монтаж
 
Заказ №: 1865940000
Тип: ZPS 2.5/1AN/QV/6
Версия:
Z-серия, Соединение, Расчетное сечение: 2.5 mm², Втычное соединение, бежевый, Непосредственный монтаж
 
Заказ №: 1865950000
Тип: ZPS 2.5/1AN/QV/7
Версия:
Z-серия, Соединение, Расчетное сечение: 2.5 mm², Втычное соединение, бежевый, Непосредственный монтаж
 
Заказ №: 1865960000
Тип: ZPS 2.5/1AN/QV/8
Версия:
Z-серия, Соединение, Расчетное сечение: 2.5 mm², Втычное соединение, бежевый, Непосредственный монтаж
 
Заказ №: 1865970000
Тип: ZPS 2.5/1AN/QV/9
Версия:
Z-серия, Соединение, Расчетное сечение: 2.5 mm², Втычное соединение, бежевый, Непосредственный монтаж
 
Заказ №: 1887600000
Тип: ZPS 2.5/5 ZVLA DF CL
Версия:
Z-серия, Соединение, Расчетное сечение: 2.5 mm², Втычное соединение, бежевый, Непосредственный монтаж
 
Заказ №: 1878610000
Тип: ZVLA DF CL ZPS2.5
Версия:
Z-серия, Клемма со встроенным разъемом, желтый
 
Заказ №: 1878600000
Тип: ZVLA DF ZPS2.5
Версия:
Z-серия, Клемма со встроенным разъемом, желтый
 
Заказ №: 1866260000
Тип: ZVLA RC ZPS2.5
Версия:
Z-серия, Клемма со встроенным разъемом, желтый, 8.8 mm
 
Заказ №: 1866240000
Тип: ZVLA SC ZPS2.5
Версия:
Z-серия, Клемма со встроенным разъемом, желтый, 15 mm
 
Заказ №: 1866250000
Тип: ZVLA1 ZPS2.5
Версия:
Z-серия, Клемма со встроенным разъемом, желтый, 8.8 mm
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти