Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
SAIE-M12B-4-0.5U-FP-M16
         

Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Vestavěné zástrčky, M12, Zásuvka, rovná, Montážní závit: M 16 x 1,5, Počet pólů: 4, Délka vlákna / kabelu: 0.5 m, Přední montáž
Číslo objednávky 1861190000
Typ SAIE-M12B-4-0.5U-FP-M16
GTIN (EAN) 4032248419265
Množství 1 ks

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 31 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS Vyhovující
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Cykly zapojování ≥ 100
Hlavní materiál krytu Tlakově litý zinek
Jmenovité napětí 250 V
Jmenovitý proud 4 A
Jmenovitý proud 4 A (4 a 5 pólů)/ 2 A (8 pólů)/ 1,5 A (12 pólů)
Kódování A-kódování
Povrch kontaktu Pozlacené
Počet pólů 4
Rozsah teplot krytu -30…+90 °C
Stupeň krytí IP67, přišroubované

Standardy

Standardní konektor IEC 61076-2-101

Obecné údaje

Cykly zapojování ≥ 100
Délka kabelu 0,5 m
Délka vlákna / kabelu 0,5 m
Hlavní materiál krytu Tlakově litý zinek
Jmenovité napětí 250 V
Jmenovité napětí 250 V (4-pole)/ 60 V (5-pole)/ 30 V (8 and 12-pole)
Jmenovitý proud 4 A
Jmenovitý proud 4 A (4 a 5 pólů)/ 2 A (8 pólů)/ 1,5 A (12 pólů)
Kódování A-kódování
Materiál PVC
Montážní závit M 16 x 1,5
Povrch kontaktu Pozlacené
Počet pólů 4
Průřez jádra 0,34 mm²
Průřez vodiče (tisk/online) 0,34 (4 a 5 kontaktů)/ 0,25 (8 kontaktů)/ 0,14 (12 kontaktů)
Připojovací závit M12
Rozsah teplot krytu -30…+90 °C
Stupeň krytí IP67, přišroubované
Typ montáže Přední montáž
Vnější prům. vodiče -

Soubory ke stažení

Technické údaje
CADENAS eCATALOG CAX data
Katalogy Catalogues in PDF-format
Brožury

Klasifikace

ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC003570
ETIM 8.0 EC003570
ETIM 9.0 EC003570
ECLASS 9.0 27-44-01-03
ECLASS 9.1 27-44-01-03
ECLASS 10.0 27-44-01-03
ECLASS 11.0 27-44-01-03
ECLASS 12.0 27-44-01-03
ECLASS 13.0 27-44-01-03
ECLASS 14.0 27-44-01-03

Osvědčení

Schválení CULUS
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (cULus) E307231

Související produkty

Počet pólů:
Počet pólů: 5
Kódování: A-kódování
Číslo objednávky: 1856110000
Typ: SAIE-M12B-5-0.5U-FP-M16
Verze:
Vestavěné zástrčky, M12, Zásuvka, rovná, Montážní závit: M 16 x 1,5, Počet pólů: 5, Délka vlákna / kabelu: 0.5 m, Přední montáž
 
Počet pólů: 5
Kódování: A-kódování
Číslo objednávky: 1963550000
Typ: SAIE-M12B-5-1.0U-FP-M16
Verze:
Vestavěné zástrčky, M12, Zásuvka, rovná, Montážní závit: M 16 x 1,5, Počet pólů: 5, Délka vlákna / kabelu: 1 m, Přední montáž
 
Počet pólů: 5
Kódování: A-kódování
Číslo objednávky: 1052050000
Typ: SAIE-M12B-5-1.5U-FP-M16
Verze:
Vestavěné zástrčky, M12, Zásuvka, rovná, Montážní závit: M 16 x 1,5, Počet pólů: 5, Délka vlákna / kabelu: 1.5 m, Přední montáž
 
Počet pólů: 8
Kódování: A-kódování
Číslo objednávky: 1861210000
Typ: SAIE-M12B-8-0.5U-FP-M16
Verze:
Vestavěné zástrčky, M12, Zásuvka, rovná, Montážní závit: M 16 x 1,5, Počet pólů: 8, Délka vlákna / kabelu: 0.5 m, Přední montáž
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly