Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
DEK 5/3.5 MC FWZ 1-10
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 3.5 mm, Шаг в мм (P): 3.50 Weidmueller, белый
Заказ № 1858470000
Тип DEK 5/3.5 MC FWZ 1-10
GTIN (EAN) 4032248409136
Кол. 500 Шт.

Размеры и массы

Высота 5 мм
Высота (в дюймах) 0,197 inch
Ширина 3,5 мм
Ширина (в дюймах) 0,138 inch
Масса нетто 0,168 g

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Маркировочные элементы для разъемов

Шаг в мм (P) 3,5 мм

Общие данные

Класс пожаростойкости UL 94 V-2
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице
Вид поставки MultiCard
Количество маркировочных элементов на комбинацию 1 MultiCard = Маркировка клеммы
Материал Полиамид 66
Метод выполнения печати MC-Laser
Напечатанные символы Цифры
Ориентация печатных символов горизонтально
Температурный диапазон вставки -40...100 °C
Температурный диапазон, макс.. 100 °C
Температурный диапазон, мин. -40 °C
Установка / Изготовитель Weidmueller
Цвет материала согласно коду по сопротивлению
Цвет печати черный
Цветовой код белый
Ширина 3,5 мм

Загрузки

Eplan Data Portal Eplan data
Уведомление об изменении продукта
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000761
ETIM 7.0 EC000761
ETIM 8.0 EC000761
ETIM 9.0 EC000761
ECLASS 9.0 27-14-11-37
ECLASS 9.1 27-14-11-37
ECLASS 10.0 27-14-11-37
ECLASS 11.0 27-28-11-01
ECLASS 12.0 27-28-11-01
ECLASS 13.0 27-28-11-01
ECLASS 14.0 27-28-11-01

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 1793930000
Тип: DEK 5/3,5 MC FW 1-50
Версия:
Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 3.5 mm, Шаг в мм (P): 3.50 Weidmueller, белый
 
Заказ №: 1858480000
Тип: DEK 5/3.5 MC FWZ 11-20
Версия:
Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 3.5 mm, Шаг в мм (P): 3.50 Weidmueller, белый
 
Заказ №: 1858490000
Тип: DEK 5/3,5 MC FWZ 21-30
Версия:
Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 3.5 mm, Шаг в мм (P): 3.50 Weidmueller, белый
 
Заказ №: 1858500000
Тип: DEK 5/3,5 MC FWZ 31-40
Версия:
Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 3.5 mm, Шаг в мм (P): 3.50 Weidmueller, белый
 
Заказ №: 1858510000
Тип: DEK 5/3,5 MC FWZ 41-50
Версия:
Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 3.5 mm, Шаг в мм (P): 3.50 Weidmueller, белый
 
Заказ №: 1793940000
Тип: DEK 5/3,5 MC FW 51-100
Версия:
Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 3.5 mm, Шаг в мм (P): 3.50 Weidmueller, белый