Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
SAIL-VSA-M12W-5.0U
         

Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Кабель клапана (в сборе), Вилка угловой - диодная вилка, Конструкция A (18 мм), M12 = A-кодировка, Длина кабеля: 5 m, Полиуретан, черный
Заказ № 1857690500
Тип SAIL-VSA-M12W-5.0U
GTIN (EAN) 4032248403950
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Масса нетто 197 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует
REACH SVHC Lead 7439-92-1

PB46 Общие технические данные

LED Да
Блок схемной защиты Диод Зенера
Вид защиты IP67, когда ввинчен
Диапазон температур корпуса -25…+80 °C
Исполнение Вилка угловой - диодная вилка
Кодировка Конструкция A (18 мм), M12 = A-кодировка
Материал контакта CuZn
Момент затяжки Крепежный винт М3: 0,4 Нм, M12: 0,8–1,2 Нм
Номинальное напряжение 24 V
Номинальный ток 4 A
Поверхность контакта луженые
Соединительная резьба прочее

Технические характеристики кабеля

Возможно использование с троссом для протяжки Да
Галогены Нет
Диапазон температур, движущ. -25...80 °C
Диапазон температур, стацион. -50...80 °C
Длина кабеля 5 м
Изоляция PP
Количество контактов 3
Материал оболочки Полиуретан
Наружный диаметр 4.6 mm ± 0.2 mm
Поперечное сечение жилы 0,5 mm²
Прочность при кручении 0 °/m
Радиус изгиба мин., изменяющийся 10 x диаметр кабеля
Радиус изгиба, мин., постоянный 5 x диаметр кабеля
Скорость 200 m/s
Стойкость к сварочным искрам Нет
Ускорение 5 m/s²
Устойчивые к каплям сварочного металла Нет
Цвет оболочки черный
Цветовая кодировка коричневый, синий, зеленый/желтый
Циклы сгиба 2 Mio
Экранированный Нет

Загрузки

Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ECLASS 9.0 27-06-03-12
ECLASS 9.1 27-06-03-11
ECLASS 10.0 27-06-03-12
ECLASS 11.0 27-06-03-12
ECLASS 12.0 27-06-03-12
ECLASS 13.0 27-06-03-12
ECLASS 14.0 27-06-03-12

Сертификаты

Сертификаты CE UKCA
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 1857690150
Тип: SAIL-VSA-M12W-1.5U
Версия:
Кабель клапана (в сборе), Вилка угловой - диодная вилка, Конструкция A (18 мм), M12 = A-кодировка, Длина кабеля: 1.5 m, Полиуретан, черный
 
Заказ №: 1857690300
Тип: SAIL-VSA-M12W-3.0U
Версия:
Кабель клапана (в сборе), Вилка угловой - диодная вилка, Конструкция A (18 мм), M12 = A-кодировка, Длина кабеля: 3 m, Полиуретан, черный
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти