Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
SAI-8-S 5P FC
         

Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Med M23-utgång, 19-polig, M12, 30 V, A-kodad, LED: Ja, Initiator ljusdiod: Ja, Anslutningstyp: PNP
Art.nr. 1848040000
Typ SAI-8-S 5P FC
GTIN (EAN) 4032248369232
Förp. 1 pc(s).

Mått och vikter

Höjd 34,3 mm
Bygghöjd (tum) 1,35 inch
Bredd 54 mm
Byggbredd (tum) 2,126 inch
Nettovikt 276 g

Temperaturer

Drifttemperatur -25 - 80°C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Anslutningsdata

Avmantlingslängd 100 mm
Fördelarutgång Med M23-utgång, 19-polig

Allmänna tekniska data

Anslutningsstationens kodning A-kodad
Skyddsklass IP67
Antal poler 5
Antal kontakthylsor
Anslutningsgänga M12
Nedsmutsningsgrad 3
Brandegenskaper V-0
LED Ja
Initiator ljusdiod Ja
LED färg för driftsfunktion grön
LED färg för E/A funktion gul

Elektriska data

Märkspänning, min. 10 V
Märkspänning, max. 30 V
Provspänning 1 kV
Max. strömbelastbarhet per spår 4 A
Summaström 9 A
Ström per signal 2 A
Spänningseparering finns Nej
Isolationshållfasthet 109 Ω

Materialdata

Kapslingsmaterial PA 6 GF
Fördelarmaterial Plast
Kapslingsfärg grå, RAL 7032
Skruvhylsa CuZn, förnicklad
Kontaktmaterial CuZn
Kontaktyta förgylld
Kontakthållarmaterial PBT (UL 94 V0)

Tekniska data för kabel

Antal poler 5
Släpkedjetålighet Nej

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC003558
ETIM 8.0 EC003558
ETIM 9.0 EC003558
ETIM 10.0 EC003558
ECLASS 9.0 27-44-01-08
ECLASS 9.1 27-44-01-08
ECLASS 10.0 27-44-01-11
ECLASS 11.0 27-44-01-11
ECLASS 12.0 27-44-01-11
ECLASS 13.0 27-44-01-11
ECLASS 14.0 27-44-01-11
ECLASS 15.0 27-44-01-11

Godkännanden

Godkännanden CURUS
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E92202

Besläktade produkter

Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar