Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
SLS 5.08/04/180FI SN OR BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Штекерный соединитель печатной платы, Вилка, 5.08 mm, Количество полюсов: 4, 180°, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик
Заказ № 1846230000
Тип SLS 5.08/04/180FI SN OR BX
GTIN (EAN) 4032248362516
Кол. 60 Шт.
Продуктное отношение IEC: 400 V / 21.5 A / 0.2 - 2.5 mm²
UL: 300 V / 14 A / AWG 26 - AWG 12
Упаковка Ящик

Размеры и массы

Глубина 22,2 мм
Глубина (дюймов) 0,874 inch
Высота 15,3 мм
Высота (в дюймах) 0,602 inch
Масса нетто 8,83 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Упаковка

Упаковка Ящик
Длина VPE 347 мм
VPE с 134 мм
Высота VPE 31 мм

Типовые испытания

Испытание: Прочность маркировки
Стандарт VDE 0627 Таб. 7, пункт 3/6.86
Испытание прочность
Оценивание пройдено
Испытание: Зажимное поперечное сечение
Стандарт VDE 0609, часть 1 06.83, EN 60947-1 03.91
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение H05V-U0.5
Тип провода и его поперечное сечение H05V-K0.5
Тип провода и его поперечное сечение H05V-U2.5
Тип провода и его поперечное сечение H05V-K2.5
Тип провода и его поперечное сечение AWG 28
Тип провода и его поперечное сечение AWG 14
Оценивание пройдено
Испытание на повреждение из-за случайного ослабления проводов
Стандарт EN 60947-1/1991, раздел 8.2.4.3
Требование 0,3 кг
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение H05V-U0.5
Тип провода и его поперечное сечение H05V-K0.5
Оценивание пройдено
Требование 0,7 кг
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение H07V-U2.5
Тип провода и его поперечное сечение H07V-K2.5
Оценивание пройдено
Испытание на выдергивание
Стандарт EN 60947-1/1991, раздел 8.2.4.4
Требование ≥5 N
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение AWG 28/1
Тип провода и его поперечное сечение AWG 28/7
Оценивание пройдено
Требование ≥50 N
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение H07V-U2.5
Тип провода и его поперечное сечение H07V-K2.5
Тип провода и его поперечное сечение AWG 14/19
Оценивание пройдено

Системные параметры

Серия изделия OMNIMATE Signal — серия BL/SL 5.08
Вид соединения Полевое соединение
Метод проводного соединения Винтовое соединение
Шаг в мм (P) 5,08 мм
Шаг в дюймах (P) 0,2 "
Направление вывода кабеля 180°
Количество полюсов 4
L1 в мм 15,24 мм
L1 в дюймах 0,6 "
Количество рядов
Количество полюсных рядов
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106 защита от доступа пальцем, с проникновением/защита от доступа тыльной стороной руки, без проникновения
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470 IP 20 с проникновением/IP 10 без проникновения
Вид защиты IP20, в полностью смонтированном состоянии
Объемное сопротивление ≤5 mΩ
Кодируемый Да
Длина зачистки изоляции 7 мм
Зажимной винт M 2,5
Лезвие отвертки 0,6 x 3,5
Лезвие отвертки стандартное DIN 5264-A
Циклы коммутации 25
Усилие вставки на полюс, макс. 4 N
Усилие вытягивания на полюс, макс. 3 N
Момент затяжки
Тип момента затяжки Подключение проводов
Информация по использованию
Момент затяжки
мин. 0,4 Nm
макс. 0,5 Nm
Тип момента затяжки Винтовой фланец
Информация по использованию
Момент затяжки
мин. 0,2 Nm
макс. 0,25 Nm

Данные о материалах

Изоляционный материал PBT
Цветовой код оранжевый
Таблица цветов (аналогич.) RAL 2000
Группа изоляционного материала IIIa
Сравнительный показатель пробоя (CTI) ≥ 200
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Материал контакта Сплав меди
Поверхность контакта луженые
Структура слоев штепсельного контакта 4...8 µm Sn луженый погружением в расплав
Температура хранения, мин. -40 °C
Температура хранения, макс. 70 °C
Рабочая температура, мин. -50 °C
Рабочая температура, макс. 100 °C
Температурный диапазон монтажа, мин. -25 °C
Температурный диапазон монтажа, макс. 100 °C

Провода, подходящие для подключения

Диапазон зажима, мин. 0,13 mm²
Диапазон зажима, макс. 3,31 mm²
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12
Одножильный, мин. H05(07) V-U 0,2 mm²
Одножильный, макс. H05(07) V-U 2,5 mm²
Многожильный, мин. H07V-R 0,2 mm²
многожильный, макс. H07V-R 2,5 mm²
Гибкий, мин. H05(07) V-K 0,2 mm²
Гибкий, макс. H05(07) V-K 2,5 mm²
С наконечником DIN 46 228/4, мин. 0,2 mm²
С наконечником DIN 46 228/4, макс. 2,5 mm²
с обжимной втулкой для фиксации концов проводов, DIN 46228 часть 1, мин. 0,2 mm²
С кабельным наконечником согласно DIN 46 228/1, макс. 2,5 mm²
Нутрометр в соответствии с EN 60999 a x b; ø 2,8 мм x 2,0 мм; 2,4 мм
Зажимаемый проводник
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 0,5 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 6 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H0,5/6
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 1 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 6 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H1,0/6
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 1,5 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 7 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H1,5/7
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 2,5 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 7 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H2,5/7
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 0,75 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 6 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H0,75/6
Текст ссылки Наружный диаметр пластиковой манжеты не должен превышать размер шага (P), Длина кабельных наконечников подбирается в зависимости от типа продукта и номинального напряжения.

Номинальные характеристики по IEC

пройдены испытания по стандарту IEC 60664-1, IEC 61984
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 20 °C) 21,5 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C) 16 A
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C) 18 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 40 °C) 14 A
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 400 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 320 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 250 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 4 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 4 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 4 kV
Устойчивость к воздействию кратковременного тока 3 x 1 сек. с 120 A

Номинальные характеристики по CSA

Номинальное напряжение (группа использования B/CSA) 300 V
Номинальное напряжение (группа использования D/CSA) 300 V
Номинальный ток (группа использования B/CSA) 15 A
Номинальный ток (группа использования D/CSA) 10 A
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12

Номинальные характеристики по UL 1059

Институт (UR) icon
Сертификат № (UR) E60693
Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059) 300 V
Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059) 300 V
Номинальный ток (группа использования B/UL 1059) 14 A
Номинальный ток (группа использования D/UL 1059) 10 A
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12
Ссылка на утвержденные значения В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.

Важное примечание

Соответствие IPC Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания
• Дополнительные варианты по запросу
• Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов.
• Кабельный наконечник без изоляции согласно DIN 46228/1
• Кабельный наконечник с изоляцией согласно DIN 46228/4
• P на чертеже – шаг
• Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение.
• В соответствии с IEC 61984, OMNIMATE-соединители являются соединителями без отключающей способности (COC). Во время использования по назначению соединители не могут быть задействованы или отсоединены, когда они находятся под напряжением или под нагрузкой
• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев

Загрузки

Классификации

ETIM 6.0 EC002638
ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638
ETIM 9.0 EC002638
ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9.1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02
ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02
ECLASS 14.0 27-46-02-02

Сертификаты

Сертификаты UR
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (UR) E60693

Связанные изделия

Количество полюсов:
Цветовой код: оранжевый
Количество полюсов: 2
Заказ №: 1846210000
Тип: SLS 5.08/02/180FI SN OR BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Вилка, 5.08 mm, Количество полюсов: 2, 180°, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик
 
Цветовой код: оранжевый
Количество полюсов: 3
Заказ №: 1846220000
Тип: SLS 5.08/03/180FI SN OR BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Вилка, 5.08 mm, Количество полюсов: 3, 180°, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик
 
Цветовой код: оранжевый
Количество полюсов: 5
Заказ №: 1846240000
Тип: SLS 5.08/05/180FI SN OR BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Вилка, 5.08 mm, Количество полюсов: 5, 180°, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик
 
Цветовой код: оранжевый
Количество полюсов: 6
Заказ №: 1846250000
Тип: SLS 5.08/06/180FI SN OR BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Вилка, 5.08 mm, Количество полюсов: 6, 180°, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик
 
Цветовой код: оранжевый
Количество полюсов: 7
Заказ №: 1846260000
Тип: SLS 5.08/07/180FI SN OR BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Вилка, 5.08 mm, Количество полюсов: 7, 180°, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик
 
Цветовой код: оранжевый
Количество полюсов: 8
Заказ №: 1846270000
Тип: SLS 5.08/08/180FI SN OR BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Вилка, 5.08 mm, Количество полюсов: 8, 180°, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик
 
Цветовой код: оранжевый
Количество полюсов: 9
Заказ №: 1846280000
Тип: SLS 5.08/09/180FI SN OR BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Вилка, 5.08 mm, Количество полюсов: 9, 180°, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик
 
Цветовой код: оранжевый
Количество полюсов: 10
Заказ №: 1846290000
Тип: SLS 5.08/10/180FI SN OR BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Вилка, 5.08 mm, Количество полюсов: 10, 180°, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик
 
Цветовой код: оранжевый
Количество полюсов: 11
Заказ №: 1846300000
Тип: SLS 5.08/11/180FI SN OR BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Вилка, 5.08 mm, Количество полюсов: 11, 180°, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик
 
Цветовой код: оранжевый
Количество полюсов: 12
Заказ №: 1846310000
Тип: SLS 5.08/12/180FI SN OR BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Вилка, 5.08 mm, Количество полюсов: 12, 180°, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик
 
Цветовой код: оранжевый
Количество полюсов: 13
Заказ №: 1846320000
Тип: SLS 5.08/13/180FI SN OR BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Вилка, 5.08 mm, Количество полюсов: 13, 180°, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик
 
Цветовой код: оранжевый
Количество полюсов: 14
Заказ №: 1846330000
Тип: SLS 5.08/14/180FI SN OR BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Вилка, 5.08 mm, Количество полюсов: 14, 180°, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик
 
Цветовой код: оранжевый
Количество полюсов: 15
Заказ №: 1846340000
Тип: SLS 5.08/15/180FI SN OR BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Вилка, 5.08 mm, Количество полюсов: 15, 180°, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик
 
Цветовой код: оранжевый
Количество полюсов: 16
Заказ №: 1846350000
Тип: SLS 5.08/16/180FI SN OR BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Вилка, 5.08 mm, Количество полюсов: 16, 180°, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти