Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
WPE 50N
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Skyddsledarplint, Skruvanslutning, grön/gul, 50 mm², 1000 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35, V-0, Wemid
Art.nr. 1846040000
Typ WPE 50N
GTIN (EAN) 4032248394548
Förp. 10 pc(s).

Mått och vikter

Djup 69,6 mm
Byggdjup (tum) 2,74 inch
Byggdjup inkl. montageskena 70 mm
Höjd 71 mm
Bygghöjd (tum) 2,795 inch
Bredd 18,5 mm
Byggbredd (tum) 0,728 inch
Nettovikt 110,528 g

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Omgivningstemperatur -5 °C…40 °C
Varaktig driftstemperatur, min. -60 °C
Varaktig driftstemperatur, max. 130 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Märkdata IECEx/ATEX

Certifikat nr. (ATEX) DEMKO14ATEX1338U
Certifikat nr. (IECEX) IECEXULD14.0005U
Ledararea max. (ATEX) 50 mm²
Ledararea max. (IECEX) 50 mm²
Märkning EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Ex 2014/34/EU märkning II 2 G D

Allmänt

Ledardiameter, AWG, max AWG 0
Ledardiameter, AWG, min. AWG 14
Monteringsanvisning skruvad
Normer IEC 60947-7-2
Skena TS 35

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsarea, flertrådig, max. 70 mm²
Anslutningsarea, flertrådig, min. 10 mm²
Anslutningsområde, max. 70 mm²
Anslutningsområde, min. 5,26 mm²
Anslutningsriktning på sidan
Anslutningstyp Skruvanslutning
Antal anslutningar
Avisoleringslängd 24 mm
Klingmått S4 (DIN 6911)
Klämskruv M 6
Ledararea, entrådig, max. 16 mm²
Ledararea, entrådig, min. 10 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. 50 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min. 10 mm²
Ledararea, fintrådig, min. 10 mm²
Ledardiameter, AWG, max AWG 0
Ledardiameter, AWG, min. AWG 14
Ledardiameter, fintrådig, max. 50 mm²
Tolkdorn enligt 60 947-1 B10
Åtdragningsmoment, max. 6 Nm
Åtdragningsmoment, min. 4 Nm

Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

Anslutningstyp, ytterligare anslutning Skruvanslutning

Märkdata

Märkarea 50 mm²
Märkspänning till grannklämman 1 000 V
Märkspänning DC 1 000 V
Normer IEC 60947-7-2
Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x 0,21 mΩ
Märkstötspänning till grannklämman 8 kV
Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x 4,8 W
Nedsmutsningsgrad 3

Märkdata PE

Märkkorttidsström 6000 A (50 mm²)
Mellanskruv för PE plintar M 5
inchtdragningsmomentområde montageskruv 3,0...4,0 Nm
PEN-Funktion Ja

Märkdata enligt CSA

Certifikat nr. (CSA) 200039-1057876
Ledararea max. (CSA) 0 AWG
Ledararea min. (CSA) 14 AWG

Märkdata enligt UL

Certifikat nr. (UR) E60693
Ledarstorlek Factory wiring max (UR) 0 AWG
Ledarstorlek Factory wiring min (UR) 10 AWG
Ledarstorlek Field wiring max (UR) 0 AWG
Ledarstorlek Field wiring min (UR) 10 AWG

Materialdata

Material Wemid
Färgkod grön/gul
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0

Systemparametrar

Utförande Skruvanslutning, Med PE-anslutning, stängd
Ändplatta krävs Nej
Antal potentialer
Antal våningar
Antal klämställen per våning
Antal potentialer per våning
Nivåer internt överkopplade Nej
PE-anslutning Ja
Skena TS 35
N-Funktion Nej
PE-Funktion Ja
PEN-Funktion Ja

ytterligare tekniska data

Antal likadana plintar
Arretering skruvbar
Monteringsanvisning skruvad
Monteringstyp skruvad
explosionstestat utförande Ja
Öppna sidor sluten

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000901
ETIM 7.0 EC000901
ETIM 8.0 EC000901
ETIM 9.0 EC000901
ETIM 10.0 EC000901
ECLASS 9.0 27-14-11-41
ECLASS 9.1 27-14-11-41
ECLASS 10.0 27-14-11-41
ECLASS 11.0 27-14-11-41
ECLASS 12.0 27-14-11-41
ECLASS 13.0 27-25-01-03
ECLASS 14.0 27-25-01-03
ECLASS 15.0 27-25-01-03

Godkännanden

Godkännanden CCCEX CE CSA CURUSEX DEMKOATEX IECEXULD INMETRO UKEX UR UKCA
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr. (UR) E60693
Certifikat nr (cURusEX) E184763

Besläktade produkter

Art.nr.: 1422430000
Typ: WPE 50N IR
Utförande:
Skyddsledarplint, Skruvanslutning, grön/gul, 50 mm², 1000 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar