Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Rosyjski
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
LM 3.50/04/135 3.2SN OR BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie Zacisk płytki drukowanej, 3.50 mm, Liczba biegunów: 4, 135°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 2.08 mm², skrzynia
Nr zam. 1845220000
Typ LM 3.50/04/135 3.2SN OR BX
GTIN (EAN) 4032248357932
Ilość 126 Szt.
parametry produktu IEC: 320 V / 16 A / 0.5 - 1.5 mm²
UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 14
opakowanie skrzynia

Wymiary i masa

Głębokość 12,7 mm
Głębokość (cale) 0,5 inch
Wysokość 15,9 mm
Wysokość (cale) 0,626 inch
Najmniejsza wysokość montażu 12,7 mm
Szerokość 14,6 mm
Szerokość (cale) 0,575 inch
Masa netto 2,456 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC /

Parametry systemu

Rodzina produktów OMNIMATE Signal - seria LM
Metoda wykonywania złącz Przyłącze z jarzmem
montaż na płytce drukowanej Połączenie lutowane THR
Kierunek odejścia przewodu 135°
Raster w mm (P) 3,5 mm
Raster w calach(P) 0,138 "
Liczba biegunów 4
liczba rzędów z biegunami
z możliwością połączenia szeregowego przez klienta Tak
Liczba rzędów
maksymalnie urzędowane bieguny w każdym rzędzie 24 
Długość pinu do lutowania (l) 3,2 mm
Wymiary kołka lutowniczego 1,0 x 0,6 mm
?rednica otworu monta?owego (D) 1,3 mm
Tolerancja ?rednicy otworu monta?owego (D) + 0,1 mm
liczba kołków lutowanych na biegun
końcówka wkrętaka 0,4 x 2,5
końcówka wkrętaka norma DIN 5264
Moment obrotowy dociągający, min. 0,2 Nm
Moment obrotowy dociągający, maks. 0,25 Nm
śruba dociskowa M 2
Długość odizolowania 5 mm
L1 in mm 10,5 mm
L1 w calach 0,413 "
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470 IP 20
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106 zabezpieczony przed dotknięciem palcami
Stopień ochrony IP20
Rezystancja skrośna 3,60 mΩ
Wytrzymałość izolacji ≥ 108 Ω

Dane materiałowe

Materiał izolacyjny PA
Barwny pomarańczowy
Tabela kolorów (podobny) RAL 2000
grupa materiałów izolacyjnych I
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) ≥ 600
Wytrzymałość izolacji ≥ 108 Ω
Klasa palności wg UL 94 V-2
Materiał styków Stop Cu
Powierzchnia styku cynowana
powlekanie 1-3 μm Ni, 4-6 μm SN
Typ cynowania matowe
Struktura warstwowa przyłącza lutowanego 1.5...3 µm Ni / 4...6 µm Sn matowe
Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Temperatura magazynowania, max. 70 °C
Temperatura pracy, min. -50 °C
Temperatura pracy, max. 100 °C
Zakres temperatur montaż, min. -25 °C
Zakres temperatur montaż, max. 100 °C

Przewody pasujące do złącza

Zakres zaciskania, min. 0,08 mm²
Zakres zaciskania, maks. 2,08 mm²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 28
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 14
jednodrutowe, min. H05(07) V-U 0,5 mm²
jednodrutowe, maks. H05(07) V-U 1,5 mm²
cienkodrutowe, min. H05(07) V-K 0,5 mm²
cienkodrutowe, maks. H05(07) V-K 1,5 mm²
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, min. 0,5 mm²
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, maks. 0,75 mm²
Sprawdzian trzpieniowy EN 60999 a x b; ø 2,4 mm x 1,5 mm
Zaciskany przewód
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 0,75 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 8 mm
Zalecana tulejka kablowa H0,75/12 W
Tekst referencyjny Długość tulejek należy dobrać zależnie od produktu i napięcia znamionowego., Zewnętrzna średnica kołnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna być większa niż podziałka (P)

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normą IEC 60664-1, IEC 61984
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C) 16 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C) 12 A
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C) 14 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C) 10 A
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 320 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 160 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 160 V
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 2,5 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 2,5 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 2,5 kV
odporność na zwarcia 3 x 1s z 72 A

Dane znamionowe wg CSA

Instytut (CSA) icon
Nr certyfikatu (CSA) 154685-1202192
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA) 300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA) 300 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA) 10 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA) 10 A
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 28
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks. AWG 14
Odniesienie do wartości znamionowych W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.

Dane znamionowe wg UL 1059

Instytut (UR) icon
Nr certyfikatu (UR) E60693
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059) 300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059) 300 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059) 10 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059) 10 A
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 28
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks. AWG 14
Odniesienie do wartości znamionowych W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.

Opakowanie

opakowanie skrzynia
Długość VPE 353 mm
Szerokość VPE 136 mm
Wysokość VPE 25 mm

Testy typu

Test: wytrzymałość znaczników
Test identyfikacja typu, znacznik początku, typ materiału
Ocena dostępny
Test: przekrój zaciskowy
Standard DIN EN 60999 rozdział 6 / 04.94
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika pełny 0,08 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika bez izolacji 0,08 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika pełny 1,5 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika bez izolacji 1,5 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 28/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 28/19
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 16/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 16/19
Ocena sprawdzony
Test uszkodzenia i przypadkowego poluzowania przewodników
Standard DIN EN 60999 rozdział 8.4 / 04.94
Wymaganie 0,2 kg
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 28/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 28/7
Ocena sprawdzony
Wymaganie 0,3 kg
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika pełny 0,5 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika bez izolacji 0,5 mm²
Ocena sprawdzony
Wymaganie 0,4 kg
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika pełny 1,5 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika bez izolacji 1,5 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 16/7
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 16/19
Ocena sprawdzony
Test wyciągania
Standard DIN EN 60999 rozdział 8.4 / 04.94
Wymaganie ≥5 N
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 28/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 28/7
Ocena sprawdzony
Wymaganie ≥30 N
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H05V-U0.5
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H05V-K0.5
Ocena sprawdzony
Wymaganie ≥40 N
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H07V-U1.5
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H07V-K1.5
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 16/7
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 16/19
Ocena sprawdzony

Ważna informacja

Zgodność IPC Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi
  • Dodatkowe warianty na specjalne zamówienie
  • Prąd znamionowy przy nominalnym przekroju i min. liczbie biegunów.
  • Maks. średnica zewnętrzna przewodnika: 2,9 mm
  • Końcówka tulejkowa z kołnierzem z tworzywa sztucznego według DIN 46228/4
  • Symbol P na rysunkach oznacza raster
  • Dane pomiarowe odnoszą się do danego elementu Odcinki powietrzne i pełzające do innych elementów należy kształtować odpowiednio do obowiazujących w danym przypadku norm użytkowych.
  • Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
  • Pobieranie

    Klasyfikacje

    ETIM 6.0 EC002643
    ETIM 7.0 EC002643
    ETIM 8.0 EC002643
    ETIM 9.0 EC002643
    ECLASS 9.0 27-44-04-01
    ECLASS 9.1 27-44-04-01
    ECLASS 10.0 27-44-04-01
    ECLASS 11.0 27-46-01-01
    ECLASS 12.0 27-46-01-01
    ECLASS 13.0 27-46-01-01

    Dopuszczenia

    Dopuszczenia CSA UR
    ROHS Zgodny
    UL File Number Search Witryna UL
    Nr certyfikatu (UR) E60693

    Produkty pokrewne

    Liczba biegunów:
    Liczba biegunów: 2
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1714980000
    Typ: LM 3.50/02/135 3.2SN OR BX
    Długość pinu do lutowania (l): 3,2 mm
    Wykonanie:
    Zacisk płytki drukowanej, 3.50 mm, Liczba biegunów: 2, 135°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 2.08 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 3
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1715020000
    Typ: LM 3.50/03/135 3.2SN OR BX
    Długość pinu do lutowania (l): 3,2 mm
    Wykonanie:
    Zacisk płytki drukowanej, 3.50 mm, Liczba biegunów: 3, 135°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 2.08 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 5
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1845230000
    Typ: LM 3.50/05/135 3.2SN OR BX
    Długość pinu do lutowania (l): 3,2 mm
    Wykonanie:
    Zacisk płytki drukowanej, 3.50 mm, Liczba biegunów: 5, 135°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 2.08 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 6
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1845240000
    Typ: LM 3.50/06/135 3.2SN OR BX
    Długość pinu do lutowania (l): 3,2 mm
    Wykonanie:
    Zacisk płytki drukowanej, 3.50 mm, Liczba biegunów: 6, 135°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 2.08 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 7
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1845250000
    Typ: LM 3.50/07/135 3.2SN OR BX
    Długość pinu do lutowania (l): 3,2 mm
    Wykonanie:
    Zacisk płytki drukowanej, 3.50 mm, Liczba biegunów: 7, 135°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 2.08 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 8
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1845260000
    Typ: LM 3.50/08/135 3.2SN OR BX
    Długość pinu do lutowania (l): 3,2 mm
    Wykonanie:
    Zacisk płytki drukowanej, 3.50 mm, Liczba biegunów: 8, 135°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 2.08 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 9
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1845270000
    Typ: LM 3.50/09/135 3.2SN OR BX
    Długość pinu do lutowania (l): 3,2 mm
    Wykonanie:
    Zacisk płytki drukowanej, 3.50 mm, Liczba biegunów: 9, 135°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 2.08 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 10
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1845280000
    Typ: LM 3.50/10/135 3.2SN OR BX
    Długość pinu do lutowania (l): 3,2 mm
    Wykonanie:
    Zacisk płytki drukowanej, 3.50 mm, Liczba biegunów: 10, 135°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 2.08 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 11
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1845290000
    Typ: LM 3.50/11/135 3.2SN OR BX
    Długość pinu do lutowania (l): 3,2 mm
    Wykonanie:
    Zacisk płytki drukowanej, 3.50 mm, Liczba biegunów: 11, 135°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 2.08 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 12
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1845300000
    Typ: LM 3.50/12/135 3.2SN OR BX
    Długość pinu do lutowania (l): 3,2 mm
    Wykonanie:
    Zacisk płytki drukowanej, 3.50 mm, Liczba biegunów: 12, 135°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 2.08 mm², skrzynia
     
    Kontakt
    Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
     
    +49 5231 14-0
    +49 5231 14-292083
    Więcej informacji
    Rozwiązania do zdecentralizowanej automatyki
    Rozwiązania w dziedzinie zarządzania energią
    Analityka przemysłowa
    Przemysłowe rozwiązani IoT
    Więcej informacji
    Koncepcje mobilności
    Fotowoltaika
    Energetyka wiatrowa
    Rozwiązania do miejsc pracy
    Więcej informacji
    Ethernet jednoparowy
    Weidmüller Configurator
    Pomoc & obsługa
    Styk
    Instrukcje utylizacji
    Dane projektowe
    Naprawy i części zamienne