Svorka PCB, 3.50 mm, Počet pólů: 4, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.08 mm², Box
Objednací číslo
1845220000
Typ
LM 3.50/04/135 3.2SN OR BX
GTIN (EAN)
4032248357932
Množství
126 ks
Údaje výrobku
IEC: 320 V / 16 A / 0.5 - 1.5 mm² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 14
Balení
Box
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
12,7 mm
Hloubka (v palcích)
0,5 inch
Výška
15,9 mm
Výška (v palcích)
0,626 inch
Nejvyšší nebo nejnižší verze
12,7 mm
Šířka
14,6 mm
Šířka (v palcích)
0,575 inch
Čistá hmotnost
2,456 g
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
/
Balení
Balení
Box
Délka VPE
353 mm
Šířka VPE
136 mm
Výška VPE
25 mm
Typové testy
Test: Trvanlivost značení
Test
identifikace typu, označení původu, typ materiálu
Vyhodnocení
k dispozici
Test: průřez připojitelný svorkami
Standard
DIN EN 60999, oddíl 6 / 04.94
Typ vodiče
Typ vodiče a průřez vodiče
pevný 0,08 mm²
Typ vodiče a průřez vodiče
splétaný 0,08 mm²
Typ vodiče a průřez vodiče
pevný 1,5 mm²
Typ vodiče a průřez vodiče
splétaný 1,5 mm²
Typ vodiče a průřez vodiče
AWG 28/1
Typ vodiče a průřez vodiče
AWG 28/19
Typ vodiče a průřez vodiče
AWG 16/1
Typ vodiče a průřez vodiče
AWG 16/19
Vyhodnocení
vyhovělo
Test poškození a náhodného uvolnění vodičů
Standard
DIN EN 60999, oddíl 8.4 / 04.94
Požadavek
0,2 kg
Typ vodiče
Typ vodiče a průřez vodiče
AWG 28/1
Typ vodiče a průřez vodiče
AWG 28/7
Vyhodnocení
vyhovělo
Požadavek
0,3 kg
Typ vodiče
Typ vodiče a průřez vodiče
pevný 0,5 mm²
Typ vodiče a průřez vodiče
splétaný 0,5 mm²
Vyhodnocení
vyhovělo
Požadavek
0,4 kg
Typ vodiče
Typ vodiče a průřez vodiče
pevný 1,5 mm²
Typ vodiče a průřez vodiče
splétaný 1,5 mm²
Typ vodiče a průřez vodiče
AWG 16/7
Typ vodiče a průřez vodiče
AWG 16/19
Vyhodnocení
vyhovělo
Test vytažení
Standard
DIN EN 60999, oddíl 8.4 / 04.94
Požadavek
≥5 N
Typ vodiče
Typ vodiče a průřez vodiče
AWG 28/1
Typ vodiče a průřez vodiče
AWG 28/7
Vyhodnocení
vyhovělo
Požadavek
≥30 N
Typ vodiče
Typ vodiče a průřez vodiče
H05V-U0,5
Typ vodiče a průřez vodiče
H05V-K0,5
Vyhodnocení
vyhovělo
Požadavek
≥40 N
Typ vodiče
Typ vodiče a průřez vodiče
H07V-U1,5
Typ vodiče a průřez vodiče
H07V-K1,5
Typ vodiče a průřez vodiče
AWG 16/7
Typ vodiče a průřez vodiče
AWG 16/19
Vyhodnocení
vyhovělo
Parametry systému
Skupina produktů
OMNIMATE Signal - řada LM
Metoda připojení vodiče
Připojení s upínacím třmenem
Montáž na PCB desku
Připojení pájením přetavením průchozím otvorem
Směr výstupu vodiče
135°
Rozteč v mm (P)
3,5 mm
Rozteč v palcích (P)
0,138 "
Počet pólů
4
Množství řady kolíků
1
Vybavuje zákazník
Ano
Počet řad
1
Max. sousedních kolíků na řadu
24
Pájecí kolík, délka (l)
3,2 mm
Rozměry pájecích pinů
1,0 x 0,6 mm
Průměr otvoru pájecího očka (D)
1,3 mm
Tolerance průměru otvoru pájecího očka (D)
+ 0,1 mm
Počet pájených kolíků na pól
1
Hrot šroubováku
0,4 x 2,5
Standard hrotu šroubováku
DIN 5264
Utahovací moment, min.
0,2 Nm
Utahovací moment, max.
0,25 Nm
Svěrný šroub
M 2
Délka odizolování
5 mm
L1 v mm
10,5 mm
L1 v palcích
0,413 "
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 0470
IP 20
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 57 106
Bezpečné před dotykem prstů
Stupeň krytí
IP20
Objemový odpor
3,60 mΩ
Izolační síla
≥ 108 Ω
Údaje o materiálu
Izolační materiál
PA
Barevný
Oranžová
Barevný graf (podobné)
RAL 2000
Skupina izolačního materiálu
I
Komparativní index sledování (CTI)
≥ 600
Izolační síla
≥ 108 Ω
Klasifikace hořlavosti UL 94
V-2
Materiál kontaktu
Slitina
Povrch kontaktu
pocínované
Nátěr
1-3 μm Ni, 4-6 μm SN
Typ cínování
matný povrch
Struktura vrstev pájeného připojení
1.5...3 µm Ni / 4...6 µm Sn matný povrch
Skladovací teplota, min.
-40 °C
Skladovací teplota, max.
70 °C
Provozní teplota, min.
-50 °C
Provozní teplota, max.
100 °C
Teplotní rozsah, instalace, min.
-25 °C
Teplotní rozsah, instalace, max.
100 °C
Vodiče vhodné k připojení
Upínací rozsah, min.
0,08 mm²
Upínací rozsah, max.
2,08 mm²
Průřez propojení AWG, min.
AWG 28
Průřez propojení AWG, max.
AWG 14
Pevné, min. H05(07) V-U
0,5 mm²
Pevné, max. H05(07) V-U
1,5 mm²
Pružné, min. H05(07) V-K
0,5 mm²
Pružné, max. H05(07) V-K
1,5 mm²
dutinkou s plastovým límcem, , DIN 46228 pt 4, min.
Délka koncovek se vybírá v závislosti na produktu a jmenovitém napětí., Vnější průměr plastové objímky by neměl být větší než rozteč (P)
Jmenovité údaje podle IEC
testováno podle normy
IEC 60664-1, IEC 61984
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=20 °C)
16 A
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=20 °C)
12 A
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=40 °C)
14 A
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=40 °C)
10 A
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2
320 V
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2
160 V
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3
160 V
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2
2,5 kV
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2
2,5 kV
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3
2,5 kV
Krátkodobý odpor proti zkratovému proudu
3 x 1 s se 72 A
Jmenovité údaje podle CSA
Institut (CSA)
Č. osvědčení (CSA)
154685-1202192
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / CSA)
300 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / CSA)
300 V
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / CSA)
10 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / CSA)
10 A
Průřez vodiče AWG, min.
AWG 28
Průřez vodiče AWG, max.
AWG 14
Odkaz na hodnoty pro schválení
Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace.
Jmenovité údaje podle UL 1059
Institut (UR)
Č. osvědčení (UR)
E60693
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059)
300 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / UL 1059)
300 V
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059)
10 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / UL 1059)
10 A
Průřez vodiče, AWG, min.
AWG 28
Průřez vodiče, AWG, max.
AWG 14
Odkaz na hodnoty pro schválení
Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace.
Důležitá poznámka
IPC shoda
Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.
Poznámky
Další varianty na vyžádání
Jmenovitý proud související se jmenovitým průřezem a min. počtem pólů.
Max. vnější průměr vodiče: 2,9 mm
Dutinka s plastovým límcem podle normy DIN 46228/4
P na nákresu = rozteč
Jmenovité údaje se vztahují pouze k samotné komponentě. Vzdálenosti odstupů a povrchových svodů mezi jednotlivými komponentami musí být navrženy v souladu s normou příslušné aplikace.
Dlouhodobé uložení produktu s průměrnou teplotou 50 °C a průměrnou vlhkostí 70 %, 36 měsíců
Svorka PCB, 3.50 mm, Počet pólů: 2, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.08 mm², Box
Svorka PCB, 3.50 mm, Počet pólů: 3, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.08 mm², Box
Svorka PCB, 3.50 mm, Počet pólů: 5, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.08 mm², Box
Svorka PCB, 3.50 mm, Počet pólů: 6, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.08 mm², Box
Svorka PCB, 3.50 mm, Počet pólů: 7, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.08 mm², Box
Svorka PCB, 3.50 mm, Počet pólů: 8, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.08 mm², Box
Svorka PCB, 3.50 mm, Počet pólů: 9, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.08 mm², Box
Svorka PCB, 3.50 mm, Počet pólů: 10, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.08 mm², Box
Svorka PCB, 3.50 mm, Počet pólů: 11, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.08 mm², Box
Svorka PCB, 3.50 mm, Počet pólů: 12, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.08 mm², Box
Svorka PCB, 3.50 mm, Počet pólů: 4, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.08 mm², Box
Objednací číslo
1845220000
Typ
LM 3.50/04/135 3.2SN OR BX
GTIN (EAN)
4032248357932
Množství
126 ks
Údaje výrobku
IEC: 320 V / 16 A / 0.5 - 1.5 mm² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 14
Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.
Poznámky
Další varianty na vyžádání
Jmenovitý proud související se jmenovitým průřezem a min. počtem pólů.
Max. vnější průměr vodiče: 2,9 mm
Dutinka s plastovým límcem podle normy DIN 46228/4
P na nákresu = rozteč
Jmenovité údaje se vztahují pouze k samotné komponentě. Vzdálenosti odstupů a povrchových svodů mezi jednotlivými komponentami musí být navrženy v souladu s normou příslušné aplikace.
Dlouhodobé uložení produktu s průměrnou teplotou 50 °C a průměrnou vlhkostí 70 %, 36 měsíců
Svorka PCB, 3.50 mm, Počet pólů: 2, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.08 mm², Box
Svorka PCB, 3.50 mm, Počet pólů: 3, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.08 mm², Box
Svorka PCB, 3.50 mm, Počet pólů: 5, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.08 mm², Box
Svorka PCB, 3.50 mm, Počet pólů: 6, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.08 mm², Box
Svorka PCB, 3.50 mm, Počet pólů: 7, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.08 mm², Box
Svorka PCB, 3.50 mm, Počet pólů: 8, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.08 mm², Box
Svorka PCB, 3.50 mm, Počet pólů: 9, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.08 mm², Box
Svorka PCB, 3.50 mm, Počet pólů: 10, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.08 mm², Box
Svorka PCB, 3.50 mm, Počet pólů: 11, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.08 mm², Box
Svorka PCB, 3.50 mm, Počet pólů: 12, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.08 mm², Box
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.