Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
SAIL-VSBD-180-3.0U(0.5)
         

Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Cable para válvulas (preparado), Extremo abierto - Con. para válvulas, Tipo B DIN (10 mm), Longitud de cable: 3 m, PUR, negro
Código 1845160300
Tipo SAIL-VSBD-180-3.0U(0.5)
GTIN (EAN) 4032248358564
Cantidad 1 Pieza

Dimensiones y pesos

Peso neto 113 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme
REACH SVHC Lead 7439-92-1

Datos técnicos del cable

Apantallado No
Apto para cadena de arrastre
Color de revestimiento negro
Diámetro exterior 4.6 mm ± 0.2 mm
Gama de temperatura, fija -50...80 °C
Gama de temperatura, móvil -25...80 °C
Halógenos No
Longitud de cable 3 m
Material de la funda PUR
Número de polos 3
Sección del conductor 0,5 mm²

Datos técnicos generales

Circuitos de protección Diodo supresor
Codificación Tipo B DIN (10 mm)
Intensidad nominal 4 A
LED
Material de contacto CuZn
Rango de temperatura caja -25…+80 °C
Rosca de conexión otros
Superficie de contacto estañado
Tensión nominal 24 V
Tipo de protección IP67, atornillado
Versión Extremo abierto - Con. para válvulas

Descargas

Datos de ingeniería
CADENAS eCATALOG CAX data
Catálogo Catalogues in PDF-format
Folletos

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ECLASS 9.0 27-06-03-12
ECLASS 9.1 27-06-03-11
ECLASS 10.0 27-06-03-12
ECLASS 11.0 27-06-03-12
ECLASS 12.0 27-06-03-12
ECLASS 13.0 27-06-03-12
ECLASS 14.0 27-06-03-12

Homologaciones

Homologaciones CE UKCA
ROHS Conformidad

Productos relacionados

Código: 1845160150
Tipo: SAIL-VSBD-180-1.5U(0.5)
Versión:
Cable para válvulas (preparado), Extremo abierto - Con. para válvulas, Tipo B DIN (10 mm), Longitud de cable: 1.5 m, PUR, negro
 
Código: 1845161000
Tipo: SAIL-VSBD-180-10U(0,5)
Versión:
Cable para válvulas (preparado), Extremo abierto - Con. para válvulas, Tipo B DIN (10 mm), Longitud de cable: 10 m, PUR, negro
 
Código: 1845161500
Tipo: SAIL-VSBD-180-15U(0,5)
Versión:
Cable para sensores y actuadores (preparado), Extremo abierto - Con. para válvulas, Longitud de cable: 15 m, Apantallado: Sí
 
Código: 1845160500
Tipo: SAIL-VSBD-180-5.0U(0.5)
Versión:
Cable para válvulas (preparado), Extremo abierto - Con. para válvulas, Tipo B DIN (10 mm), Longitud de cable: 5 m, PUR, negro
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto