Conector de instalación, M12, Conector hembra, recto, Rosca de montaje: M 16 x 1,5, Número de polos: 5, Longitud de cable/conductor: 0.5 m, Montaje frontal
Código
1836910000
Tipo
SAIE-M12B-5-0.5U-M16
GTIN (EAN)
4032248344901
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Peso neto
30 g
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme
Datos técnicos conectores de libre configuración
Ciclos de enchufado
≥ 100
Codificación
Codificación A
Intensidad nominal
4 A
Material capotas
Fundición inyectada de zinc
Número de polos
5
Rango de temperatura caja
-30…+90 °C
Superficie de contacto
bañado en oro
Tensión nominal
60 V
Tipo de protección
IP67, atornillado
Normas
Conector norma
IEC 61076-2-101
Datos generales
Ciclos de enchufado
≥ 100
Codificación
Codificación A
Intensidad nominal
4 A
Longitud de cable
0,5 m
Longitud de cable/conductor
0,5 m
Material
PVC
Material capotas
Fundición inyectada de zinc
Número de polos
5
Rango de temperatura caja
-30…+90 °C
Rosca de conexión
M12
Rosca de montaje
M 16 x 1,5
Sección del conductor
0,34 mm²
Superficie de contacto
bañado en oro
Tensión nominal
60 V
Tensión nominal
250 V (4 polos)/ 125 V (5 polos)/60 V (de 8 polos)
Conector de instalación, M12, Conector hembra, recto, Rosca de montaje: M 16 x 1,5, Número de polos: 4, Longitud de cable/conductor: 0.5 m, Montaje frontal
Conector de instalación, M12, Conector hembra, recto, Rosca de montaje: M 16 x 1,5, Número de polos: 4, Longitud de cable/conductor: 1 m, Montaje frontal
Conector de instalación, M12, Conector hembra, recto, Rosca de montaje: M 16 x 1,5, Número de polos: 8, Longitud de cable/conductor: 0.5 m, Montaje frontal
Conector de instalación, M12, Conector hembra, recto, Rosca de montaje: M 16 x 1,5, Número de polos: 5, Longitud de cable/conductor: 0.5 m, Montaje frontal
Conector de instalación, M12, Conector hembra, recto, Rosca de montaje: M 16 x 1,5, Número de polos: 4, Longitud de cable/conductor: 0.5 m, Montaje frontal
Conector de instalación, M12, Conector hembra, recto, Rosca de montaje: M 16 x 1,5, Número de polos: 4, Longitud de cable/conductor: 1 m, Montaje frontal
Conector de instalación, M12, Conector hembra, recto, Rosca de montaje: M 16 x 1,5, Número de polos: 8, Longitud de cable/conductor: 0.5 m, Montaje frontal
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.