Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
WDU 16 SW
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Morsettiera passante, Collegamento a vite, nero, 16 mm², 76 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
N. d’ordine 1833420000
Tipo WDU 16 SW
GTIN (EAN) 4032248570744
CPZ 50 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 62,5 mm
Profondità (pollici) 2,461 inch
Profondità inclusa guida DIN 63 mm
Posizione verticale 60 mm
Altezza (pollici) 2,362 inch
Larghezza 11,9 mm
Larghezza (pollici) 0,469 inch
Peso netto 30,82 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...55 °C
Campo delle temperature di impiego Operating temperature range: see EC-type examination certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Temperatura d'esercizio continuo, min. -60 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max. 130 °C

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC /
Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

Dati di dimensionamento IECEx/ATEX

N° certificato (ATEX) DEMKO14ATEX1338U
N° certificato (IECEX) IECEXULD14.0005U
Tensione max. (ATEX) 690 V
Corrente (ATEX) 76 A
Sezione cavo max (ATEX) 16 mm²
Tensione max. (IECEX) 690 V
Corrente (IECEX) 76 A
Sezione cavo max (IECEX) 16 mm²
Campo delle temperature di impiego Operating temperature range: see EC-type examination certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Marcatura EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Marcatura Ex 2014/34/EU II 2 G D

2 conduttori allacciabili (H05V/H07V) di sezione uguale (collegamento di dimensionamento)

Sezione di collegamento cavo flessibile con terminale DIN 46228/1, 2 conduttori innestabili, max. 6 mm²
Sezione di collegamento cavo flessibile con terminale DIN 46228/1, 2 conduttori innestabili, min. 1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo flessibile, 2 conduttori innestabili, min. 1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo rigido, 2 conduttori innestabili, max. 6 mm²
Sezione di collegamento cavo rigido, 2 conduttori innestabili, min. 1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo semirigido, 2 conduttori innestabili, max. 6 mm²
Sezione di collegamento cavo semirigido, 2 conduttori innestabili, min. 1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, 2 conduttori innestabili, max. 6 mm²

Aaltri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione
Lati aperti destra
Tipo di montaggio innestabile

Conduttori allacciabili (altro collegamento)

Tipo di collegamento, ulteriore collegamento Collegamento a vite

Dati caratteristici del sistema

Versione Collegamento a vite, per collegamento trasversale avvitabile, aperto da un lato
Piastra terminale (necessaria)
Numero di potenziali
Numero di piani
Numero dei punti di serraggio per piano
Numero di potenziali per piano
Piani ponticellati internamente No
Collegamento PE No
Guida TS 35
Funzione N No
Funzione PE No
Funzione PEN

Dati dei materiali

Materiale Wemid
Colori nero
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento 16 mm²
Tensione nominale 1.000 V
Tensione DC nominale 1.000 V
Corrente nominale 76 A
Corrente con conduttore max. 101 A
Norme IEC 60947-7-1
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x 0,42 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento 8 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x 2,43 W
Grado di lordura 3

Dati dimensionamento secondo CSA

Corrente Gr C (CSA) 85 A
N° certificato (CSA) 200039-1057876
Sezione cavo max (CSA) 6 AWG
Sezione cavo min (CSA) 18 AWG
Tensione Gr C (CSA) 600 V

Dati dimensionamento secondo UL

Corrente Gr C (UR) 85 A
Grandezza conduttore Factory wiring max (UR) 4 AWG
Grandezza conduttore Factory wiring min (UR) 18 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (UR) 4 AWG
Grandezza conduttore Field wiring min (UR) 18 AWG
N° certificato (UR) E60693
Tensione Gr C (UR) 600 V

Dimensioni

Sfalsamento TS 35 32 mm

Generale

Guida TS 35
Norme IEC 60947-7-1
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 4
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 18

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Calibro a norma 60 947-1 B7
Campo di sezioni, max. 25 mm²
Campo di sezioni, min. 0,82 mm²
Conduttore innestabile
Specifiche del collegamento Collegamento a vite
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
Tipo rigido, H05(07) V-U
min. 1,5 mm²
max. 16 mm²
nominale 16 mm²
terminale
Lunghezza di spellatura
min. 16 mm
max. 16 mm
nominale 16 mm
Coppia di serraggio
min. 3 Nm
max. 4 Nm
Specifiche del collegamento Collegamento a vite
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
Tipo semirigido, H07V-R
min. 1,5 mm²
max. 25 mm²
nominale 16 mm²
terminale
Lunghezza di spellatura
min. 16 mm
max. 16 mm
nominale 16 mm
Coppia di serraggio
min. 3 Nm
max. 4 Nm
Specifiche del collegamento Collegamento a vite
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
Tipo flessibile, H05(07) V-K
min. 1,5 mm²
max. 25 mm²
nominale 16 mm²
terminale
Lunghezza di spellatura
min. 16 mm
max. 16 mm
nominale 16 mm
Coppia di serraggio
min. 3 Nm
max. 4 Nm
Coppia di serraggio, max. 4 Nm
Coppia di serraggio, min. 3 Nm
Dimensione lama 1,0 x 5,5 mm
Direzione di collegamento laterale
Lunghezza di spellatura 16 mm
Numero di collegamenti
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 4
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 18
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max. 16 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min. 1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max. 16 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min. 1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. 25 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. 1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max. 16 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min. 1,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max. 25 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min. 1,5 mm²
Terminali doppi, max. 10 mm²
Terminali doppi, min. 1,5 mm²
Tipo di collegamento Collegamento a vite
Vite di serraggio M 5

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Omologazioni

Omologazioni CCCEX CE CSA CSAEX CURUSEX DEMKOATEX DETNORVER IECEXULD INMETRO KEMAKEUR KOSHAEX LLOYDSREG NEMKO POLSKIREJ UKEX UR UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (UR) E60693
N° certificato (cURusEX) E184763

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 1020400000
Tipo: WDU 16
Versione:
Morsettiera passante, Collegamento a vite, Beige scuro, 16 mm², 76 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
N. d’ordine: 1020480000
Tipo: WDU 16 BL
Versione:
Morsettiera passante, Collegamento a vite, blu, 16 mm², 76 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
N. d’ordine: 1393390000
Tipo: WDU 16 IR
Versione:
Morsettiera passante, Collegamento a vite, Beige scuro, 16 mm², 76 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
N. d’ordine: 1833400000
Tipo: WDU 16 RT
Versione:
Morsettiera passante, Collegamento a vite, rosso, 16 mm², 76 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
N. d’ordine: 1028900000
Tipo: WDU 16/ZA
Versione:
Morsettiera passante, Collegamento a vite, Beige scuro, 16 mm², 76 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
N. d’ordine: 1028980000
Tipo: WDU 16/ZA BL
Versione:
Morsettiera passante, Collegamento a vite, blu, 16 mm², 76 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
N. d’ordine: 2868370000
Tipo: WDUB 16
Versione:
Morsettiera passante, Collegamento a vite, Beige scuro, 16 mm², 76 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, TS 32, V-0, Wemid, 110 °C
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi