Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
WDU 10 WS
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Bílá, 10 mm², 57 A, 1000 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Číslo objednávky 1833380000
Typ WDU 10 WS
GTIN (EAN) 4050118044904
Množství 50 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 46,5 mm
Hloubka (v palcích) 1,831 inch
Hloubka včerně DIN lišty 47 mm
Výška 60 mm
Výška (v palcích) 2,362 inch
Šířka 9,9 mm
Šířka (v palcích) 0,39 inch
Čistá hmotnost 15,74 g

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min. -60 °C
Trvalá provozní teplota, max. 130 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Specifikace systému

Verze Šroubové připojení, na šroubovací propojku, Jeden konec bez konektoru
Nutná koncová deska Ano
Počet potenciálů
Počet úrovní
Počet svěrných bodů na úroveň
Počet pólů na řadu
Úrovně propojené interně Ne
PE připojení Ne
Lišta TS 35
N-funkce Ne
PE funkce Ne
Funkce PEN Ne

Údaje hodnocení IECEx/ATEX

Č. osvědčení (ATEX) DEMKO14ATEX1338U
Č. osvědčení (IECEX) IECEXULD14.0005U
Max. napětí (ATEX) 690 V
Proud (ATEX) 57 A
Průřez vodiče max. (ATEX) 10 mm²
Max. napětí (IECEX) 690 V
Proud (IECEX) 57 A
Průřez vodiče max. (IECEX) 10 mm²
Značení EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Ex 2014/34/EU značka II 2 G D

Údaje materiálu

Materiál Wemid
Barevný Bílá
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0

CSA data hodnocení

Průřez vodiče max. (CSA) 6 AWG
Průřez vodiče min. (CSA) 18 AWG
Velikost napětí C (CSA) 600 V
Velikost proudu C (CSA) 65 A
Č. osvědčení (CSA) 200039-1057876

Další technická data

Typ montáže Příchytka
Verze testovaná ve výbušném prostředí Ne

Data hodnocení

Jmenovitý průřez 10 mm²
Jmenovité napětí 1 000 V
Jmenovité DC napětí 1 000 V
Jmenovitý proud 57 A
Standardy IEC 60947-7-1
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x 0,56 mΩ
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x 1,82 W

Vodiče k upevnění (další připojení)

Typ připojení, další připojení Šroubové připojení

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Dvojdutinka, max. 1,5 mm²
Dvojdutinka, max. 6 mm²
Délka odizolování 12 mm
Počet připojení
Průřez propojení AWG, max. AWG 6
Průřez propojení AWG, min. AWG 16
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. 16 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. 1,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. 16 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. 1,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. 16 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. 1,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 16 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 1,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max. 16 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min. 1,5 mm²
Směr připojení na straně
Svěrný šroub M 4
Typ připojení Šroubové připojení
Upínací rozsah, max. 16 mm²
Upínací rozsah, min. 1,31 mm²
Upínatelný vodič
Specifikace připojení Šroubové připojení
Průřez připojení vodiče
Typ pevný, H05(07) V-U
min. 1,5 mm²
max. 16 mm²
jmen. 10 mm²
vodičová koncovka
Délka odizolování
min. 12 mm
max. 12 mm
jmen. 12 mm
Utahovací moment
min. 1,2 Nm
max. 1,9 Nm
Specifikace připojení Šroubové připojení
Průřez připojení vodiče
Typ splétaný, H07V-R
min. 1,5 mm²
max. 16 mm²
jmen. 10 mm²
vodičová koncovka
Délka odizolování
min. 12 mm
max. 12 mm
jmen. 12 mm
Utahovací moment
min. 1,2 Nm
max. 1,9 Nm
Specifikace připojení Šroubové připojení
Průřez připojení vodiče
Typ flexibilní, H05(07) V-K
min. 1,5 mm²
max. 16 mm²
jmen. 10 mm²
vodičová koncovka
Délka odizolování
min. 12 mm
max. 12 mm
jmen. 12 mm
Utahovací moment
min. 1,2 Nm
max. 1,9 Nm
Utahovací moment, max. 1,9 Nm
Utahovací moment, min. 1,2 Nm

Všeobecně

Lišta TS 35
Průřez propojení AWG, max. AWG 6
Průřez propojení AWG, min. AWG 16
Standardy IEC 60947-7-1

Soubory ke stažení

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Osvědčení

Schválení CCCEX CE CSA DEMKOATEX IECEXULD INMETRO KEMAKEUR KOSHAEX UKEX
ROHS Shoda

Související produkty

Číslo objednávky: 1020300000
Typ: WDU 10
Verze:
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 10 mm², 57 A, 1000 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Číslo objednávky: 1020380000
Typ: WDU 10 BL
Verze:
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Modrá, 10 mm², 57 A, 1000 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Číslo objednávky: 2821630000
Typ: WDU 10 BR
Verze:
Průchozí svorkovnice, Připojení šroub / pájka, Hnědá, 10 mm², 57 A, 1000 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Číslo objednávky: 1833350000
Typ: WDU 10 GE
Verze:
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Žlutá, 10 mm², 57 A, 1000 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Číslo objednávky: 1833340000
Typ: WDU 10 GN
Verze:
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Zelená, 10 mm², 57 A, 1000 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Číslo objednávky: 1020320000
Typ: WDU 10 GR
Verze:
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Šedá, 10 mm², 57 A, 1000 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Číslo objednávky: 1393380000
Typ: WDU 10 IR
Verze:
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 10 mm², 57 A, 1000 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, 120 °C
 
Číslo objednávky: 1020360000
Typ: WDU 10 OR
Verze:
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Oranžová, 10 mm², 57 A, 1000 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Číslo objednávky: 1781750000
Typ: WDU 10 PACK
Verze:
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 10 mm², 57 A, 1000 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Číslo objednávky: 1020340000
Typ: WDU 10 RT
Verze:
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Červená, 10 mm², 57 A, 1000 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Číslo objednávky: 1020310000
Typ: WDU 10 SW
Verze:
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, černá, 10 mm², 57 A, 1000 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Číslo objednávky: 1042400000
Typ: WDU 10/ZR
Verze:
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 10 mm², 57 A, 800 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, 120 °C
 
Číslo objednávky: 1042480000
Typ: WDU 10/ZR BL
Verze:
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Modrá, 10 mm², 57 A, 800 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, 120 °C
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly