Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ZTR 2.5
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Prüftrenn-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 500 V, 20 A, schwenkbar, dunkelbeige
Best.-Nr. 1831280000
Art ZTR 2.5
GTIN (EAN) 4032248422036
VPE 50 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 38,5 mm
Tiefe (inch) 1,516 inch
Tiefe inklusive Tragschiene 41 mm
Höhe 59,5 mm
Höhe (inch) 2,343 inch
Breite 5,1 mm
Breite (inch) 0,201 inch
Nettogewicht 8,67 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 120 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Allgemeines

Einbauhinweis Direktmontage
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 30
Normen IEC 60947-7-1
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 2,5 mm²
Bemessungsspannung 500 V
Bemessungsspannung DC 500 V
Nennstrom 20 A
Strom bei max. Leiter 20 A
Normen IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Bemessungsstoßspannung 6 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 0,77 W
Verschmutzungsgrad 3

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 12 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA) 30 AWG
Spannung Gr C (CSA) 600 V
Strom Gr C (CSA) 20 A
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-1152892

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (UR) 12 AWG
Leitergr. Factory wiring min (UR) 30 AWG
Leitergr. Field wiring max (UR) 12 AWG
Leitergr. Field wiring min (UR) 30 AWG
Spannung Gr C (UR) 600 V
Strom Gr C (UR) 20 A
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 10 mm
Anschlussart Zugfederanschluss
Anschlussart 2 Zugfederanschluss
Anschlussrichtung oben
Anzahl Anschlüsse
Klemmbereich, max. 4 mm²
Klemmbereich, min. 0,05 mm²
Klingenmaß 0,6 x 3,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 A3
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 30
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 0,5 mm²
Rohrlänge für AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4
Rohrlänge
max. 10 mm
min. 6 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 0,5 mm²
Rohrlänge
max. 12 mm
min. 6 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 0,75 mm²
Rohrlänge
max. 12 mm
min. 6 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 1 mm²
Rohrlänge
max. 12 mm
min. 8 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 1,5 mm²
Rohrlänge
max. 12 mm
min. 8 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 2,5 mm²
Rohrlänge für AEH ohne Kunststoffkragen DIN 46228/1
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 0,5 mm²
Rohrlänge
nominal 10 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 0,75 mm²
Rohrlänge
nominal 10 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 1 mm²
Rohrlänge
nominal 10 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 1,5 mm²
Rohrlänge
max. 12 mm
min. 10 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 2,5 mm²
Rohrlänge
max. 12 mm
min. 10 mm

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss Zugfederanschluss
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, weiterer Anschluss, max. 2,5 mm²

Systemkennwerte

Ausführung Zugfederanschluss, Abstandshalter, für steckbare Querverbindung, einseitig offen
Abschlussplatte erforderlich Ja
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Nein
PE-Anschluss Nein
Tragschiene TS 35
N-Funktion Nein
PE-Funktion Nein
PEN-Funktion Nein

Trennklemmen

Längstrennung schwenkbar
Quertrennung ohne
integrierte Prüfbuchse Ja

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Anzahl gleicher Klemmen
Einbauhinweis Direktmontage
Montageart gerastet
Offene Seiten rechts
explosionsgeprüfte Ausführung Nein

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000902
ETIM 7.0 EC000902
ETIM 8.0 EC000902
ETIM 9.0 EC000902
ECLASS 9.0 27-14-11-26
ECLASS 9.1 27-14-11-26
ECLASS 10.0 27-14-11-26
ECLASS 11.0 27-14-11-26
ECLASS 12.0 27-14-11-26
ECLASS 13.0 27-25-01-09
ECLASS 14.0 27-25-01-09

Zulassungen

Zulassungen CE CSA RINA UR UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 8731710000
Art: ZTR 2.5 BL
Ausfuehrung:
Prüftrenn-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 500 V, 20 A, schwenkbar, blau
 
Best.-Nr.: 8731680000
Art: ZTR 2.5 OR
Ausfuehrung:
Prüftrenn-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 500 V, 20 A, schwenkbar, orange
 
Best.-Nr.: 8731720000
Art: ZTR 2.5/3AN
Ausfuehrung:
Prüftrenn-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 500 V, 20 A, schwenkbar, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 8731730000
Art: ZTR 2.5/3AN BL
Ausfuehrung:
Prüftrenn-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 500 V, 20 A, schwenkbar, blau
 
Best.-Nr.: 8731690000
Art: ZTR 2.5/3AN OR
Ausfuehrung:
Prüftrenn-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 500 V, 20 A, schwenkbar, orange
 
Best.-Nr.: 8728450000
Art: ZTR 2.5/3AN/O.TNHE
Ausfuehrung:
Prüftrenn-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 500 V, 20 A, schwenkbar, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 7920900000
Art: ZTR 2.5/4AN
Ausfuehrung:
Prüftrenn-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 400 V, 16 A, schwenkbar, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 7920930000
Art: ZTR 2.5/4AN BL
Ausfuehrung:
Prüftrenn-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 400 V, 16 A, schwenkbar, blau
 
Best.-Nr.: 7920940000
Art: ZTR 2.5/4AN OR
Ausfuehrung:
Prüftrenn-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 400 V, 16 A, schwenkbar, orange
 
Best.-Nr.: 7920950000
Art: ZTR 2.5/4AN/O.TNHE
Ausfuehrung:
Prüftrenn-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 400 V, 16 A, schwenkbar, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 1831130000
Art: ZTR 2.5/O.TNHE
Ausfuehrung:
Prüftrenn-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 500 V, 20 A, ohne, dunkelbeige
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile