Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SAI-12L-VPFC-3A-M08L-PNP-05U05
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Fixkabelversion, M8, 30 V, , LED: Ja, Initiator LED: Ja, Beschaltungstyp: PNP, 5 m
Best.-Nr. 1828640000
Typ SAI-12L-VPFC-3A-M08L-PNP-05U05
GTIN (EAN) 4032248335183
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 18,2 mm
Tiefe (inch) 0,717 inch
Höhe 196 mm
Höhe (inch) 7,717 inch
Breite 24 mm
Breite (inch) 0,945 inch
Nettogewicht 587 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -25 - 80°C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

Allgemeine Technische Daten

Schutzart IP68
Polzahl 3
Anzahl Kontaktbuchsen 12 
Anschlussgewinde M8
Verschmutzungsgrad 3
Brandverhalten V-0
LED Ja
Initiator LED Ja
LED Farbe für Betriebsfunktion grün
LED Farbe für E/A Funktion gelb

Anschlussdaten

Abmantelisolierlänge 100 mm
Verteilerabgang Fixkabelversion

Elektrische Daten

Nennspannung, min. 10 V
Nennspannung, max. 30 V
Prüfspannung 1 kV
max. Strombelastbarkeit pro Steckplatz 2 A
Summenstrom 6 A
Strom pro Signal 1 A
Potenzialtrennung vorhanden Nein
Isolationswiderstand 109 Ω

Technische Daten Kabel

Aderquerschnitt (Print/Online) 12 x 0,34 mm² + 2 x 0,75 mm²
Außendurchmesser 7,7 mm
Biegeradius min., bewegt 10 x Kabeldurchmesser
Biegezyklen 2 Mio
Geschirmt Nein
Halogene Nein
Mantelfarbe schwarz
Mantelmaterial PUR
Polzahl 3
Kabellänge 5 m
Schleppkettentauglichkeit Ja

Werkstoffdaten

Material O-Ring FKM
Gehäusebasismaterial PBT
Verteilermaterial Kunststoff
Gehäusefarbe schwarz (ähnlich RAL 9005)
Gewindebuchsen CuZn, vernickelt
Kontaktmaterial CuZn
Kontaktoberfläche vergoldet
Kontaktträgermaterial PBT (UL 94 V0)

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC002585
ETIM 8.0 EC002585
ETIM 9.0 EC002585
ECLASS 9.0 27-44-01-08
ECLASS 9.1 27-44-01-08
ECLASS 10.0 27-44-01-08
ECLASS 11.0 27-44-01-08
ECLASS 12.0 27-44-01-08
ECLASS 13.0 27-44-01-08

Zulassungen

Zulassungen CE CURUS UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E92202

verwandte Produkte

Anzahl Kontaktbuchsen:
Polzahl:
Kabellänge:
Anzahl Kontaktbuchsen: 8
Polzahl: 3
Best.-Nr. : 1179330000
Typ: SAI-08L-VPFC-3A-M08L-PNP-15U03
Kabellänge: 15 m
Ausführung:
Fixkabelversion, M8, 30 V, , LED: Ja, Initiator LED: Ja, Beschaltungstyp: PNP, 15 m
 
Anzahl Kontaktbuchsen: 10
Polzahl: 3
Best.-Nr. : 1828650000
Typ: SAI-10L-VPFC-3A-M08L-PNP-10U04
Kabellänge: 10 m
Ausführung:
Fixkabelversion, M8, 30 V, , LED: Ja, Initiator LED: Ja, Beschaltungstyp: PNP, 10 m
 
Anzahl Kontaktbuchsen: 10
Polzahl: 3
Best.-Nr. : 1828660000
Typ: SAI-10L-VPFC-3A-M08L-PNP-05U04
Kabellänge: 5 m
Ausführung:
Fixkabelversion, M8, 30 V, , LED: Ja, Initiator LED: Ja, Beschaltungstyp: PNP, 5 m
 
Anzahl Kontaktbuchsen: 10
Polzahl: 4
Best.-Nr. : 1529470000
Typ: SAI-10L-VPFC-4A-M08L-PNP-05U06
Kabellänge: 5 m
Ausführung:
Fixkabelversion, M8, 30 V, , LED: Ja, Initiator LED: Ja, Beschaltungstyp: , 5 m
 
Anzahl Kontaktbuchsen: 12
Polzahl: 3
Best.-Nr. : 1828630000
Typ: SAI-12L-VPFC-3A-M08L-PNP-10U05
Kabellänge: 10 m
Ausführung:
Fixkabelversion, M8, 30 V, , LED: Ja, Initiator LED: Ja, Beschaltungstyp: PNP, 10 m
 
Anzahl Kontaktbuchsen: 12
Polzahl: 3
Best.-Nr. : 1234890000
Typ: SAI-12L-VPFC-3A-M08L-PNP-15U05
Kabellänge: 15 m
Ausführung:
Fixkabelversion, M8, 30 V, , LED: Ja, Initiator LED: Ja, Beschaltungstyp: PNP, 15 m
 
Anzahl Kontaktbuchsen: 4
Polzahl: 3
Best.-Nr. : 1828710000
Typ: SAI-04L-VPFC-3A-M08L-PNP-10U01
Kabellänge: 10 m
Ausführung:
Fixkabelversion, M8, 30 V, , LED: Ja, Initiator LED: Ja, Beschaltungstyp: PNP, 10 m
 
Anzahl Kontaktbuchsen: 4
Polzahl: 3
Best.-Nr. : 1828720000
Typ: SAI-04L-VPFC-3A-M08L-PNP-05U01
Kabellänge: 5 m
Ausführung:
Fixkabelversion, M8, 30 V, , LED: Ja, Initiator LED: Ja, Beschaltungstyp: PNP, 5 m
 
Anzahl Kontaktbuchsen: 4
Polzahl: 4
Best.-Nr. : 1849690000
Typ: SAI-04L-VPFC-4A-M08L-PNP-10U03
Kabellänge: 10 m
Ausführung:
Fixkabelversion, M8, 30 V, , LED: Ja, Initiator LED: Ja, Beschaltungstyp: PNP, 10 m
 
Anzahl Kontaktbuchsen: 4
Polzahl: 4
Best.-Nr. : 1849680000
Typ: SAI-04L-VPFC-4A-M08L-PNP-05U03
Kabellänge: 5 m
Ausführung:
Fixkabelversion, M8, 30 V, , LED: Ja, Initiator LED: Ja, Beschaltungstyp: PNP, 5 m
 
Anzahl Kontaktbuchsen: 6
Polzahl: 3
Best.-Nr. : 1828690000
Typ: SAI-06L-VPFC-3A-M08L-PNP-10U02
Kabellänge: 10 m
Ausführung:
Fixkabelversion, M8, 30 V, , LED: Ja, Initiator LED: Ja, Beschaltungstyp: PNP, 10 m
 
Anzahl Kontaktbuchsen: 6
Polzahl: 3
Best.-Nr. : 1828700000
Typ: SAI-06L-VPFC-3A-M08L-PNP-05U02
Kabellänge: 5 m
Ausführung:
Fixkabelversion, M8, 30 V, , LED: Ja, Initiator LED: Ja, Beschaltungstyp: PNP, 5 m
 
Anzahl Kontaktbuchsen: 6
Polzahl: 4
Best.-Nr. : 1849670000
Typ: SAI-06L-VPFC-4A-M08L-PNP-10U05
Kabellänge: 10 m
Ausführung:
Fixkabelversion, M8, 30 V, , LED: Ja, Initiator LED: Ja, Beschaltungstyp: PNP, 10 m
 
Anzahl Kontaktbuchsen: 6
Polzahl: 4
Best.-Nr. : 1849700000
Typ: SAI-06L-VPFC-4A-M08L-PNP-05U05
Kabellänge: 5 m
Ausführung:
Fixkabelversion, M8, 30 V, , LED: Ja, Initiator LED: Ja, Beschaltungstyp: PNP, 5 m
 
Anzahl Kontaktbuchsen: 8
Polzahl: 3
Best.-Nr. : 1828670000
Typ: SAI-08L-VPFC-3A-M08L-PNP-10U03
Kabellänge: 10 m
Ausführung:
Fixkabelversion, M8, 30 V, , LED: Ja, Initiator LED: Ja, Beschaltungstyp: PNP, 10 m
 
Anzahl Kontaktbuchsen: 8
Polzahl: 3
Best.-Nr. : 1828680000
Typ: SAI-08L-VPFC-3A-M08L-PNP-05U03
Kabellänge: 5 m
Ausführung:
Fixkabelversion, M8, 30 V, , LED: Ja, Initiator LED: Ja, Beschaltungstyp: PNP, 5 m
 
Anzahl Kontaktbuchsen: 8
Polzahl: 4
Best.-Nr. : 1828610000
Typ: SAI-08L-VPFC-4A-M08L-PNP-10U06
Kabellänge: 10 m
Ausführung:
Fixkabelversion, M8, 30 V, , LED: Ja, Initiator LED: Ja, Beschaltungstyp: PNP, 10 m
 
Anzahl Kontaktbuchsen: 8
Polzahl: 4
Best.-Nr. : 1828620000
Typ: SAI-08L-VPFC-4A-M08L-PNP-05U06
Kabellänge: 5 m
Ausführung:
Fixkabelversion, M8, 30 V, , LED: Ja, Initiator LED: Ja, Beschaltungstyp: PNP, 5 m