Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
ZDU 1.5/2X2AN
         

Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Průchozí svorka, Připojení s kotevní svorkou, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Tmavě béžová
Číslo objednávky 1826970000
Typ ZDU 1.5/2X2AN
GTIN (EAN) 4032248425297
Množství 100 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 36,5 mm
Hloubka (v palcích) 1,437 inch
Hloubka včerně DIN lišty 37 mm
Výška 75,5 mm
Výška (v palcích) 2,972 inch
Šířka 3,5 mm
Šířka (v palcích) 0,138 inch
Čistá hmotnost 6,49 g

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min. -50 °C
Trvalá provozní teplota, max. 120 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Specifikace systému

Verze Připojení tažnou pružinou, pro zásuvné propojení, Jeden konec bez konektoru
Nutná koncová deska Ano
Počet úrovní
Počet svěrných bodů na úroveň
Počet pólů na řadu
Úrovně propojené interně Ne
PE připojení Ne
Lišta TS 35

Údaje materiálu

Materiál Wemid
Barevný Tmavě béžová
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0

Další technická data

Návod k instalaci Přímá montáž
Otevřené strany pravá
Typ montáže Příchytka
Verze testovaná ve výbušném prostředí Ne

Data hodnocení

Jmenovitý průřez 1,5 mm²
Jmenovité napětí 500 V
Jmenovité DC napětí 500 V
Jmenovitý proud 17,5 A
Proud při maximu vodičů 17,5 A
Standardy IEC 60947-7-1
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x 1,83 mΩ
Jmenovité impulzní výdržné napětí 6 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x 0,56 W
Závažnost znečištění 3

Vodiče k upevnění (další připojení)

Typ připojení, další připojení Připojení s kotevní svorkou

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Dvojdutinka, max. 0,5 mm²
Dvojdutinka, max. 0,75 mm²
Délka odizolování 10 mm
Délka tubusu pro vodičovou koncovku bez plastové objímky DIN 46228/1
Délka tubusu
jmen. 10 mm
Průřez připojení vodiče
jmen. 0,5 mm²
Délka tubusu
jmen. 10 mm
Průřez připojení vodiče
jmen. 0,75 mm²
Délka tubusu
jmen. 10 mm
Průřez připojení vodiče
jmen. 1 mm²
Délka tubusu
max. 12 mm
min. 10 mm
Průřez připojení vodiče
jmen. 1,5 mm²
Délka tubusu pro vodičovou koncovku s plastovou objímkou DIN 46228/4
Délka tubusu
max. 10 mm
min. 6 mm
Průřez připojení vodiče
jmen. 0,5 mm²
Délka tubusu
max. 12 mm
min. 6 mm
Průřez připojení vodiče
jmen. 0,75 mm²
Délka tubusu
max. 12 mm
min. 6 mm
Průřez připojení vodiče
jmen. 1 mm²
Měřidlo podle IEC 60947-1 B1
Počet připojení
Průřez propojení AWG, max. AWG 18
Průřez propojení AWG, min. AWG 28
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. 1,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. 1,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. 1,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 1,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 0,5 mm²
Směr připojení vrchol
Typ připojení Připojení s kotevní svorkou
Upínací rozsah, max. 1,5 mm²
Upínací rozsah, min. 0,05 mm²
Velikost nože 0,4 x 2,0 mm

Všeobecně

Lišta TS 35
Návod k instalaci Přímá montáž
Průřez propojení AWG, max. AWG 18
Průřez propojení AWG, min. AWG 28
Standardy IEC 60947-7-1

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Technické údaje
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Uživatelská dokumentace
Katalogy Catalogues in PDF-format
Brožury

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Osvědčení

Schválení CE UKCA
ROHS Shoda

Související produkty

Číslo objednávky: 1775480000
Typ: ZDU 1.5
Verze:
Průchozí svorka, Připojení s kotevní svorkou, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Tmavě béžová
 
Číslo objednávky: 1775490000
Typ: ZDU 1.5 BL
Verze:
Průchozí svorka, Připojení s kotevní svorkou, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Modrá
 
Číslo objednávky: 1775500000
Typ: ZDU 1.5 OR
Verze:
Průchozí svorka, Připojení s kotevní svorkou, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Oranžová
 
Číslo objednávky: 1827000000
Typ: ZDU 1.5/2X2AN OR
Verze:
Průchozí svorka, Připojení s kotevní svorkou, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Oranžová
 
Číslo objednávky: 1775530000
Typ: ZDU 1.5/3AN
Verze:
Průchozí svorka, Připojení s kotevní svorkou, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Tmavě béžová
 
Číslo objednávky: 1775540000
Typ: ZDU 1.5/3AN BL
Verze:
Průchozí svorka, Připojení s kotevní svorkou, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Modrá
 
Číslo objednávky: 1775550000
Typ: ZDU 1.5/3AN OR
Verze:
Průchozí svorka, Připojení s kotevní svorkou, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Oranžová
 
Číslo objednávky: 1775580000
Typ: ZDU 1.5/4AN
Verze:
Průchozí svorka, Připojení s kotevní svorkou, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Tmavě béžová
 
Číslo objednávky: 1775600000
Typ: ZDU 1.5/4AN BL
Verze:
Průchozí svorka, Připojení s kotevní svorkou, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Modrá
 
Číslo objednávky: 1775610000
Typ: ZDU 1.5/4AN OR
Verze:
Průchozí svorka, Připojení s kotevní svorkou, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Oranžová
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly