Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
ZSI 2.5-2/2X2AN/G25
         

Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Z řada, Svorka pojistky, Jmenovitý průřez: 2.5 mm², Připojení s kotevní svorkou, černá, Přímá montáž
Číslo objednávky 1826200000
Typ ZSI 2.5-2/2X2AN/G25
GTIN (EAN) 4032248374151
Množství 20 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 55 mm
Hloubka (v palcích) 2,165 inch
Hloubka včerně DIN lišty 55,5 mm
Výška 68 mm
Výška (v palcích) 2,677 inch
Šířka 12,2 mm
Šířka (v palcích) 0,48 inch
Čistá hmotnost 27,7 g

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min. -50 °C
Trvalá provozní teplota, max. 120 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Specifikace systému

Verze Připojení tažnou pružinou, Pojistková kazeta, Bez LED, pro zásuvné propojení, Jeden konec bez konektoru
Nutná koncová deska Ano
Počet potenciálů
Počet úrovní
Počet svěrných bodů na úroveň
Počet pólů na řadu
Úrovně propojené interně Ne
PE připojení Ne
Lišta TS 35
N-funkce Ne
PE funkce Ne
Funkce PEN Ne

Údaje materiálu

Materiál Wemid
Barevný černá
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0

CSA data hodnocení

Průřez vodiče max. (CSA) 12 AWG
Průřez vodiče min. (CSA) 26 AWG
Velikost napětí C (CSA) 300 V
Velikost napětí D (CSA) 600 V
Velikost proudu C (CSA) 10 A
Velikost proudu D (CSA) 5 A
Č. osvědčení (CSA) 200039-1152892

Další technická data

Návod k instalaci Přímá montáž
Otevřené strany pravá
Typ montáže Příchytka
Verze testovaná ve výbušném prostředí Ne

Data hodnocení

Jmenovitý průřez 2,5 mm²
Jmenovité napětí 500 V
Jmenovité napětí k sousední svorce 500 V
Jmenovité DC napětí 500 V
Jmenovitý proud 10 A
Proud při maximu vodičů 10 A
Standardy IEC 60947-7-3
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Jmenovité impulzní výdržné napětí 4 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x 0,77 W
Závažnost znečištění 3

Displejový prvek

Typ napětí ukazatele AC/DC

Pojistkové svorkovnice

Držák pojistky (držák kazety) k upevnění šroubem
Kazetová pojistka G-Si. 5 x 25
Provozní napětí, max. 500 V
Typ napětí ukazatele AC/DC

UL data hodnocení

Průřez vodiče propojení v terénu max. (cURus) 12 AWG
Průřez vodiče propojení v terénu min. (cURus) 26 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby max. (cURus) 12 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby min. (cURus) 26 AWG
Velikost napětí C (cURus) 300 V
Velikost napětí D (cURus) 600 V
Velikost proudu C (cURus) 10 A
Velikost proudu D (cURus) 5 A
Č. osvědčení (cURus) E60693

Vodiče k upevnění (další připojení)

Délka odizolování, další připojení 10 mm
Jmenovitý průřez, další připojení 2,5 mm²
Počet připojení, další připojení
Průřez připojeného vodiče, AWG, další připojení, max. AWG 12
Průřez připojeného vodiče, AWG, další připojení, min. AWG 26
Průřez připojeného vodiče, pevné jádro, další připojení, max. 4 mm²
Průřez připojeného vodiče, pevné jádro, další připojení, min. 0,5 mm²
Průřez připojeného vodiče, pružný, další připojení, max. 4 mm²
Průřez vodiče, pružný plus plastová manžeta DIN 46228/1, další připojení, max. 2,5 mm²
Průřez vodiče, pružný plus plastová manžeta DIN 46228/1, další připojení, min. 0,5 mm²
Průřez vodiče, pružný, další připojení, min. 0,5 mm²
Rozsah sevření, další připojení, max. 4 mm²
Rozsah sevření, další připojení, min. 0,5 mm²
Směr připojení Skloněný / úhlový
Typ připojení, další připojení Připojení s kotevní svorkou
Velikost spínače, další připojení 0,6 x 3,5 mm

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování 10 mm
Měřidlo podle IEC 60947-1 A3
Počet připojení
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. 2,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. 4 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 4 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max. 4 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min. 0,5 mm²
Směr připojení Skloněný / úhlový
Typ připojení Připojení s kotevní svorkou
Typ připojení 2 Připojení s kotevní svorkou
Upínací rozsah, max. 4 mm²
Upínací rozsah, min. 0,13 mm²
Velikost nože 0,6 x 3,5 mm

Všeobecně

Lišta TS 35
Návod k instalaci Přímá montáž
Standardy IEC 60947-7-3

Důležitá poznámka

Informace o produktu Napětí závisí na zvoleném pojistkovém prvku nebo na zvolené kontrolce

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Technické údaje
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Uživatelská dokumentace
Katalogy Catalogues in PDF-format
Brožury

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13
ECLASS 14.0 27-25-01-13

Osvědčení

Schválení CE CSA CURUS DETNORVER UKCA
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (cURus) E60693

Související produkty

V této skupině nejsou žádné produkty.
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly