Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 8, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, černá, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Tube
Objednací číslo
1826020000
Typ
LSF-SMT 5.00/08/180 3.5SN BK TU
GTIN (EAN)
4032248328741
Množství
14 ks
Údaje výrobku
IEC: 500 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² UL: 300 V / 12 A / AWG 28 - AWG 14
Balení
Tube
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
7,8 mm
Hloubka (v palcích)
0,307 inch
Výška
17,5 mm
Výška (v palcích)
0,689 inch
Nejvyšší nebo nejnižší verze
14 mm
Šířka
39,2 mm
Šířka (v palcích)
1,543 inch
Čistá hmotnost
10,203 g
Teploty
Trvalá provozní teplota, max.
120 °C
Balení
Balení
Tube
Délka VPE
557 mm
Šířka VPE
20 mm
Výška VPE
16 mm
Odpor povrchu
Rs = 109 - 1012 Ω
Typové testy
Test: Trvanlivost značení
Test
označení původu, identifikace typu, rozteč, označení schválení UL, trvanlivost
Vyhodnocení
k dispozici
Test: průřez připojitelný svorkami
Standard
DIN EN 60999-1, část 7 a 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1, oddíl 8.2.4.5.1 / 12.02
Typ vodiče
Typ vodiče a průřez vodiče
pevný 0,14 mm²
Typ vodiče a průřez vodiče
splétaný 0,14 mm²
Typ vodiče a průřez vodiče
pevný 1,5 mm²
Typ vodiče a průřez vodiče
splétaný 1,5 mm²
Typ vodiče a průřez vodiče
AWG 24/1
Typ vodiče a průřez vodiče
AWG 26/19
Typ vodiče a průřez vodiče
AWG 16/1
Typ vodiče a průřez vodiče
AWG 16/19
Vyhodnocení
vyhovělo
Test poškození a náhodného uvolnění vodičů
Standard
DIN EN 60999-1, oddíl 9.4 / 12.00
Požadavek
0,2 kg
Typ vodiče
Typ vodiče a průřez vodiče
AWG 24/1
Typ vodiče a průřez vodiče
AWG 24/19
Požadavek
0,3 kg
Typ vodiče
Typ vodiče a průřez vodiče
splétaný 0,25 mm²
Typ vodiče a průřez vodiče
pevný 0,5 mm²
Vyhodnocení
vyhovělo
Požadavek
0,4 kg
Typ vodiče
Typ vodiče a průřez vodiče
pevný 1,5 mm²
Typ vodiče a průřez vodiče
splétaný 1,5 mm²
Typ vodiče a průřez vodiče
AWG 16/1
Typ vodiče a průřez vodiče
AWG 16/19
Vyhodnocení
vyhovělo
Test vytažení
Standard
DIN EN 60999-1, oddíl 9.5 / 12.00
Požadavek
≥10 N
Typ vodiče
Typ vodiče a průřez vodiče
AWG 24/1
Typ vodiče a průřez vodiče
AWG 24/19
Vyhodnocení
vyhovělo
Požadavek
≥20 N
Typ vodiče
Typ vodiče a průřez vodiče
splétaný 0,25 mm²
Typ vodiče a průřez vodiče
H05V-K0,5
Vyhodnocení
vyhovělo
Požadavek
≥40 N
Typ vodiče
Typ vodiče a průřez vodiče
H07V-U1,5
Typ vodiče a průřez vodiče
H07V-K1,5
Typ vodiče a průřez vodiče
AWG 16/1
Typ vodiče a průřez vodiče
AWG 16/19
Vyhodnocení
vyhovělo
Parametry systému
Skupina produktů
OMNIMATE Signal - řada LSF
Metoda připojení vodiče
Připojení PUSH IN s akčním členem
Montáž na PCB desku
Připojení pájením přetavením průchozím otvorem
Směr výstupu vodiče
180°
Rozteč v mm (P)
5 mm
Rozteč v palcích (P)
0,197 "
Počet pólů
8
Množství řady kolíků
1
Vybavuje zákazník
Ne
Počet řad
1
Pájecí kolík, délka (l)
3,5 mm
Tolerance délky pájecích pinů
+0,1 / -0,3 mm
Rozměry pájecích pinů
0,35 x 0,8 mm
Rozměry pájecích pinů = d tolerance
0 / -0,1 mm
Průměr otvoru pájecího očka (D)
1,1 mm
Tolerance průměru otvoru pájecího očka (D)
+ 0,1 mm
Počet pájených kolíků na pól
2
Délka odizolování
8 mm
L1 v mm
35 mm
L1 v palcích
1,378 "
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 0470
IP 20
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 57 106
Bezpečné před dotykem prstů
Stupeň krytí
IP20
Objemový odpor
1,60 mΩ
Údaje o materiálu
Izolační materiál
LCP GF
Barevný
černá
Barevný graf (podobné)
RAL 9011
Skupina izolačního materiálu
IIIa
Komparativní index sledování (CTI)
≥ 175
Moisture Level (MSL)
1
Klasifikace hořlavosti UL 94
V-0
Materiál kontaktu
Slitina
Struktura vrstev pájeného připojení
4...6 µm Sn matný povrch
Skladovací teplota, min.
-40 °C
Skladovací teplota, max.
70 °C
Provozní teplota, min.
-50 °C
Provozní teplota, max.
120 °C
Teplotní rozsah, instalace, min.
-30 °C
Teplotní rozsah, instalace, max.
120 °C
Vodiče vhodné k připojení
Upínací rozsah, min.
0,13 mm²
Upínací rozsah, max.
1,5 mm²
Průřez propojení AWG, min.
AWG 28
Průřez propojení AWG, max.
AWG 14
Pevné, min. H05(07) V-U
0,2 mm²
Pevné, max. H05(07) V-U
1,5 mm²
Pružné, min. H05(07) V-K
0,2 mm²
Pružné, max. H05(07) V-K
1,5 mm²
dutinkou s plastovým límcem, , DIN 46228 pt 4, min.
Délka koncovek se vybírá v závislosti na produktu a jmenovitém napětí., Vnější průměr plastové objímky by neměl být větší než rozteč (P)
Jmenovité údaje podle IEC
testováno podle normy
IEC 60664-1, IEC 61984
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=20 °C)
17,5 A
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=20 °C)
17,5 A
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=40 °C)
17,5 A
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=40 °C)
15 A
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2
500 V
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2
320 V
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3
250 V
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2
4 kV
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2
4 kV
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3
4 kV
Krátkodobý odpor proti zkratovému proudu
3 x 1 s s 80 A
Jmenovité údaje podle CSA
Institut (CSA)
Č. osvědčení (CSA)
200039-1664286
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / CSA)
300 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / CSA)
300 V
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / CSA)
10 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / CSA)
10 A
Průřez vodiče AWG, min.
AWG 28
Průřez vodiče AWG, max.
AWG 14
Odkaz na hodnoty pro schválení
Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace.
Jmenovité údaje podle UL 1059
Institut (cURus)
Č. osvědčení (cURus)
E60693
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059)
300 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / UL 1059)
300 V
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059)
12 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / UL 1059)
10 A
Průřez vodiče, AWG, min.
AWG 28
Průřez vodiče, AWG, max.
AWG 14
Odkaz na hodnoty pro schválení
Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace.
Důležitá poznámka
IPC shoda
Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.
Poznámky
Další barvy tlačítek na vyžádání
Provozní síla posuvného prvku max. 40 N
Jmenovitý proud související se jmenovitým průřezem a min. počtem pólů.
Dutinka s plastovým límcem podle normy DIN 46228/4
Dutinka bez plastového límce podle normy DIN 46228/1
P na nákresu = rozteč
Jmenovité údaje se vztahují pouze k samotné komponentě. Vzdálenosti odstupů a povrchových svodů mezi jednotlivými komponentami musí být navrženy v souladu s normou příslušné aplikace.
Doporučují se krimpované dutinky tvaru "A" s využitím krimpovacího nástroje PZ 6/5.
Dlouhodobé uložení produktu s průměrnou teplotou 50 °C a průměrnou vlhkostí 70 %, 36 měsíců
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 2, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, černá, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Tube
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 2, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, černá, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Tube
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 2, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, černá, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Tape
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 2, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, černá, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Tape
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 3, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, černá, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Tube
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 3, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, černá, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Tube
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 3, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, černá, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Tape
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 3, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, černá, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Tape
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 4, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, černá, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Tube
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 4, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, černá, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Tube
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 4, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, černá, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Tape
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 4, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, černá, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Tape
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 5, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, černá, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Tube
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 5, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, černá, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Tube
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 5, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, černá, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Tape
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 5, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, černá, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Tape
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 6, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, černá, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Tube
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 6, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, černá, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Tube
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 6, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, černá, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Tape
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 6, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, černá, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Tape
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 7, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, černá, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Tube
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 7, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, černá, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Tube
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 7, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, černá, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Tape
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 7, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, černá, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Tape
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 8, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, černá, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Tube
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 8, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, černá, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Tape
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 8, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, černá, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Tape
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 8, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, černá, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Tube
Objednací číslo
1826020000
Typ
LSF-SMT 5.00/08/180 3.5SN BK TU
GTIN (EAN)
4032248328741
Množství
14 ks
Údaje výrobku
IEC: 500 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² UL: 300 V / 12 A / AWG 28 - AWG 14
Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.
Poznámky
Další barvy tlačítek na vyžádání
Provozní síla posuvného prvku max. 40 N
Jmenovitý proud související se jmenovitým průřezem a min. počtem pólů.
Dutinka s plastovým límcem podle normy DIN 46228/4
Dutinka bez plastového límce podle normy DIN 46228/1
P na nákresu = rozteč
Jmenovité údaje se vztahují pouze k samotné komponentě. Vzdálenosti odstupů a povrchových svodů mezi jednotlivými komponentami musí být navrženy v souladu s normou příslušné aplikace.
Doporučují se krimpované dutinky tvaru "A" s využitím krimpovacího nástroje PZ 6/5.
Dlouhodobé uložení produktu s průměrnou teplotou 50 °C a průměrnou vlhkostí 70 %, 36 měsíců
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 2, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, černá, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Tube
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 2, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, černá, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Tube
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 2, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, černá, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Tape
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 2, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, černá, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Tape
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 3, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, černá, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Tube
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 3, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, černá, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Tube
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 3, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, černá, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Tape
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 3, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, černá, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Tape
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 4, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, černá, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Tube
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 4, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, černá, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Tube
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 4, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, černá, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Tape
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 4, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, černá, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Tape
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 5, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, černá, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Tube
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 5, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, černá, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Tube
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 5, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, černá, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Tape
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 5, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, černá, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Tape
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 6, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, černá, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Tube
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 6, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, černá, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Tube
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 6, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, černá, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Tape
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 6, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, černá, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Tape
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 7, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, černá, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Tube
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 7, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, černá, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Tube
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 7, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, černá, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Tape
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 7, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, černá, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Tape
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 8, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, černá, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Tube
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 8, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, černá, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Tape
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 8, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, černá, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Tape
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.