Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, azul, 240 mm², 415 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, TS 35, V-0, Wemid, 120 °C
Código
1822210000
Tipo
WDU 240 BL
GTIN (EAN)
4032248326969
Cantidad
2 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
123,7 mm
Profundidad (pulgadas)
4,87 inch
Profundidad incl. carril DIN
124 mm
Altura
100 mm
Altura (pulgadas)
3,937 inch
Anchura
36 mm
Anchura (pulgadas)
1,417 inch
Peso neto
498,5 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Gama de temperaturas de servicio
For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Temperatura permanete de trabajo, min.
-60 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
120 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Datos nominales IECEx/ATEX
Núm. de certificación (ATEX)
KEMA01ATEX2186U
Tensión máx. (ATEX)
1100 V
Corriente (ATEX)
350 A
Sección máx. del conductor (ATEX)
240 mm²
Gama de temperaturas de servicio
For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Caracterización EN 60079-7
Ex e II
Etiqueta Ex 2014/34/UE
II 2 G D
2 conductores embornables (H05V/H07V) de igual sección (conexión nominal)
Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, 2 conductores embornables, max.
50 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, 2 conductores embornables, min.
35 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, 2 conductores embornables, max.
95 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, 2 conductores embornables, min.
50 mm²
Sección de conexión del conductor, semirrígido, 2 conductores embornables, max.
95 mm²
Sección de conexión del conductor, semirrígido, 2 conductores embornables, min.
35 mm²
Conductor embornable (conexión adicional)
Tipo de conexión, conexión adicional
Conexión brida-tornillo
Conductor embornable (conexión nominal)
Calibre según 60 947-1
B15
Conductor embornable
Especificación de la conexión
Conexión por tornillo
Sección de conexión del conductor
Tipo
semirrígido, H07 V-R
mín.
70 mm²
máx.
240 mm²
nominal
240 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
mín.
40 mm
máx.
40 mm
nominal
40 mm
Par de apriete
mín.
25 Nm
máx.
30 Nm
Especificación de la conexión
Conexión por tornillo
Sección de conexión del conductor
Tipo
flexible, H05(07) V-K
mín.
70 mm²
máx.
240 mm²
nominal
240 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
mín.
40 mm
máx.
40 mm
nominal
40 mm
Par de apriete
mín.
25 Nm
máx.
30 Nm
Dimens. caña destornillador
S8 (DIN 6911)
Dirección de conexión
lateral
Longitud de desaislado
40 mm
Número de conexiones
2
Par de apriete, max.
30 Nm
Par de apriete, min.
25 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 2/0
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
kcmil 500
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
240 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
70 mm²
Sección de embornado, máx.
240 mm²
Sección de embornado, mín.
70 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
185 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.
70 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
185 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
70 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx.
240 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín.
70 mm²
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete
M 10
Datos del material
Material
Wemid
Color
azul
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Datos nominales
Sección nominal
240 mm²
Tensión nominal
1.000 V
Tensión nominal DC
1.000 V
Intensidad nominal
415 A
Corriente en conductor máximo
415 A
Normas
IEC 60947-7-1
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
0,08 mΩ
Sobretensión de choque nominal
8 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x
13,28 W
Grado de polución
3
Datos nominales según CSA
Corriente Gr C (CSA)
400 A
Núm. de certificación (CSA)
213329
Sección máx. del conductor (CSA)
500 kcmil
Sección mín. del conductor (CSA)
0 AWG
Tensión Gr C (CSA)
600 V
Datos nominales según UL
Corriente Gr C (UR)
380 A
Núm. de certificación (UR)
E175455
Sección máx. del conductor (UR)
500 kcmil
Tensión Gr C (UR)
600 V
Generalidades
Carril
TS 32, TS 35
Normas
IEC 60947-7-1
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 2/0
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
kcmil 500
Otros datos técnicos
Lados abiertos
cerrado
Número de bornes iguales
1
Tipo de montaje
enclavado
Versión a prueba de explosivos
RAL 7001
Valores característicos del sistema
Versión
Conexión brida-tornillo, para conexión transversal atornillable, cerrado
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 240 mm², 415 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, TS 35, V-0, Wemid, 120 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, azul, 240 mm², 415 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, TS 35, V-0, Wemid, 120 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 240 mm², 415 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, TS 35, V-0, Wemid, 120 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.