Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
MF-W 9/6 MC SDR
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия MultiFit, Маркировка клеммы, 9 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00 WAGO, Legrand, по желанию клиента
Заказ № 1816360000
Тип MF-W 9/6 MC SDR
GTIN (EAN) 4032248306732
Кол. 100 Шт.

Размеры и массы

Высота 9 мм
Высота (в дюймах) 0,354 inch
Ширина 6 мм
Ширина (в дюймах) 0,236 inch
Масса нетто 0,16 g

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Маркировочные элементы для разъемов

Шаг в мм (P) 6 мм

Общие данные

Галогены Нет
Класс пожаростойкости UL 94 V-2
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице
Вид поставки MultiCard
Количество маркировочных элементов на комбинацию 1 MultiCard = Маркировка клеммы
Материал Полиамид 66
Метод выполнения печати MC-Laser
Напечатанные символы Требуется файл M-Print PRO
Ориентация печатных символов горизонтально и вертикально
Температурный диапазон вставки -40...100 °C
Температурный диапазон, макс.. 100 °C
Температурный диапазон, мин. -40 °C
Установка / Изготовитель WAGO, Legrand
Цвет печати черный
Цветовой код по желанию клиента
Ширина 6 мм

Загрузки

Eplan Data Portal Eplan data
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000761
ETIM 7.0 EC000761
ETIM 8.0 EC000761
ETIM 9.0 EC000761
ECLASS 9.0 27-14-11-37
ECLASS 9.1 27-14-11-37
ECLASS 10.0 27-14-11-37
ECLASS 11.0 27-28-11-01
ECLASS 12.0 27-28-11-01
ECLASS 13.0 27-28-11-01
ECLASS 14.0 27-28-11-01

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 1877710000
Тип: MF-W 9/4 MC SDR
Версия:
MultiFit, Маркировка клеммы, 9 x 4 mm, Шаг в мм (P): 4.00 WAGO, Legrand, по желанию клиента
 
Заказ №: 1816340000
Тип: MF-W 9/5 MC SDR
Версия:
MultiFit, Маркировка клеммы, 9 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 WAGO, Legrand, по желанию клиента
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти