Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 10.16 mm, Antal poler: 3, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, försilvrad, svart, Box
Art.nr.
1813420000
Typ
SU 10.16HP/03/180G 3.5AG BK BX
GTIN (EAN)
4032248297610
Förp.
60 pc(s).
Produktparametrar
IEC: 1000 V / 78.3 A UL: 300 V / 60 A
Förpackning
Box
Mått och vikter
Nettovikt
11,183 g
Miljööverenstämmelse för produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus
Kompatibel utan undantag
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Packaging
Förpackning
Box
VPE-längd
355 mm
VPE-bredd
140 mm
VPE-höjd
49 mm
Systemparametrar
Produktfamilj
OMNIMATE Power – serie BU/SU 10.16HP
Anslutningstyp
Kretskortanslutning
Montering på kretskortet
THT lödanslutning
Delning i mm (P)
10,16 mm
Delning i tum (P)
0,4 "
Anslutningsvinkel
180°
Antal poler
3
Antal lödstift per pol
3
Lödstiftlängd (l)
3,5 mm
Tolerans för stiftlängd
+0,1 / -0,3 mm
Dimensioner för lödstift
1,2 x 1,1 mm
Dimensioner för lödstift = d-tolerans
+0,1 / -0,1 mm
Diameter bestyckningshål (D)
1,6 mm
Tolerans diameter bestyckningshål (D)
+ 0,1 mm
L1 i mm
20,32 mm
L1 i tum
0,8 "
Antal rader
1
Polradstal
1
Beröringsskydd enligt DIN VDE 57
fingersäker instucken
Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470
IP 20 ansluten
Genomgångsmotstånd (6)
2,00 mΩ
Koderbar
Ja
Materialdata
Isoleringsmaterial
PBT GF
Färgkod
svart
Färgtabell (jämförbar)
RAL 9011
Isoleringsmaterialgrupp
IIIa
CTI (Comparative Tracking Index)
≥ 200
Brännbarhetsklass enligt UL 94
V-0
Kontaktmaterial
Cu-legering
Kontaktyta
försilvrad
Skiktstruktur för lödanslutningen
≥ 3 µm Ag
Skiktstruktur för stiftkontakten
≥ 3 µm Ag
Lagertemperatur, min.
-40 °C
Lagertemperatur, max.
70 °C
Driftstemperatur, min.
-50 °C
Driftstemperatur, max
120 °C
Temperaturområde Montage, min.
-25 °C
Temperaturområde Montage, max.
120 °C
Märkdata enligt CSA
Märkspänning (användargrupp B / CSA)
300 V
Märkspänning (användargrupp C / CSA)
300 V
Märkspänning (användargrupp D / CSA)
600 V
Märkström (användargrupp B / CSA)
60 A
Märkström (användargrupp C / CSA)
60 A
Märkström (användargrupp D / CSA)
5 A
Märkdata enligt UL 1059
Institut (cURus)
Certifikat nr (cURus)
E60693
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059)
300 V
Märkspänning (användargrupp C / UL 1059)
300 V
Märkspänning (användargrupp D / UL 1059)
600 V
Märkström (användargrupp B / UL 1059)
60 A
Märkström (användargrupp C / UL 1059)
60 A
Märkström (användargrupp D / UL 1059)
5 A
Hänvisning till godkännandevärden
Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.
Krypsträcka, min.
10,5 mm
Luftsträcka, min.
8,9 mm
Märkdata enligt IEC
testad enligt standard
IEC 60664-1, IEC 61984
Märkström, min. antal poler (Tu=20°C)
78,3 A
Märkström, max. antal poler (Tu=20°C)
67,9 A
Märkström, min. antal poler (Tu=40°C)
70,6 A
Märkström, max. antal poler (Tu=40°C)
61,3 A
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2
1 000 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2
1 000 V
Märkspänning vid överspänningskat./Nedsmutsningsgrad III/3
690 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2
6 kV
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2
8 kV
Märkstötspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/3
8 kV
Korttidströmhållfasthet
3 x 1s mit 1000 A
Krypsträcka, min.
10,5 mm
Luftsträcka, min.
8,9 mm
Viktig hänvisningstext
IPC-konformitet
Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.
Hänvisningstext
• Ytterligare varianter vid förfrågan
• Märkström relaterad till märkarea och min. antal poler.
• P på ritningen = raster
• Märkdata avser respektive byggdel. Luft- och krypsträckor till andra byggdelar skall utformas i enlighet med de relevanta normerna.
• Enligt IEC 61984 är OMNIMATE-anslutningar anslutningar utan brytförmåga (COC). I enlighet med avsedd användning får anslutningarna inte vara inkopplade eller urkopplade vid drift eller under last
• Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader
Nedladdningar
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 10.16 mm, Antal poler: 2, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, försilvrad, svart, Box
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 10.16 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, försilvrad, svart, Box
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 10.16 mm, Antal poler: 5, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, försilvrad, svart, Box
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 10.16 mm, Antal poler: 6, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, försilvrad, svart, Box
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 10.16 mm, Antal poler: 7, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, försilvrad, svart, Box
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 10.16 mm, Antal poler: 8, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, försilvrad, svart, Box
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 10.16 mm, Antal poler: 9, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, försilvrad, svart, Box
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 10.16 mm, Antal poler: 3, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, försilvrad, svart, Box
Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.
Hänvisningstext
• Ytterligare varianter vid förfrågan
• Märkström relaterad till märkarea och min. antal poler.
• P på ritningen = raster
• Märkdata avser respektive byggdel. Luft- och krypsträckor till andra byggdelar skall utformas i enlighet med de relevanta normerna.
• Enligt IEC 61984 är OMNIMATE-anslutningar anslutningar utan brytförmåga (COC). I enlighet med avsedd användning får anslutningarna inte vara inkopplade eller urkopplade vid drift eller under last
• Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 10.16 mm, Antal poler: 2, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, försilvrad, svart, Box
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 10.16 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, försilvrad, svart, Box
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 10.16 mm, Antal poler: 5, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, försilvrad, svart, Box
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 10.16 mm, Antal poler: 6, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, försilvrad, svart, Box
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 10.16 mm, Antal poler: 7, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, försilvrad, svart, Box
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 10.16 mm, Antal poler: 8, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, försilvrad, svart, Box
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 10.16 mm, Antal poler: 9, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, försilvrad, svart, Box
Den här funktionen tillhandahålls via den externa tjänsteleverantören https://supplyframe.com. Om du klickar på "Fortsätt" omdirigeras du till den här sidan. Detta leder till ett dataöverföring av personuppgifter till utomeuropeiska länder. Kontrollera dataskyddspolicyn för den externa webbplats, för vilken Weidmüller inte tar på sig något ansvaret och ansvarsskyldighet.