Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
LMZF 5/2/135 3.5SW
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Kretskortsplint, 5.00 mm, Antal poler: 2, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, svart, Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box
Art.nr. 1811840000
Typ LMZF 5/2/135 3.5SW
GTIN (EAN) 4032248291014
Förp. 100 pc(s).
Produktparametrar IEC: 630 V / 24 A / 0.13 - 2.5 mm²
UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 14
Förpackning Box

Mått och vikter

Djup 14,5 mm
Byggdjup (tum) 0,571 inch
Höjd 16,4 mm
Bygghöjd (tum) 0,646 inch
Höjd lägstbyggande 12,9 mm
Bredd 12,5 mm
Byggbredd (tum) 0,492 inch
Nettovikt 3,23 g

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Packaging

Förpackning Box
VPE-längd 278 mm
VPE-bredd 153 mm
VPE-höjd 60 mm

Karakteristiska systemvärden

Produktfamilj OMNIMATE Signal – serie LMZF
Ledaranslutningsteknik Fjäderanslutning
Montering på kretskortet THT lödanslutning
Ledarutgångsriktning 135°
Delning i mm (P) 5 mm
Delning i tum (P) 0,197 "
Antal poler 2
Polradstal
Uppgraderbar av kunden Nej
Antal rader
maximalt radmonterbara poler per rad 48 
Lödstiftlängd (l) 3,5 mm
Dimensioner för lödstift 0,8 x 0,8 mm
Diameter bestyckningshål (D) 1,3 mm
Tolerans diameter bestyckningshål (D) + 0,1 mm
Antal lödstift per pol
Skruvmejselklinga 0,4 x 2,5
Skruvmejselklinga Norm DIN 5264-A
Avisoleringslängd 6 mm
L1 i mm 5 mm
L1 i tum 0,197 "
Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470 IP 20
Beröringsskydd enligt DIN VDE 57 fingersäker
Skyddsklass IP20

Materialdata

Isoleringsmaterial Wemid (PA)
Färgkod svart
Färgtabell (jämförbar) RAL 9011
Isoleringsmaterialgrupp I
CTI (Comparative Tracking Index) ≥ 600
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Kontaktmaterial Kopparlegering
Kontaktyta förtennad
Ytbehandling 4-10 μm SN
Typ av förtenning matt
Skiktstruktur för lödanslutningen 4...6 µm Sn / 5...8 µm
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Driftstemperatur, min. -50 °C
Driftstemperatur, max 120 °C
Temperaturområde Montage, min. -25 °C
Temperaturområde Montage, max. 120 °C

Anslutningsbara ledare

Anslutningsområde, min. 0,13 mm²
Anslutningsområde, max. 2,5 mm²
Ledardiameter, AWG, min. AWG 26
Ledardiameter, AWG, max AWG 14
entrådig, min. H05(07) V-U 0,13 mm²
entrådig, max. H05(07) V-U 2,5 mm²
fintrådig, min. H05(07) V-K 0,13 mm²
fintrådig, max. H05(07) V-K 2,5 mm²
med AEH med krage DIN 46 228/4, min. 0,25 mm²
med ändhylsa med krage DIN 46 228/4, max. 1,5 mm²
med ändhylsa, DIN 46228 pt 1, min. 0,25 mm²
med ändhylsa enligt DIN 46 228/1, max. 1,5 mm²
Anslutningsbar ledare
Ledarens anslutningsarea
Typ fintrådig
nominell 0,5 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 8 mm
Rekommenderad ändhylsa H0,5/12 OR
Avisoleringslängd
nominell 6 mm
Rekommenderad ändhylsa H0,5/6
Ledarens anslutningsarea
Typ fintrådig
nominell 0,75 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 8 mm
Rekommenderad ändhylsa H0,75/12 W
Avisoleringslängd
nominell 6 mm
Rekommenderad ändhylsa H0,75/6
Ledarens anslutningsarea
Typ fintrådig
nominell 1 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 8 mm
Rekommenderad ändhylsa H1,0/12 GE
Avisoleringslängd
nominell 6 mm
Rekommenderad ändhylsa H1,0/6
Ledarens anslutningsarea
Typ fintrådig
nominell 0,25 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 8 mm
Rekommenderad ändhylsa H0,25/10 HBL
Avisoleringslängd
nominell 5 mm
Rekommenderad ändhylsa H0,25/5
Ledarens anslutningsarea
Typ fintrådig
nominell 0,34 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 8 mm
Rekommenderad ändhylsa H0,34/10 TK
Referenstext Längd på hylsor ska väljas beroende på produkten och märkspänningen., Ytterdiametern på plastkragen ska inte vara större än rastret (P)

Märkdata enligt CSA

Märkspänning (användargrupp B / CSA) 300 V
Märkspänning (användargrupp D / CSA) 300 V
Märkström (användargrupp B / CSA) 10 A
Märkström (användargrupp D / CSA) 10 A
Ledardiameter AWG, min. AWG 26
Ledardiameter AWG, max. AWG 14

Märkdata enligt UL 1059

Institut (cURus) icon
Certifikat nr (cURus) E60693
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) 300 V
Märkspänning (användargrupp D / UL 1059) 300 V
Märkström (användargrupp B / UL 1059) 15 A
Märkström (användargrupp D / UL 1059) 10 A
Ledardiameter AWG, min. AWG 26
Ledardiameter AWG, max. AWG 14
Hänvisning till godkännandevärden Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.

Märkdata enligt IEC

testad enligt standard IEC 60664-1, IEC 61984
Märkström, min. antal poler (Tu=20°C) 24 A
Märkström, max. antal poler (Tu=20°C) 24 A
Märkström, min. antal poler (Tu=40°C) 24 A
Märkström, max. antal poler (Tu=40°C) 24 A
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 630 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 320 V
Märkspänning vid överspänningskat./Nedsmutsningsgrad III/3 250 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 4 kV
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 4 kV
Märkstötspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/3 4 kV

Viktig hänvisningstext

IPC-konformitet Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.
Hänvisningstext
• Märkström relaterad till märkarea och min. antal poler.
• AEH utan plastkrage enligt DIN 46228/1
• AEH med plastkrage enligt DIN 46228/4
• P på ritningen = raster
• Märkdata avser respektive byggdel. Luft- och krypsträckor till andra byggdelar skall utformas i enlighet med de relevanta normerna.
• Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002643
ETIM 7.0 EC002643
ETIM 8.0 EC002643
ETIM 9.0 EC002643
ECLASS 9.0 27-44-04-01
ECLASS 9.1 27-44-04-01
ECLASS 10.0 27-44-04-01
ECLASS 11.0 27-46-01-01
ECLASS 12.0 27-46-01-01
ECLASS 13.0 27-46-01-01
ECLASS 14.0 27-46-01-01

Godkännanden

Godkännanden CURUS
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E60693

Besläktade produkter

Antal poler:
Färgkod: orange
Antal poler: 2
Art.nr.: 1913780000
Typ: LMZF 5/2/135 3.5OR
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 5.00 mm, Antal poler: 2, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 3
Art.nr.: 1913820000
Typ: LMZF 5/3/135 3.5OR
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 5.00 mm, Antal poler: 3, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 4
Art.nr.: 1913960000
Typ: LMZF 5/4/135 3.5OR
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 5.00 mm, Antal poler: 4, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 5
Art.nr.: 1914000000
Typ: LMZF 5/5/135 3.5OR
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 5.00 mm, Antal poler: 5, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 6
Art.nr.: 1914020000
Typ: LMZF 5/6/135 3.5OR
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 5.00 mm, Antal poler: 6, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 7
Art.nr.: 1914030000
Typ: LMZF 5/7/135 3.5OR
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 5.00 mm, Antal poler: 7, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 8
Art.nr.: 1914040000
Typ: LMZF 5/8/135 3.5OR
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 5.00 mm, Antal poler: 8, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 9
Art.nr.: 1914050000
Typ: LMZF 5/9/135 3.5OR
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 5.00 mm, Antal poler: 9, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 10
Art.nr.: 1914070000
Typ: LMZF 5/10/135 3.5OR
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 5.00 mm, Antal poler: 10, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 11
Art.nr.: 1914080000
Typ: LMZF 5/11/135 3.5OR
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 5.00 mm, Antal poler: 11, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 12
Art.nr.: 1914090000
Typ: LMZF 5/12/135 3.5OR
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 5.00 mm, Antal poler: 12, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 13
Art.nr.: 1960140000
Typ: LMZF 5/13/135 3.5OR
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 5.00 mm, Antal poler: 13, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 14
Art.nr.: 1960150000
Typ: LMZF 5/14/135 3.5OR
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 5.00 mm, Antal poler: 14, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 15
Art.nr.: 1960160000
Typ: LMZF 5/15/135 3.5OR
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 5.00 mm, Antal poler: 15, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 16
Art.nr.: 1960170000
Typ: LMZF 5/16/135 3.5OR
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 5.00 mm, Antal poler: 16, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 17
Art.nr.: 1960180000
Typ: LMZF 5/17/135 3.5OR
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 5.00 mm, Antal poler: 17, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 18
Art.nr.: 1960190000
Typ: LMZF 5/18/135 3.5OR
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 5.00 mm, Antal poler: 18, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 19
Art.nr.: 1960200000
Typ: LMZF 5/19/135 3.5OR
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 5.00 mm, Antal poler: 19, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 20
Art.nr.: 1960210000
Typ: LMZF 5/20/135 3.5OR
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 5.00 mm, Antal poler: 20, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 21
Art.nr.: 1960220000
Typ: LMZF 5/21/135 3.5OR
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 5.00 mm, Antal poler: 21, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 22
Art.nr.: 1960230000
Typ: LMZF 5/22/135 3.5OR
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 5.00 mm, Antal poler: 22, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 23
Art.nr.: 1960240000
Typ: LMZF 5/23/135 3.5OR
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 5.00 mm, Antal poler: 23, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 24
Art.nr.: 1960250000
Typ: LMZF 5/24/135 3.5OR
Lödstiftlängd (l): 3,5 mm
Utförande:
Kretskortsplint, 5.00 mm, Antal poler: 24, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, orange, Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar