Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
PS 3.50/03/90 3.5SN BK BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 3, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, черный, Пружинное соединение, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Ящик
Заказ № 1811190000
Тип PS 3.50/03/90 3.5SN BK BX
GTIN (EAN) 4032248290178
Кол. 100 Шт.
Продуктное отношение IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm²
UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16
Упаковка Ящик

Размеры и массы

Глубина 6,8 мм
Глубина (дюймов) 0,268 inch
Высота 11,9 мм
Высота (в дюймах) 0,469 inch
Высота, мин. 8,4 мм
Ширина 10,96 мм
Ширина (в дюймах) 0,431 inch
Масса нетто 1,311 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 92756f44-b3ae-437b-8a77-8ecb45fe4af6

Упаковка

Упаковка Ящик
Длина VPE 99 мм
VPE с 90 мм
Высота VPE 39 мм

Системные параметры

Серия изделия PS
Метод проводного соединения Пружинное соединение
Монтаж на печатной плате Соединение THT под пайку
Направление вывода кабеля 90°
Шаг в мм (P) 3,5 мм
Шаг в дюймах (P) 0,138 "
Количество полюсов 3
Количество полюсных рядов
Монтаж силами заказчика Да
Количество рядов
Максимальное количество полюсов на ряд 24 
Длина штифта для припайки (l) 3,5 мм
Размеры выводов под пайку d = 0,8 mm
Диаметр отверстия припойного ушка (D) 1,3 мм
Допуск на диаметр отверстия припойного ушка (D) + 0,1 мм
Количество контактных штырьков на полюс
Лезвие отвертки 0,4 x 2,5
Лезвие отвертки стандартное DIN 5264
Момент затяжки, мин. 0,2 Nm
Момент затяжки, макс. 0,25 Nm
Зажимной винт M 2
Длина зачистки изоляции 4 мм
L1 в мм 7 мм
L1 в дюймах 0,276 "
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470 IP 20
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106 защита от доступа пальцем
Вид защиты IP20

Данные о материалах

Изоляционный материал Wemid (PA)
Цветовой код черный
Таблица цветов (аналогич.) RAL 9011
Группа изоляционного материала I
Сравнительный показатель пробоя (CTI) ≥ 600
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Материал контакта Сплав меди
Поверхность контакта луженые
Покрытие 1-3 мкм Ni, 4-6 мкм SN
Структура слоев соединения под пайку 1.5...3 µm Ni / 4...6 µm Sn
Температура хранения, мин. -40 °C
Температура хранения, макс. 70 °C
Рабочая температура, мин. -50 °C
Рабочая температура, макс. 120 °C
Температурный диапазон монтажа, мин. -25 °C
Температурный диапазон монтажа, макс. 120 °C

Провода, подходящие для подключения

Диапазон зажима, мин. 0,08 mm²
Диапазон зажима, макс. 1,5 mm²
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 28
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 16
Одножильный, мин. H05(07) V-U 0,2 mm²
Одножильный, макс. H05(07) V-U 1,5 mm²
Гибкий, мин. H05(07) V-K 0,2 mm²
Гибкий, макс. H05(07) V-K 1,5 mm²
С наконечником DIN 46 228/4, мин. 0,25 mm²
С наконечником DIN 46 228/4, макс. 0,75 mm²
с обжимной втулкой для фиксации концов проводов, DIN 46228 часть 1, мин. 0,25 mm²
С кабельным наконечником согласно DIN 46 228/1, макс. 0,75 mm²
Текст ссылки Длина кабельных наконечников подбирается в зависимости от типа продукта и номинального напряжения., Наружный диаметр пластиковой манжеты не должен превышать размер шага (P)

Номинальные характеристики по IEC

пройдены испытания по стандарту IEC 60664-1, IEC 61984
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 20 °C) 17,5 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C) 17,5 A
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C) 17,5 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 40 °C) 17,5 A
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 320 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 160 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 160 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 2,5 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 2,5 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 2,5 kV

Номинальные характеристики по CSA

Институт (CSA) icon
Сертификат № (CSA) 200039-1815154
Номинальное напряжение (группа использования B/CSA) 300 V
Номинальный ток (группа использования B/CSA) 10 A
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 28
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 16
Ссылка на утвержденные значения В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.

Номинальные характеристики по UL 1059

Институт (cURus) icon
Сертификат № (cURus) E60693
Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059) 300 V
Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059) 300 V
Номинальный ток (группа использования B/UL 1059) 10 A
Номинальный ток (группа использования D/UL 1059) 10 A
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 28
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 16
Ссылка на утвержденные значения В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.

Важное примечание

Соответствие IPC Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания
• Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов.
• Кабельный наконечник без изоляции согласно DIN 46228/1
• Кабельный наконечник с изоляцией согласно DIN 46228/4
• Данные, указанные в CSA, относятся к допуску cUL - E60693
• P на чертеже – шаг
• Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение.
• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев

Загрузки

Классификации

ETIM 6.0 EC002643
ETIM 7.0 EC002643
ETIM 8.0 EC002643
ETIM 9.0 EC002643
ECLASS 9.0 27-44-04-01
ECLASS 9.1 27-44-04-01
ECLASS 10.0 27-44-04-01
ECLASS 11.0 27-46-01-01
ECLASS 12.0 27-46-01-01
ECLASS 13.0 27-46-01-01
ECLASS 14.0 27-46-01-01

Сертификаты

Сертификаты CSA CURUS
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E60693

Связанные изделия

Количество полюсов:
Количество полюсов: 15
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 2428200000
Тип: PS 3.50/15/90 3.5SN OR BX
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 15, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Ящик
 
Количество полюсов:
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 2440220000
Тип: PS 3.50/16/90 3.5SN OR BX
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Ящик
 
Количество полюсов: 2
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 1912320000
Тип: PS 3.50/02/90 3.5SN OR BX
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 2, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Ящик
 
Количество полюсов: 3
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 1912330000
Тип: PS 3.50/03/90 3.5SN OR BX
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 3, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Ящик
 
Количество полюсов: 4
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 1912340000
Тип: PS 3.50/04/90 3.5SN OR BX
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 4, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Ящик
 
Количество полюсов: 5
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 1912350000
Тип: PS 3.50/05/90 3.5SN OR BX
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 5, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Ящик
 
Количество полюсов: 6
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 1912360000
Тип: PS 3.50/06/90 3.5SN OR BX
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 6, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Ящик
 
Количество полюсов: 7
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 1912370000
Тип: PS 3.50/07/90 3.5SN OR BX
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 7, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Ящик
 
Количество полюсов: 8
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 1912380000
Тип: PS 3.50/08/90 3.5SN OR BX
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 8, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Ящик
 
Количество полюсов: 9
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 1912390000
Тип: PS 3.50/09/90 3.5SN OR BX
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 9, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Ящик
 
Количество полюсов: 10
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 1912400000
Тип: PS 3.50/10/90 3.5SN OR BX
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 10, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Ящик
 
Количество полюсов: 11
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 1912410000
Тип: PS 3.50/11/90 3.5SN OR BX
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 11, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Ящик
 
Количество полюсов: 12
Цветовой код: оранжевый
Заказ №: 1912420000
Тип: PS 3.50/12/90 3.5SN OR BX
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 12, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Ящик