Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
WDU 240
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 240 mm², 415 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2
Best.-Nr. 1802780000
Art WDU 240
GTIN (EAN) 4032248313723
VPE 2 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 123,7 mm
Tiefe (inch) 4,87 inch
Tiefe inklusive Tragschiene 124 mm
Höhe 100 mm
Höhe (inch) 3,937 inch
Breite 36 mm
Breite (inch) 1,417 inch
Nettogewicht 472,5 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Einsatztemperaturbereich For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 120 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

2 klemmbare Leiter (H05V/H07V) gleichen Querschnitts (Bemessungsanschluss)

Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, 2 Klemmbare Leiter, max. 50 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, 2 Klemmbare Leiter, min. 35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 2 Klemmbare Leiter, max. 95 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 2 Klemmbare Leiter, min. 50 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, 2 Klemmbare Leiter, max. 95 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, 2 Klemmbare Leiter, min. 35 mm²

Allgemeines

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. kcmil 500
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 2/0
Normen IEC 60947-7-1
Tragschiene TS 32, TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 240 mm²
Bemessungsspannung 1.000 V
Bemessungsspannung DC 1.000 V
Nennstrom 415 A
Strom bei max. Leiter 415 A
Normen IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 0,08 mΩ
Bemessungsstoßspannung 8 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 13,28 W
Verschmutzungsgrad 3

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Zertifikat-Nr. (ATEX) KEMA01ATEX2186U
Spannung max (ATEX) 1100 V
Strom (ATEX) 350 A
Leiterquerschnitt max (ATEX) 240 mm²
Einsatztemperaturbereich For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Kennzeichnung EN 60079-7 Ex e II
Kennzeichnung Ex 2014/34/EU II 2 G D

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 500 kcmil
Leiterquerschnitt min (CSA) 0 AWG
Spannung Gr C (CSA) 600 V
Strom Gr C (CSA) 400 A
Zertifikat-Nr. (CSA) 213329

Bemessungsdaten nach UL

Leiterquerschnitt max (UR) 500 kcmil
Spannung Gr C (UR) 600 V
Strom Gr C (UR) 380 A
Zertifikat-Nr. (UR) E175455

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 40 mm
Anschlussart Schraubanschluss
Anschlussrichtung seitlich
Anzahl Anschlüsse
Anzugsdrehmoment, max. 30 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 25 Nm
Klemmbare Leiter
Anschluss Ausprägung Schraubanschluss
Leiteranschlussquerschnitt
Typ mehrdrähtig, H07V-R
min. 70 mm²
max. 240 mm²
nominal 240 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
min. 40 mm
max. 40 mm
nominal 40 mm
Anzugsdrehmoment
min. 25 Nm
max. 30 Nm
Anschluss Ausprägung Schraubanschluss
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig, H05(07) V-K
min. 70 mm²
max. 240 mm²
nominal 240 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
min. 40 mm
max. 40 mm
nominal 40 mm
Anzugsdrehmoment
min. 25 Nm
max. 30 Nm
Klemmbereich, max. 240 mm²
Klemmbereich, min. 70 mm²
Klemmschraube M 10
Klingenmaß S8 (DIN 6911)
Lehrdorn nach 60 947-1 B15
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. kcmil 500
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 2/0
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 185 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 70 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 185 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 70 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 185 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 70 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 240 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 70 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 240 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 70 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss Schraub / Lötanschluss

Systemkennwerte

Ausführung Schraubanschluss, für schraubbare Querverbindung, geschlossen
Abschlussplatte erforderlich Nein
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Nein
PE-Anschluss Nein
Tragschiene TS 32, TS 35
N-Funktion Nein
PE-Funktion Nein
PEN-Funktion Ja

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Anzahl gleicher Klemmen
Montageart gerastet
Offene Seiten geschlossen
explosionsgeprüfte Ausführung Ja

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Zulassungen

Zulassungen CE CSA IECEXDEK INMETRO KEMAATEX KEMAKEUR UR UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E175455

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1822210000
Art: WDU 240 BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, blau, 240 mm², 415 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile