Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
HDC 48B SDLU 1PG29G
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze HDC pouzdra, Velikost: 12, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kryt základny, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, Standardně, s krytem, Velikost kabelových vstupů: PG 29
Číslo objednávky 1799810000
Typ HDC 48B SDLU 1PG29G
GTIN (EAN) 4032248247035
Množství 1 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 143 mm
Hloubka (v palcích) 5,63 inch
Výška 120 mm
Výška (v palcích) 4,724 inch
Šířka 166,2 mm
Šířka (v palcích) 6,543 inch
Rozměr při montáži – výška 106 mm
Rozměr při montáži – šířka 111 mm
Čistá hmotnost 1 588 g

Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 125 °C

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a
Chemická odolnost
Látka Aceton
Chemická odolnost Podmíněně odolné
Látka Vrtací olej
Chemická odolnost Odolné
Látka Nafta
Chemická odolnost Odolné
Látka Etylalkohol
Chemická odolnost Odolné
Látka Převodový olej
Chemická odolnost Odolné
Látka Hydraulický olej
Chemická odolnost Odolné
Látka Chladivo
Chemická odolnost Odolné
Látka Petrolejový benzin
Chemická odolnost Odolné
Látka Pot
Chemická odolnost Odolné
Látka Prémiový benzín
Chemická odolnost Podmíněně odolné
Látka Voda
Chemická odolnost Odolné
Látka UV
Chemická odolnost Nestabilní
Látka Ozón
Chemická odolnost Nestabilní
Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) 6bI

Obecné údaje

EMC kryty Ne
Hlavní materiál krytu tlakově litý hliník
Materiál zajišťovacího prvku Nerezavějící ocel, odolávající rzi
Poznámka ke třídy ochrany Stupeň krytí se zajištěným krytem: IP 65
Provedení povrchu Práškové lakování
Stupeň krytí IP 65 (v zapojeném stavu)
Utahovací moment 1,2 Nm

Rozměry

Celková délka pouzdra 132 mm
Délka rozteče otvorů A2 111 mm
Kabelový vstup se závitem
Výška pouzdra B 120 mm
Výška základny B1 10 mm
Šířka pouzdra C 90 mm
Šířka základny C1 120 mm

Verze

BG 12
Barva (RAL) RAL 7035
Design Standardně
Design krytu s krytem
Design pouzdra Kryt základny
Design zajišťovacího systému Koncová uzamykací svorka, dolní strana
Horní část/dolní část/víčko dolní část
Kabelový vstup se závitem
Kryt s krytem
Počet kabelových vstupů nahoře
Počet kabelových vstupů ze strany
Typ Kryt základny
Těsnění NBR
Utahovací moment 1,2 Nm
Velikost 12
Velikost kabelových vstupů PG 29
Verze svorky Koncová uzamykací svorka
Vhodné pro systém ModuPlug® Ano
Vnitřní závit PG 29

Soubory ke stažení

Technické údaje
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Oznámení o změně produktu
Katalogy Catalogues in PDF-format
Brožury

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000437
ETIM 7.0 EC000437
ETIM 8.0 EC000437
ETIM 9.0 EC000437
ECLASS 9.0 27-44-02-02
ECLASS 9.1 27-44-02-02
ECLASS 10.0 27-44-02-02
ECLASS 11.0 27-44-02-02
ECLASS 12.0 27-44-02-02
ECLASS 13.0 27-44-02-02

Osvědčení

Schválení CE CURUS
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (cURus) E92202

Související produkty

Číslo objednávky: 1904190000
Typ: HDC 48B SLU 1M32G
Verze:
HDC pouzdra, Velikost: 12, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kryt základny, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 32
 
Číslo objednávky: 1904150000
Typ: HDC 48B SDLU 1M32G
Verze:
HDC pouzdra, Velikost: 12, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kryt základny, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, Standardně, s krytem, Velikost kabelových vstupů: M 32
 
Číslo objednávky: 1788370000
Typ: HDC 48B SLU 2M32G
Verze:
HDC pouzdra, Velikost: 12, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kryt základny, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 32
 
Číslo objednávky: 1788390000
Typ: HDC 48B SDLU 2M32G
Verze:
HDC pouzdra, Velikost: 12, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kryt základny, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, Standardně, s krytem, Velikost kabelových vstupů: M 32
 
Číslo objednávky: 1788360000
Typ: HDC 48B SLU 2M40G
Verze:
HDC pouzdra, Velikost: 12, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kryt základny, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 40
 
Číslo objednávky: 1983500000
Typ: HDC 48B SDLU 2M40G
Verze:
HDC pouzdra, Velikost: 12, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kryt základny, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, Standardně, s krytem, Velikost kabelových vstupů: M 40
 
Číslo objednávky: 1651100000
Typ: HDC 48B SLU 1PG29G
Verze:
HDC pouzdra, Velikost: 12, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kryt základny, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 29
 
Číslo objednávky: 1667560000
Typ: HDC 48B SDLU 2PG29G
Verze:
HDC pouzdra, Velikost: 12, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kryt základny, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, Standardně, s krytem, Velikost kabelových vstupů: PG 29
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly