Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
ZSI 2.5/QV
         

Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Serie Z, Borne portafusibles, Sección nominal: 2.5 mm², Conexión directa, Beige oscuro, Montaje directo
Código 1799470000
Tipo ZSI 2.5/QV
GTIN (EAN) 4032248280476
Cantidad 50 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 73 mm
Profundidad (pulgadas) 2,874 inch
Altura 79,5 mm
Altura (pulgadas) 3,13 inch
Anchura 7,9 mm
Anchura (pulgadas) 0,311 inch
Peso neto 18,5 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min. -50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max. 120 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Bornes portafusibles

Corriente 6,3 A
Indicación sin LED
Soporte del fusible (porta fusibles) giratorio
Tensión de servicio, máx. 500 V
Tipo de tensión para el indicador AC/DC
portafusible G-Si. 5 x 20

Conductor embornable (conexión adicional)

Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, conexión adicional, max. 2,5 mm²
Tipo de conexión, conexión adicional Conexión directa

Conductor embornable (conexión nominal)

Calibre según 60 947-1 A3
Dimens. caña destornillador 0,6 x 3,5 mm
Dirección de conexión oblicuo
Longitud de desaislado 10 mm
Número de conexiones
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 12
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 4 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 0,5 mm²
Sección de embornado, máx. 4 mm²
Sección de embornado, mín. 0,13 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. 2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. 2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx. 4 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín. 0,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. 4 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. 0,5 mm²
Tipo de conexión Conexión directa
Tipo de conexión 2 Conexión directa

Datos del material

Material Wemid
Color Beige oscuro
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0

Datos nominales

Sección nominal 2,5 mm²
Tensión nominal 500 V
Tensión nominal para bornes contiguos 400 V
Tensión nominal DC 500 V
Intensidad nominal 6,3 A
Corriente en conductor máximo 6,3 A
Normas IEC 60947-7-3
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Sobretensión de choque nominal 6 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x 0,77 W
Grado de polución 3

Elemento indicador

Corriente 6,3 A
Tipo de tensión para el indicador AC/DC

Generalidades

Carril TS 35
Indicación de montaje Montaje directo
Normas IEC 60947-7-3
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 12

Otros datos técnicos

Indicación de montaje Montaje directo
Lados abiertos derecha
Número de bornes iguales
Tipo de montaje enclavado
Versión a prueba de explosivos No

Valores característicos del sistema

Versión Conexión directa, Elemento de seguridad, con LED, para conexión transversal enchufable, abierto por un extremo
Tapa final obligatoria
Número de potenciales
Número de pisos
Número de puntos de embornado por piso
Número de potenciales por piso
Pisos internos puenteados No
Conexión PE No
Carril TS 35
Función N No
Función PE No
Función PEN No

Indicación importante

Información de producto La tensión depende del elemento fusible seleccionado o del indicador luminoso seleccionado

Descargas

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13
ECLASS 14.0 27-25-01-13

Homologaciones

Homologaciones CE UKCA
ROHS Conformidad

Productos relacionados

Código: 1616400000
Tipo: ZSI 2.5
Versión:
Serie Z, Borne portafusibles, Sección nominal: 2.5 mm², Conexión directa, Beige oscuro, Montaje directo
 
Código: 1315800000
Tipo: ZSI 2.5 BL
Versión:
Serie Z, Borne portafusibles, Sección nominal: 2.5 mm², Conexión directa, Montaje directo
 
Código: 1315840000
Tipo: ZSI 2.5 GR
Versión:
Serie Z, Borne portafusibles, Sección nominal: 2.5 mm², Conexión directa, Montaje directo
 
Código: 1686470000
Tipo: ZSI 2.5 OR
Versión:
Serie Z, Borne portafusibles, Sección nominal: 2.5 mm², Conexión directa, Montaje directo
 
Código: 1315780000
Tipo: ZSI 2.5 RT
Versión:
Serie Z, Borne portafusibles, Sección nominal: 2.5 mm², Conexión directa, Montaje directo
 
Código: 1315820000
Tipo: ZSI 2.5 SW
Versión:
Serie Z, Borne portafusibles, Sección nominal: 2.5 mm², Conexión directa, Montaje directo
 
Código: 1616420000
Tipo: ZSI 2.5/LD 120AC
Versión:
Serie Z, Borne portafusibles, Sección nominal: 2.5 mm², Conexión directa, Beige oscuro, Montaje directo
 
Código: 1315880000
Tipo: ZSI 2.5/LD 120AC BL
Versión:
Serie Z, Borne portafusibles, Sección nominal: 2.5 mm², Conexión directa, Montaje directo
 
Código: 1315920000
Tipo: ZSI 2.5/LD 120AC GR
Versión:
Serie Z, Borne portafusibles, Sección nominal: 2.5 mm², Conexión directa
 
Código: 1315890000
Tipo: ZSI 2.5/LD 120AC OR
Versión:
Serie Z, Borne portafusibles, Sección nominal: 2.5 mm², Conexión directa, Montaje directo
 
Código: 1315850000
Tipo: ZSI 2.5/LD 120AC RT
Versión:
Serie Z, Borne portafusibles, Sección nominal: 2.5 mm², Conexión directa, Montaje directo
 
Código: 1315900000
Tipo: ZSI 2.5/LD 120AC SW
Versión:
Serie Z, Borne portafusibles, Sección nominal: 2.5 mm², Conexión directa, Montaje directo
 
Código: 1616410000
Tipo: ZSI 2.5/LD 250AC
Versión:
Serie Z, Borne portafusibles, Sección nominal: 2.5 mm², Conexión directa, Beige oscuro, Montaje directo
 
Código: 1616440000
Tipo: ZSI 2.5/LD 28AC
Versión:
Serie Z, Borne portafusibles, Sección nominal: 2.5 mm², Conexión directa, Beige oscuro, Montaje directo
 
Código: 1334480000
Tipo: ZSI 2.5/LD 28AC BL
Versión:
Serie Z, Borne portafusibles, Sección nominal: 2.5 mm², Conexión directa
 
Código: 1616430000
Tipo: ZSI 2.5/LD 60AC
Versión:
Serie Z, Borne portafusibles, Sección nominal: 2.5 mm², Conexión directa, Beige oscuro, Montaje directo
 
Código: 1082370000
Tipo: ZSI 2.5/LD 60AC OR
Versión:
Serie Z, Borne portafusibles, Sección nominal: 2.5 mm², Conexión directa
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto