Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
TM 203/12 V0
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия TM, Гильза x 5 mm, ПВХ, Цветовой код: прозрачный, Наружный диаметр провода: 4 - 6 mm
Заказ № 1798510000
Тип TM 203/12 V0
GTIN (EAN) 4032248243167
Кол. 500 Шт.

Размеры и массы

Глубина 5 мм
Глубина (дюймов) 0,197 inch
Высота 12 мм
Высота (в дюймах) 0,472 inch
Ширина 5 мм
Ширина (в дюймах) 0,197 inch
Масса нетто 0,418 g

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...80 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Наружный диаметр провода 4 - 6 mm
Наружный диаметр провода, макс. 6 мм
Наружный диаметр провода, мин. 4 мм
Поперечное сечение соединительного провода, макс. 10 mm²
Поперечное сечение соединительного провода, мин. 2,5 mm²
Сечение соединительного провода 2.5 - 10 mm²

Общие данные

Вид печати Чистый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Материал ПВХ
Рекомендованные отрасли промышленности Транспорт, Производственное оборудование
Температурный диапазон вставки -40...80 °C
Температурный диапазон, макс.. 80 °C
Температурный диапазон, мин. -40 °C
Цветовой код прозрачный
Ширина 5 мм

Загрузки

Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Уведомление об изменении продукта
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC001530
ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530
ETIM 9.0 EC001530
ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9.1 27-40-04-01
ECLASS 10.0 27-40-04-01
ECLASS 11.0 27-28-11-02
ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02
ECLASS 14.0 27-28-11-02

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 1798640000
Тип: TM 201/12 V0
Версия:
TM, Гильза x 5 mm, ПВХ, Цветовой код: прозрачный, Наружный диаметр провода: 1.5 - 2.5 mm
 
Заказ №: 1798560000
Тип: TM 202/12 V0
Версия:
TM, Гильза x 5 mm, ПВХ, Цветовой код: прозрачный, Наружный диаметр провода: 2 - 4 mm
 
Заказ №: 1806180000
Тип: TM 204/12 V0
Версия:
TM, Гильза x 9 mm, ПВХ, Цветовой код: прозрачный, Наружный диаметр провода: 6 - 10 mm
 
Заказ №: 1806190000
Тип: TM 205/12 V0
Версия:
TM, Гильза x 14 mm, ПВХ, Цветовой код: прозрачный, Наружный диаметр провода: 10 - 14 mm
 
Заказ №: 1806200000
Тип: TM 206/12 V0
Версия:
TM, Гильза x 18 mm, ПВХ, Цветовой код: прозрачный, Наружный диаметр провода: 14 - 22 mm
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти