Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
ZDTR 2.5 BL
         

Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Zkušební odpojovací svorka, Svorka se dvěma vrstvami, Připojení s kotevní svorkou, 2.5 mm², 400 V, 16 A, otočné, Modrá
Číslo objednávky 1798330000
Typ ZDTR 2.5 BL
GTIN (EAN) 4032248244232
Množství 20 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 67 mm
Hloubka (v palcích) 2,638 inch
Hloubka včerně DIN lišty 68 mm
Výška 117 mm
Výška (v palcích) 4,606 inch
Šířka 5,1 mm
Šířka (v palcích) 0,201 inch
Čistá hmotnost 20,99 g

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min. -50 °C
Trvalá provozní teplota, max. 120 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Specifikace systému

Verze Připojení tažnou pružinou, Rozpěrka, pro zásuvné propojení, Jeden konec bez konektoru
Nutná koncová deska Ano
Počet potenciálů
Počet úrovní
Počet svěrných bodů na úroveň
Počet pólů na řadu
Úrovně propojené interně Ne
PE připojení Ne
Lišta TS 35
N-funkce Ano
PE funkce Ne
Funkce PEN Ne

Údaje hodnocení IECEx/ATEX

Č. osvědčení (ATEX) TUEVATEX8502U
Č. osvědčení (IECEX) IECEXTUR20.0014U
Max. napětí (ATEX) 400 V
Proud (ATEX) 15 A
Průřez vodiče max. (ATEX) 4 mm²
Max. napětí (IECEX) 400 V
Proud (IECEX) 15 A
Průřez vodiče max. (IECEX) 4 mm²

Údaje materiálu

Materiál Wemid
Barevný Modrá
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0

CSA data hodnocení

Průřez vodiče max. (CSA) 12 AWG
Průřez vodiče min. (CSA) 26 AWG
Velikost napětí B (CSA) 300 V
Velikost proudu B (CSA) 10 A
Č. osvědčení (CSA) 154685-1152892/327

Další technická data

Návod k instalaci Přímá montáž
Otevřené strany pravá
Typ montáže Příchytka
Verze testovaná ve výbušném prostředí Ne

Data hodnocení

Jmenovitý průřez 2,5 mm²
Jmenovité napětí 400 V
Jmenovité DC napětí 400 V
Jmenovitý proud 16 A
Proud při maximu vodičů 16 A
Standardy IEC 60947-7-1
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Jmenovité impulzní výdržné napětí 6 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x 0,77 W
Závažnost znečištění 3

Odpojovací svorkovnice

Drážky otočné
Integrovaná testovací zdířka Ne
Příčné odpojení bez

UL data hodnocení

Průřez vodiče propojení v terénu max. (UR) 12 AWG
Průřez vodiče propojení v terénu min. (UR) 26 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby max. (UR) 12 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby min. (UR) 26 AWG
Velikost napětí B (UR) 300 V
Velikost napětí D (UR) 300 V
Velikost proudu B (UR) 10 A
Velikost proudu D (UR) 10 A
Č. osvědčení (UR) E60693

Vodiče k upevnění (další připojení)

Průřez vodiče, pružný plus plastová manžeta DIN 46228/1, další připojení, max. 2,5 mm²
Typ připojení, další připojení Připojení s kotevní svorkou

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování 10 mm
Měřidlo podle IEC 60947-1 A2
Počet připojení
Průřez propojení AWG, max. AWG 12
Průřez propojení AWG, min. AWG 26
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. 2,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. 4 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 4 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max. 4 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min. 0,5 mm²
Směr připojení vrchol
Typ připojení Připojení s kotevní svorkou
Typ připojení 2 Připojení s kotevní svorkou
Upínací rozsah, max. 4 mm²
Upínací rozsah, min. 0,13 mm²
Velikost nože 0,6 x 3,5 mm

Všeobecně

Lišta TS 35
Návod k instalaci Přímá montáž
Průřez propojení AWG, max. AWG 12
Průřez propojení AWG, min. AWG 26
Standardy IEC 60947-7-1

Soubory ke stažení

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000902
ETIM 7.0 EC000902
ETIM 8.0 EC000902
ETIM 9.0 EC000902
ECLASS 9.0 27-14-11-26
ECLASS 9.1 27-14-11-26
ECLASS 10.0 27-14-11-26
ECLASS 11.0 27-14-11-26
ECLASS 12.0 27-14-11-26
ECLASS 13.0 27-25-01-09
ECLASS 14.0 27-25-01-09

Osvědčení

Schválení CE CSA DETNORVER EXIKONF IECEXTUR TUEVNATEX UR UKCA
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (UR) E60693

Související produkty

Číslo objednávky: 1745400000
Typ: ZDTR 2.5
Verze:
Zkušební odpojovací svorka, Svorka se dvěma vrstvami, Připojení s kotevní svorkou, 2.5 mm², 400 V, 16 A, otočné, Tmavě béžová
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly