Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
S2L-SMT 3.50/32/180LF 3.5SN BK BX   Не использовать продукт для новых разработок
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку, 3.50 mm, Количество полюсов: 32, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, черный, Ящик
Заказ № 1795330000
Тип S2L-SMT 3.50/32/180LF 3.5SN BK BX
GTIN (EAN) 4032248232840
Кол. 24 Шт.
Продуктное отношение IEC: 160 V / 10 A
UL: 150 V / 10 A
Упаковка Ящик
Статус поставки Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до 2028-12-31
Альтернативный продукт 1290370000

Размеры и массы

Глубина 10,8 мм
Глубина (дюймов) 0,425 inch
Высота 14,3 мм
Высота (в дюймах) 0,563 inch
Высота, мин. 14,2 мм
Ширина 63 мм
Ширина (в дюймах) 2,48 inch
Масса нетто 8,21 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Упаковка

Упаковка Ящик
Длина VPE 342 мм
VPE с 135 мм
Высота VPE 23 мм

Системные характеристики

Серия изделия OMNIMATE Signal — серия B2L/S2L 3.50, 2-рядные
Вид соединения Соединение с платой
Монтаж на печатной плате Соединение THT/THR под пайку
Шаг в мм (P) 3,5 мм
Шаг в дюймах (P) 0,138 "
Угол вывода 180°
Количество полюсов 32
Количество контактных штырьков на полюс
Длина штифта для припайки (l) 3,5 мм
Размеры выводов под пайку d = 1,0 mm, восьмиугольный
Диаметр отверстия припойного ушка (D) 1,3 мм
Допуск на диаметр отверстия припойного ушка (D) + 0,1 мм
Наружный диаметр площадки под пайку 2,1 мм
Диаметр отверстия трафарета 1,9 мм
L1 в мм 52,5 мм
L1 в дюймах 2,067 "
Количество рядов
Количество полюсных рядов
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106 защита от доступа пальцем, без проникновения/защита от доступа тыльной стороны руки, с проникновением
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470 IP 20 с проникновением/IP 10 без проникновения
Кодируемый Да
Усилие вставки на полюс, макс. 3 N
Усилие вытягивания на полюс, макс. 6 N

Данные о материалах

Изоляционный материал LCP GF
Цветовой код черный
Таблица цветов (аналогич.) RAL 9011
Группа изоляционного материала IIIb
Сравнительный показатель пробоя (CTI) ≥ 175
Moisture Level (MSL)
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Материал контакта Сплав меди
Поверхность контакта луженые
Структура слоев соединения под пайку 2...3 µm Ni / 5...7 µm Sn
Структура слоев штепсельного контакта 2...5 µm Sn / 1...3 µm Ni
Температура хранения, мин. -40 °C
Температура хранения, макс. 70 °C
Рабочая температура, мин. -50 °C
Рабочая температура, макс. 100 °C
Температурный диапазон монтажа, мин. -30 °C
Температурный диапазон монтажа, макс. 100 °C

Номинальные характеристики по IEC

пройдены испытания по стандарту IEC 60664-1, IEC 61984
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 20 °C) 10 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C) 10 A
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C) 9 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 40 °C) 8,5 A
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 160 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 125 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 50 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 1,5 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 1,5 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 2,5 kV
Устойчивость к воздействию кратковременного тока 3 x 1 сек. с 77 A

Номинальные характеристики по CSA

Институт (CSA) icon
Сертификат № (CSA) 200039-1176845
Номинальное напряжение (группа использования B/CSA) 50 V
Номинальное напряжение (группа использования C/CSA) 50 V
Номинальное напряжение (группа использования D/CSA) 150 V
Номинальный ток (группа использования B/CSA) 5 A
Номинальный ток (группа использования C/CSA) 9,5 A
Номинальный ток (группа использования D/CSA) 9,5 A
Ссылка на утвержденные значения В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.

Номинальные характеристики по UL 1059

Институт (UR) icon
Сертификат № (UR) E60693
Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059) 150 V
Номинальное напряжение (группа использования C/UL 1059) 50 V
Номинальный ток (группа использования B/UL 1059) 10 A
Номинальный ток (группа использования C/UL 1059) 10 A
Ссылка на утвержденные значения В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.

Важное примечание

Соответствие IPC Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания
• Дополнительные варианты по запросу
• Позолоченные контактные поверхности по запросу
• Промежуток между рядами: см. компоновку отверстий
• Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов.
• P на чертеже – шаг
• Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение.
• В соответствии с IEC 61984, OMNIMATE-соединители являются соединителями без отключающей способности (COC). Во время использования по назначению соединители не могут быть задействованы или отсоединены, когда они находятся под напряжением или под нагрузкой
• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев

Загрузки

Классификации

ETIM 6.0 EC002637
ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637
ETIM 9.0 EC002637
ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9.1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01
ECLASS 14.0 27-46-02-01

Сертификаты

Сертификаты CSA UR
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (UR) E60693

Связанные изделия

Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти