Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
S2L-SMT 3.50/08/180LF 3.5SN BK BX   Produkt nicht für Neuentwicklungen einsetzen
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 8, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
Best.-Nr. 1795210000
Art S2L-SMT 3.50/08/180LF 3.5SN BK BX
GTIN (EAN) 4032248232727
VPE 84 Stück
Produkt-Kennzahlen IEC: 160 V / 10 A
UL: 150 V / 10 A
Verpackung Box
Lieferstatus Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis 2028-12-31
Produktalternative 1290240000

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 10,8 mm
Tiefe (inch) 0,425 inch
Höhe 14,3 mm
Höhe (inch) 0,563 inch
Höhe niedrigstbauend 14,2 mm
Breite 21 mm
Breite (inch) 0,827 inch
Nettogewicht 3,16 g

Systemkennwerte

Produktfamilie OMNIMATE Signal - Serie B2L/S2L 3.50 - 2-reihig
Anschlussart Platinenanschluss
Montage auf der Leiterplatte THT/THR-Lötanschluss
Raster in mm (P) 3,5 mm
Raster in Zoll (P) 0,138 "
Abgangswinkel 180°
Polzahl 8
Anzahl Lötstifte pro Pol
Lötstiftlänge (l) 3,5 mm
Lötstift-Abmessungen d = 1,0 mm, oktogonal
Bestückungsloch-Durchmesser (D) 1,3 mm
Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz (D) + 0,1 mm
Außendurchmesser Lötauge 2,1 mm
Schablonenloch Durchmesser 1,9 mm
L1 in mm 10,5 mm
L1 in Zoll 0,413 "
Anzahl Reihen
Polreihenzahl
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106 fingers. ungest./ handrückens. gesteckt
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 IP 20 gesteckt/ IP 10 ungesteckt
Kodierbar Ja
Steckkraft/Pol, max. 3 N
Ziehkraft/Pol, max. 6 N

Werkstoffdaten

Isolierstoff LCP GF
Farbe schwarz
Farbtabelle (ähnlich) RAL 9011
Isolierstoffgruppe IIIb
Kriechstromfestigkeit (CTI) ≥ 175
Moisture Level (MSL)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Kontaktmaterial Cu-leg
Kontaktoberfläche verzinnt
Schichtaufbau - Lötanschluss 2...3 µm Ni / 5...7 µm Sn
Schichtaufbau - Steckkontakt 2...5 µm Sn / 1...3 µm Ni
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Betriebstemperatur, min. -50 °C
Betriebstemperatur, max. 100 °C
Temperaturbereich Montage, min. -30 °C
Temperaturbereich Montage, max. 100 °C

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm IEC 60664-1, IEC 61984
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) 10 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) 10 A
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C) 9 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C) 8,5 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 160 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 125 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 50 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 1,5 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 1,5 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 2,5 kV
Kurzzeitstromfestigkeit 3 x 1s mit 77 A

Nenndaten nach CSA

Institut (CSA) icon
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-1176845
Nennspannung (Use group B / CSA) 50 V
Nennspannung (Use group C / CSA) 50 V
Nennspannung (Use group D / CSA) 150 V
Nennstrom (Use group B / CSA) 5 A
Nennstrom (Use group C / CSA) 9,5 A
Nennstrom (Use group D / CSA) 9,5 A
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Nenndaten nach UL 1059

Institut (UR) icon
Zertifikat-Nr. (UR) E60693
Nennspannung (Use group B / UL 1059) 150 V
Nennspannung (Use group C / UL 1059] 50 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059) 10 A
Nennstrom (Use group C / UL 1059) 10 A
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Verpackungen

Verpackung Box
VPE Länge 340 mm
VPE Breite 134 mm
VPE Höhe 21 mm

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformität Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
  • Weitere Varianten auf Anfrage
  • Vergoldete Kontaktoberflächen auf Anfrage
  • Reihenabstand siehe Lochbilder
  • Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
  • Zeichnungsangabe P = Raster
  • Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
  • OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.
  • Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002637
ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637
ETIM 9.0 EC002637
ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9.1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01

Zulassungen

Zulassungen CSA UR
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E60693