Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
S2L-SMT 3.50/34/180 3.5SN BK BX   No utilizar el producto para nuevos desarrollos
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Conector para placa c.i., Conector macho, abierto lateralmente, Conexión por soldadura THT/THR, 3.50 mm, Número de polos: 34, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja
Código 1794830000
Tipo S2L-SMT 3.50/34/180 3.5SN BK BX
GTIN (EAN) 4032248232017
Cantidad 30 Pieza
Valores característicos del producto IEC: 160 V / 10 A
UL: 150 V / 10 A
Embalaje Caja
Estado de entrega Este artículo no estará disponible en el futuro.
Disponible hasta 2028-12-31
Producto alternativo 1290190000

Dimensiones y pesos

Profundidad 10,8 mm
Profundidad (pulgadas) 0,425 inch
Altura 14,3 mm
Altura (pulgadas) 0,563 inch
Altura construcción baja 14,2 mm
Anchura 59,5 mm
Anchura (pulgadas) 2,343 inch
Peso neto 6,75 g

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC /

Especificaciones del sistema

Familia del producto OMNIMATE Signal - Serie B2L/S2L 3.50 - 2 pisos
Tipo de conexión Conexión de tarjetas
Montaje sobre placas c.i. Conexión por soldadura THT/THR
Paso en mm (P) 3,5 mm
Paso en pulgadas (P) 0,138 "
Angulo de salida 180°
Número de polos 34
Número de terminales de soldadura por polo
Longitud del terminal de soldadura (l) 3,5 mm
Dimensiones del pin de soldadura d = 1,0 mm, octogonal
Diámetro de la perforación (D) 1,3 mm
Tolerancia de diámetro de la perforación (D) + 0,1 mm
Diámetro exterior del pad de soldadura 2,1 mm
Diámetro del orificio de la plantilla 1,9 mm
L1 en mm 56 mm
L1 en pulgadas 2,205 "
Número de series
Número de filas de polos
Protección contra contacto según DIN VDE 57106 no insertado con los dedos / insertado por presión de mano
Protección contra contacto según DIN VDE 0470 IP 20 insertado / IP 10 no insertado
Codificable
Fuerza de inserción/polo, máx. 3 N
Fuerza de extracción/polo, máx. 6 N

Datos del material

Materiales aislantes LCP GF
Color negro
Carta de colores (similar) RAL 9011
Grupo de materiales aislantes IIIb
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI) ≥ 175
Moisture Level (MSL)
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0
Material de contacto Aleación de Cu
Superficie de contacto estañado
Estructura de capas de la conexión por soldadura 2...3 µm Ni / 5...7 µm Sn brillante
Estructura de capas del contacto del conector 2...5 µm Sn / 1...3 µm Ni
Temperatura de almacenamiento, min. -40 °C
Temperatura de almacenamiento, max. 70 °C
Temperatura de servicio, min. -50 °C
Temperatura de servicio, max. 100 °C
Gama de temperatura, montaje, min. -30 °C
Gama de temperatura, montaje, max. 100 °C

Datos nominales conformes a IEC

testado según la norma IEC 60664-1, IEC 61984
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=20 °C) 10 A
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C) 10 A
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=40 °C) 9 A
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=40 °C) 8,5 A
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2 160 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 125 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 50 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2 1,5 kV
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 1,5 kV
Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 2,5 kV
Resistencia a corrientes de corta duración 3 x 1s mit 77 A

Datos nominales según CSA

Instituto (CSA) icon
Núm. de certificación (CSA) 200039-1176845
Tensión nominal (Use Group B / CSA) 50 V
Tensión nominal (Use Group C / CSA) 50 V
Tensión nominal (Use group D / CSA) 150 V
Intensidad nominal (Use Group B / CSA) 5 A
Intensidad nominal (Use Group C / CSA) 9,5 A
Intensidad nominal (Use Group D / CSA) 9,5 A
Referencia para valores de homologación Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación.

Datos nominales según UL 1059

Instituto (UR) icon
Núm. de certificación (UR) E60693
Tensión nominal (Use Group B / UL 1059) 150 V
Tensión nominal (Use Group C / UL 1059) 50 V
Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059) 10 A
Intensidad nominal (Use Group C / UL 1059) 10 A
Referencia para valores de homologación Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación.

Embalaje

Embalaje Caja
Longitud de VPE 342 mm
Anchura VPE 134 mm
Altura de VPE 21 mm

Indicación importante

Conformidad con IPC Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.
Notas
  • Contactos bañados en oro bajo pedido
  • Intensidad nominal relativa a la sección nominal y número mín. de polos.
  • Distancia entre pisos: véase la disposición de los orificios
  • Intensidad nominal relativa a la sección nominal y número mín. de polos.
  • Diámetro de la perforación D = 1,3+0,1 mm
  • P en el dibujo = paso
  • Los datos nom. se refieren al comp. corresp. las distancias en aire y fuga respecto a otros comp. se dimensionan s/normas aplicación relevantes.
  • De acuerdo con la norma IEC 61984, los conectores OMNIMATE son conectores sin capacidad de ruptura (COC). Durante el uso designado, no se permite que los conectores sean acoplados o desacoplados cuando estén en tensión o bajo carga
  • Almacenamiento a largo plazo del producto con una temperatura promedio de 50 °C y una humedad promedio del 70 %, 36 meses

Descargas

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC002637
ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637
ETIM 9.0 EC002637
ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9.1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01

Homologaciones

Homologaciones CSA UR
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (UR) E60693

Productos relacionados

Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto