S2L-SMT 3.50/30/180G 3.5SN BK BX
Не использовать продукт для новых разработок
Основные данные для заказа
Версия
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, с боковой стороны закрыто, Соединение THT/THR под пайку, 3.50 mm, Количество полюсов: 30, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, черный, Ящик
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2
160 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2
125 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3
50 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2
1,5 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2
1,5 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3
2,5 kV
Устойчивость к воздействию кратковременного тока
3 x 1 сек. с 77 A
Номинальные характеристики по CSA
Институт (CSA)
Сертификат № (CSA)
200039-1176845
Номинальное напряжение (группа использования B/CSA)
50 V
Номинальное напряжение (группа использования C/CSA)
50 V
Номинальное напряжение (группа использования D/CSA)
150 V
Номинальный ток (группа использования B/CSA)
5 A
Номинальный ток (группа использования C/CSA)
9,5 A
Номинальный ток (группа использования D/CSA)
9,5 A
Ссылка на утвержденные значения
В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.
Номинальные характеристики по UL 1059
Институт (UR)
Сертификат № (UR)
E60693
Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059)
150 V
Номинальное напряжение (группа использования C/UL 1059)
50 V
Номинальный ток (группа использования B/UL 1059)
10 A
Номинальный ток (группа использования C/UL 1059)
10 A
Ссылка на утвержденные значения
В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.
Важное примечание
Соответствие IPC
Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания
• Дополнительные варианты по запросу
• Позолоченные контактные поверхности по запросу
• Промежуток между рядами: см. компоновку отверстий
• Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов.
• P на чертеже – шаг
• Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение.
• В соответствии с IEC 61984, OMNIMATE-соединители являются соединителями без отключающей способности (COC). Во время использования по назначению соединители не могут быть задействованы или отсоединены, когда они находятся под напряжением или под нагрузкой
• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, с боковой стороны закрыто, Соединение THT/THR под пайку, 3.50 mm, Количество полюсов: 30, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, черный, Ящик
Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания
• Дополнительные варианты по запросу
• Позолоченные контактные поверхности по запросу
• Промежуток между рядами: см. компоновку отверстий
• Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов.
• P на чертеже – шаг
• Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение.
• В соответствии с IEC 61984, OMNIMATE-соединители являются соединителями без отключающей способности (COC). Во время использования по назначению соединители не могут быть задействованы или отсоединены, когда они находятся под напряжением или под нагрузкой
• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев
Эта функция предоставляется через внешнего поставщика услуг https://supplyframe.com. При нажатии «Продолжить» вы перейдете на эту страницу. Это приведет к передаче личных данных в неевропейские страны. Ознакомьтесь с политикой защиты данных этого внешнего сайта, за которую компания Weidmüller не несет никакой ответственности.