Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
S2L-SMT 3.50/24/180G 3.5SN BK BX   Produkt nepoužívejte k novému vývoji
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, zavřená strana, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 3.50 mm, Počet pólů: 24, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, černá, Box
Číslo objednávky 1794620000
Typ S2L-SMT 3.50/24/180G 3.5SN BK BX
GTIN (EAN) 4032248231805
Množství 42 ks
Údaje výrobku IEC: 160 V / 10 A
UL: 150 V / 10 A
Balení Box
Stav objednávky Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do 2028-12-31
Alternativní výrobek 1290140000

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 10,8 mm
Hloubka (v palcích) 0,425 inch
Výška 14,3 mm
Výška (v palcích) 0,563 inch
Nejvyšší nebo nejnižší verze 14,2 mm
Šířka 43,4 mm
Šířka (v palcích) 1,709 inch
Čistá hmotnost 3,26 g

Balení

Balení Box
Délka VPE 339 mm
Šířka VPE 132 mm
Výška VPE 21 mm

Parametry systému

Skupina produktů OMNIMATE Signal - B2L/S2L 3,50 - 2řadé
Typ připojení Připojení desky
Montáž na PCB desku Připojení pájením přetavením průchozím otvorem
Rozteč v mm (P) 3,5 mm
Rozteč v palcích (P) 0,138 "
Výstupní tvarovka 180°
Počet pólů 24
Počet pájených kolíků na pól
Pájecí kolík, délka (l) 3,5 mm
Rozměry pájecích pinů d = 1,0 mm, Osmiúhlý
Průměr otvoru pájecího očka (D) 1,3 mm
Tolerance průměru otvoru pájecího očka (D) + 0,1 mm
Vnější průměr pájecí destičky 2,1 mm
Průměr otvoru šablony 1,9 mm
L1 v mm 38,5 mm
L1 v palcích 1,516 "
Počet řad
Množství řady kolíků
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 57 106 Při odpojování bezpečné před dotykem prstů/ při připojování bezpečný hřbet ruky
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 0470 IP20 zapojené/ IP10 nezapojené
Může být kódováno Ano
Zásuvná síla / pól, max. 3 N
Tažná síla / pól, max. 6 N

Údaje o materiálu

Izolační materiál LCP GF
Barevný černá
Barevný graf (podobné) RAL 9011
Skupina izolačního materiálu IIIb
Komparativní index sledování (CTI) ≥ 175
Moisture Level (MSL)
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0
Materiál kontaktu Slitina
Povrch kontaktu pocínované
Struktura vrstev pájeného připojení 2...3 µm Ni / 5...7 µm Sn lesklý povrch
Struktura vrstev kontaktu konektoru 2...5 µm Sn / 1...3 µm Ni
Skladovací teplota, min. -40 °C
Skladovací teplota, max. 70 °C
Provozní teplota, min. -50 °C
Provozní teplota, max. 100 °C
Teplotní rozsah, instalace, min. -30 °C
Teplotní rozsah, instalace, max. 100 °C

Jmenovité údaje podle IEC

testováno podle normy IEC 60664-1, IEC 61984
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=20 °C) 10 A
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=20 °C) 10 A
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=40 °C) 9 A
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=40 °C) 8,5 A
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2 160 V
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2 125 V
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3 50 V
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2 1,5 kV
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2 1,5 kV
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3 2,5 kV
Krátkodobý odpor proti zkratovému proudu 3 x 1 s s 77 A

Jmenovité údaje podle CSA

Institut (CSA) icon
Č. osvědčení (CSA) 200039-1176845
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / CSA) 50 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina C / CSA) 50 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / CSA) 150 V
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / CSA) 5 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina C / CSA) 9,5 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / CSA) 9,5 A
Odkaz na hodnoty pro schválení Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace.

Jmenovité údaje podle UL 1059

Institut (UR) icon
Č. osvědčení (UR) E60693
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059) 150 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina C / UL 1059) 50 V
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059) 10 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina C / UL 1059) 10 A
Odkaz na hodnoty pro schválení Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace.

Důležitá poznámka

IPC shoda Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.
Poznámky
  • Další varianty na vyžádání
  • Pozlacené povrchy kontaktů na vyžádání
  • Odstupy mezi řadami: viz rozvržení otvorů
  • Jmenovitý proud související se jmenovitým průřezem a min. počtem pólů.
  • P na nákresu = rozteč
  • Jmenovité údaje se vztahují pouze k samotné komponentě. Vzdálenosti odstupů a povrchových svodů mezi jednotlivými komponentami musí být navrženy v souladu s normou příslušné aplikace.
  • V souladu s normou IEC 61984 jsou konektory OMNIMATE konektory bez vypínací schopnosti (COC). Během určeného použití se konektory nesmějí zapínat ani vypínat pod napětím nebo pod zatížením
  • Dlouhodobé uložení produktu s průměrnou teplotou 50 °C a průměrnou vlhkostí 70 %, 36 měsíců

Soubory ke stažení

Klasifikace

ETIM 6.0 EC002637
ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637
ETIM 9.0 EC002637
ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9.1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01

Osvědčení

Schválení CSA UR
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (UR) E60693

Související produkty

Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly