Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
VT SF 4.5/21 SDR V0
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия SlimFix, Маркировка проводов и кабелей, 4.1 - 4.9 mm, 21 x 7.4 mm, по желанию клиента
Заказ № 1789270000
Тип VT SF 4.5/21 SDR V0
GTIN (EAN) 4032248209064
Кол. 32 Шт.
Альтернативный продукт 1918990000

Размеры и массы

Глубина 6,5 мм
Глубина (дюймов) 0,256 inch
Высота 21 мм
Высота (в дюймах) 0,827 inch
Ширина 7,4 мм
Ширина (в дюймах) 0,291 inch
Масса нетто 0,59 g

Температуры

Температурный диапазон вставки -50...120 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены Нет
Наружный диаметр провода 4.1 - 4.9 mm
Наружный диаметр провода, макс. 4,9 мм
Наружный диаметр провода, мин. 4,1 мм
Поперечное сечение соединительного провода, макс. 6 mm²
Поперечное сечение соединительного провода, мин. 4 mm²
Сечение соединительного провода 4 - 6 mm²

Общие данные

Вид печати По заказу клиента
Галогены Нет
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице
Вид поставки MultiCard
Количество маркировочных элементов на комбинацию 1 MultiCard = Маркировка проводов и кабелей
Материал Полиамид 66
Метод выполнения печати MC-Laser
Напечатанные символы Требуется файл M-Print PRO
Ориентация печатных символов горизонтально
Размер маркировочной области 21 x 7.4 mm
Табличка с рекомендациями Цветовая гамма на основании требований заказчика (пожалуйста, вышлите файл M-Print PRO)
Температурный диапазон вставки -50...120 °C
Температурный диапазон, макс.. 120 °C
Температурный диапазон, мин. -50 °C
Цвет печати черный
Цветовой код по желанию клиента
Ширина 7,4 мм
совместимый принтер 2715590000
2438520000
2438510000

Загрузки

Eplan Data Portal Eplan data
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC001530
ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530
ETIM 9.0 EC001530
ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9.1 27-40-04-01
ECLASS 10.0 27-40-04-01
ECLASS 11.0 27-28-11-02
ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02
ECLASS 14.0 27-28-11-02

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 1888850000
Тип: VT SF 0/21 MC SDR V0
Версия:
SlimFix, Маркировка проводов и кабелей, 1.2 - 1.6 mm, 21 x 3.2 mm, по желанию клиента
 
Заказ №: 1906370000
Тип: VT SF 00/21 MC SDR V0
Версия:
SlimFix, Маркировка проводов и кабелей, 1 - 1.3 mm, 21 x 3.2 mm, по желанию клиента
 
Заказ №: 1789230000
Тип: VT SF 1/21 MC SDR V0
Версия:
SlimFix, Маркировка проводов и кабелей, 1.7 - 2 mm, 21 x 3.2 mm, по желанию клиента
 
Заказ №: 1789240000
Тип: VT SF 2/21 MC SDR V0
Версия:
SlimFix, Маркировка проводов и кабелей, 2.2 - 2.9 mm, 21 x 3.6 mm, по желанию клиента
 
Заказ №: 1789250000
Тип: VT SF 3/21 MC SDR V0
Версия:
SlimFix, Маркировка проводов и кабелей, 3 - 3.7 mm, 21 x 4.5 mm, по желанию клиента
 
Заказ №: 1789260000
Тип: VT SF 4/21 MC SDR V0
Версия:
SlimFix, Маркировка проводов и кабелей, 3.6 - 6 mm, 21 x 5.7 mm, по желанию клиента
 
Заказ №: 1789280000
Тип: VT SF 5/21 SDR V0
Версия:
SlimFix, Маркировка проводов и кабелей, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, по желанию клиента
 
Заказ №: 1789290000
Тип: VT SF 6/21 SDR V0
Версия:
SlimFix, Маркировка проводов и кабелей, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, по желанию клиента
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти