Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
HDC 15A TSLU 1M20G
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze HDC pouzdra, Velikost: 2, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, vysoký, Velikost kabelových vstupů: M 20
Číslo objednávky 1788860000
Typ HDC 15A TSLU 1M20G
GTIN (EAN) 4032248206407
Množství 1 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 72,5 mm
Hloubka (v palcích) 2,854 inch
Výška 68 mm
Výška (v palcích) 2,677 inch
Šířka 32,5 mm
Šířka (v palcích) 1,28 inch
Čistá hmotnost 132 g

Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 125 °C

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a
Chemická odolnost
Látka Aceton
Chemická odolnost Podmíněně odolné
Látka Vrtací olej
Chemická odolnost Odolné
Látka Nafta
Chemická odolnost Odolné
Látka Etylalkohol
Chemická odolnost Odolné
Látka Převodový olej
Chemická odolnost Odolné
Látka Hydraulický olej
Chemická odolnost Odolné
Látka Chladivo
Chemická odolnost Odolné
Látka Petrolejový benzin
Chemická odolnost Odolné
Látka Pot
Chemická odolnost Odolné
Látka Prémiový benzín
Chemická odolnost Podmíněně odolné
Látka Voda
Chemická odolnost Odolné
Látka UV
Chemická odolnost Nestabilní
Látka Ozón
Chemická odolnost Nestabilní
Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) 6bI

Obecné údaje

EMC kryty Ne
Hlavní materiál krytu tlakově litý hliník
Materiál zajišťovacího prvku Nerezavějící ocel, odolávající rzi
Provedení povrchu Práškové lakování
Stupeň krytí IP 65 (v zapojeném stavu)
Utahovací moment 0,5 Nm

Rozměry

Celková délka pouzdra 63 mm
Kabelový vstup se závitem
Výška pouzdra B 68 mm
Šířka pouzdra C 29,5 mm

Verze

BG 2
Barva (RAL) RAL 7035
Design vysoký
Design pouzdra Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky
Design zajišťovacího systému Koncová uzamykací svorka, dolní strana
Horní část/dolní část/víčko horní část
Kabelový vstup se závitem
Počet kabelových vstupů nahoře
Počet kabelových vstupů ze strany
Typ Zástrčka
Těsnění NBR
Utahovací moment 0,5 Nm
Velikost 2
Velikost kabelových vstupů M 20
Verze svorky Koncová uzamykací svorka
Vhodné pro systém ModuPlug® Ne
Vnitřní závit M 20

Soubory ke stažení

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000437
ETIM 7.0 EC000437
ETIM 8.0 EC000437
ETIM 9.0 EC000437
ECLASS 9.0 27-44-02-02
ECLASS 9.1 27-44-02-02
ECLASS 10.0 27-44-02-02
ECLASS 11.0 27-44-02-02
ECLASS 12.0 27-44-02-02
ECLASS 13.0 27-44-02-02

Osvědčení

Schválení CE CURUS
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (cURus) E92202

Související produkty

Číslo objednávky: 1967660000
Typ: HDC 10A TSLU 1M20G
Verze:
HDC pouzdra, Velikost: 2, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 20
 
Číslo objednávky: 1788850000
Typ: HDC 15A TSLU 1M25G
Verze:
HDC pouzdra, Velikost: 2, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, vysoký, Velikost kabelových vstupů: M 25
 
Číslo objednávky: 1663810000
Typ: HDC 10A TSLU 1PG16G
Verze:
HDC pouzdra, Velikost: 2, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 16
 
Číslo objednávky: 1663850000
Typ: HDC 15A TSLU 1PG16G
Verze:
HDC pouzdra, Velikost: 2, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, vysoký, Velikost kabelových vstupů: PG 16
 
Číslo objednávky: 1663870000
Typ: HDC 15A TSLU 1PG21G
Verze:
HDC pouzdra, Velikost: 2, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, vysoký, Velikost kabelových vstupů: PG 21
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly