Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
HDC 16A TSLU 1M25G
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version CIE ,96 boîtiers, Taille: 5, Degré de protection: IP65 (quand enfiché), Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles: M 25
Référence 1788740000
Type HDC 16A TSLU 1M25G
GTIN (EAN) 4032248206285
Qté. 1 pièce(s)

Dimensions et poids

Profondeur 89 mm
Profondeur (pouces) 3,504 inch
Hauteur 58 mm
Hauteur (pouces) 2,283 inch
Largeur 32,5 mm
Largeur (pouces) 1,28 inch
Poids net 125 g

Températures

Température limite -40 °C ... 125 °C

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a
Résistance aux agents chimiques
Substance Acétone
Résistance aux agents chimiques Résistant sous condition
Substance Huile pour forage
Résistance aux agents chimiques Résistant
Substance Diesel
Résistance aux agents chimiques Résistant
Substance Éthanol
Résistance aux agents chimiques Résistant
Substance Huile de transmission
Résistance aux agents chimiques Résistant
Substance Huile hydraulique
Résistance aux agents chimiques Résistant
Substance Liquide de refroidissement
Résistance aux agents chimiques Résistant
Substance Essence au benzène
Résistance aux agents chimiques Résistant
Substance Suintement
Résistance aux agents chimiques Résistant
Substance Supercarburant
Résistance aux agents chimiques Résistant sous condition
Substance Eau
Résistance aux agents chimiques Résistant
Substance UV
Résistance aux agents chimiques Instable
Substance Ozone
Résistance aux agents chimiques Instable
Statut de conformité RoHS Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue) 6bI

Téléchargements

Données techniques
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Notification de modification produit
Documentation technique
Catalogue Catalogues in PDF-format
Brochures

Classifications

ETIM 6.0 EC000437
ETIM 7.0 EC000437
ETIM 8.0 EC000437
ETIM 9.0 EC000437
ECLASS 9.0 27-44-02-02
ECLASS 9.1 27-44-02-02
ECLASS 10.0 27-44-02-02
ECLASS 11.0 27-44-02-02
ECLASS 12.0 27-44-02-02
ECLASS 13.0 27-44-02-02

Caractéristiques générales

Boîtiers CEM Non
Couple de serrage 0,5 Nm
Degré de protection IP65 (quand enfiché)
Matériau de base du boîtier Aluminium injecté
Matériau de l'élément de verrouillage Acier inoxydable
Surface Électrolaque

Dimensions

Entrée du câble a. filetage
Hauteur boîtier B 58 mm
Largeur boîtier C 29,5 mm
Longueur boîtier 79 mm

Version

BG 5
Couleur (RAL) RAL 7035
Couple de serrage 0,5 Nm
Entrée du câble a. filetage
Filetage (intérieur) M 25
Forme Standard
Indiqué pour ModuPlug® Non
Joint NBR
Nombre d'entrées de câble latéralement
Nombre d'entrées de câble vers le haut
Partie supérieure/sous-partie/Couvercle Partie supérieure
Taille 5
Taille des entrées de câbles M 25
Type Prise mâle
Version boîtier Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur
Version système de fermeture Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure
Version étrier Verrouillage longitudinal

Agréments

Agréments CE CURUS
ROHS Conforme
UL File Number Search Site Web UL
Certificat Nº (cURus) E92202

Autres produits de la même gamme

Référence: 1041760000
Type: HDC 16A TSLU 1M20G
Version:
CIE ,96 boîtiers, Taille: 5, Degré de protection: IP65 (quand enfiché), Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles: M 20
 
Référence: 1788680000
Type: HDC 25A TSLU 1M20G
Version:
CIE ,96 boîtiers, Taille: 5, Degré de protection: IP65 (quand enfiché), Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: M 20
 
Référence: 1788690000
Type: HDC 25A TSLU 1M25G
Version:
CIE ,96 boîtiers, Taille: 5, Degré de protection: IP65 (quand enfiché), Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: M 25
 
Référence: 1664690000
Type: HDC 16A TSLU 1PG16G
Version:
CIE ,96 boîtiers, Taille: 5, Degré de protection: IP65 (quand enfiché), Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles: PG 16
 
Référence: 1664730000
Type: HDC 25A TSLU 1PG16G
Version:
CIE ,96 boîtiers, Taille: 5, Degré de protection: IP65 (quand enfiché), Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: PG 16
 
Référence: 1664750000
Type: HDC 25A TSLU 1PG21G
Version:
CIE ,96 boîtiers, Taille: 5, Degré de protection: IP65 (quand enfiché), Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure, haut, Taille des entrées de câbles: PG 21
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange