HDC - cajas, Grupo: 2, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar, con tapa, Dimensiones de las entradas de cable: M 25
Código
1788650000
Tipo
HDC 10A SDLU 2M25G
GTIN (EAN)
4032248206193
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Altura
70 mm
Altura (pulgadas)
2,756 inch
Anchura
76 mm
Anchura (pulgadas)
2,992 inch
Medida de fijación, altura
40 mm
Medida de fijación, anchura
48 mm
Peso neto
238 g
Temperaturas
Temperatura límite
-40 °C ... 125 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
HDC - cajas, Grupo: 2, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 20
HDC - cajas, Grupo: 2, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar, con tapa, Dimensiones de las entradas de cable: M 20
HDC - cajas, Grupo: 2, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 20
HDC - cajas, Grupo: 2, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar, con tapa, Dimensiones de las entradas de cable: M 20
HDC - cajas, Grupo: 2, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 25
HDC - cajas, Grupo: 2, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar, con tapa, Dimensiones de las entradas de cable: M 25
HDC - cajas, Grupo: 2, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 25
HDC - cajas, Grupo: 2, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: PG 16
HDC - cajas, Grupo: 2, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar, con tapa, Dimensiones de las entradas de cable: PG 16
HDC - cajas, Grupo: 2, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: PG 16
HDC - cajas, Grupo: 2, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar, con tapa, Dimensiones de las entradas de cable: PG 16
HDC - cajas, Grupo: 2, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: PG 21
HDC - cajas, Grupo: 2, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar, con tapa, Dimensiones de las entradas de cable: M 25
HDC - cajas, Grupo: 2, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 20
HDC - cajas, Grupo: 2, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar, con tapa, Dimensiones de las entradas de cable: M 20
HDC - cajas, Grupo: 2, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 20
HDC - cajas, Grupo: 2, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar, con tapa, Dimensiones de las entradas de cable: M 20
HDC - cajas, Grupo: 2, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 25
HDC - cajas, Grupo: 2, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar, con tapa, Dimensiones de las entradas de cable: M 25
HDC - cajas, Grupo: 2, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 25
HDC - cajas, Grupo: 2, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: PG 16
HDC - cajas, Grupo: 2, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar, con tapa, Dimensiones de las entradas de cable: PG 16
HDC - cajas, Grupo: 2, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: PG 16
HDC - cajas, Grupo: 2, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar, con tapa, Dimensiones de las entradas de cable: PG 16
HDC - cajas, Grupo: 2, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa básica, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: PG 21
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.