Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
HDC 48B TOLU 1M40G
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión HDC - cajas, Grupo: 12, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Entrada del cable parte superior, Caja de conector, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 40
Código 1788340000
Tipo HDC 48B TOLU 1M40G
GTIN (EAN) 4032248205875
Cantidad 1 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 151 mm
Profundidad (pulgadas) 5,945 inch
Altura 94 mm
Altura (pulgadas) 3,701 inch
Anchura 90 mm
Anchura (pulgadas) 3,543 inch
Peso neto 532 g

Temperaturas

Temperatura límite -40 °C ... 125 °C

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a
Resistencia química
Sustancia Acetona
Resistencia química Con resistencia limitada
Sustancia Aceite de perforación
Resistencia química Resistente
Sustancia Diésel
Resistencia química Resistente
Sustancia Alcohol etílico
Resistencia química Resistente
Sustancia Aceite de transmisión
Resistencia química Resistente
Sustancia Aceite hidráulico
Resistencia química Resistente
Sustancia Refrigerante
Resistencia química Resistente
Sustancia Bencina de petróleo
Resistencia química Resistente
Sustancia Transpiración
Resistencia química Resistente
Sustancia Gasolina Premium
Resistencia química Con resistencia limitada
Sustancia Agua
Resistencia química Resistente
Sustancia UV
Resistencia química Inestable
Sustancia Ozono
Resistencia química Inestable
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida) 6bI

Datos generales

Carcasas EMC No
Material capotas Fundición inyectada de aluminio
Material elemento de bloqueo Acero inoxidable
Par de apriete 1,2 Nm
Superficie Esmalte en polvo
Tipo de protección IP65 (enchufado)

Dimensiones

Altura capota B 94 mm
Anchura capota C 90 mm
Entrada de cable con tuerca
Longitud, caja 132 mm

Versión

BG 12
Color (RAL) RAL 7035
Dimensiones de las entradas de cable M 40
Diseño Estándar
Entrada de cable con tuerca
Grupo 12
Indicado para ModuPlug®
Número de entradas de cable en la parte lateral
Número de entradas de cable en la parte superior
Par de apriete 1,2 Nm
Parte superior/Parte inferior/Tapa Parte superior
Tipo Conector macho
Tipo de enclavamiento Enclavamiento longitudinal
Tuercas (internas) M 40
Versión, cajas Entrada del cable parte superior, Caja de conector
Versión, sistema de cierre Enclavamiento longitudinal en la parte inferior

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Notificación de cambio de producto
Catálogo Catalogues in PDF-format
Folletos

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000437
ETIM 7.0 EC000437
ETIM 8.0 EC000437
ETIM 9.0 EC000437
ECLASS 9.0 27-44-02-02
ECLASS 9.1 27-44-02-02
ECLASS 10.0 27-44-02-02
ECLASS 11.0 27-44-02-02
ECLASS 12.0 27-44-02-02
ECLASS 13.0 27-44-02-02

Homologaciones

Homologaciones CE CURUS
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus) E92202

Productos relacionados

Código: 1788350000
Tipo: HDC 48B TOLU 1M32G
Versión:
HDC - cajas, Grupo: 12, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Entrada del cable parte superior, Caja de conector, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 32
 
Código: 2431650000
Tipo: HDC 48B TOLU 2M40G CS
Versión:
HDC - cajas, Grupo: 12, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Caja de conector, Entrada del cable parte superior, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 40
 
Código: 1788330000
Tipo: HDC 48B TOLU 1M50G
Versión:
HDC - cajas, Grupo: 12, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Entrada del cable parte superior, Caja de conector, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 50
 
Código: 1001520000
Tipo: HDC 48B TOLU 1M63G CS
Versión:
HDC - cajas, Grupo: 12, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Entrada del cable parte superior, Caja de conector, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar
 
Código: 1650980000
Tipo: HDC 48B TOLU 1PG29G
Versión:
HDC - cajas, Grupo: 12, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Entrada del cable parte superior, Caja de conector, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: PG 29
 
Código: 1651000000
Tipo: HDC 48B TOLU 1PG36G
Versión:
HDC - cajas, Grupo: 12, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Entrada del cable parte superior, Caja de conector, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: PG 36
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto