Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
HDC 32A SDBO 2M25G
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version CIE ,96 boîtiers, Taille: 7, Degré de protection: IP65 (quand enfiché), Embase en saillie, Verrouillage latéral sur la partie supérieure, Standard, avec couvercle, Taille des entrées de câbles: M 25
Référence 1788060000
Type HDC 32A SDBO 2M25G
GTIN (EAN) 4032248205509
Qté. 1 pièce(s)

Dimensions et poids

Hauteur 97 mm
Hauteur (pouces) 3,819 inch
Largeur 89,2 mm
Largeur (pouces) 3,512 inch
Cote de fixation hauteur 46 mm
Cote de fixation largeur 92 mm
Poids net 471 g

Températures

Température limite -40 °C ... 125 °C

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a
Résistance aux agents chimiques
Substance Acétone
Résistance aux agents chimiques Résistant sous condition
Substance Huile pour forage
Résistance aux agents chimiques Résistant
Substance Diesel
Résistance aux agents chimiques Résistant
Substance Éthanol
Résistance aux agents chimiques Résistant
Substance Huile de transmission
Résistance aux agents chimiques Résistant
Substance Huile hydraulique
Résistance aux agents chimiques Résistant
Substance Liquide de refroidissement
Résistance aux agents chimiques Résistant
Substance Essence au benzène
Résistance aux agents chimiques Résistant
Substance Suintement
Résistance aux agents chimiques Résistant
Substance Supercarburant
Résistance aux agents chimiques Résistant sous condition
Substance Eau
Résistance aux agents chimiques Résistant
Substance UV
Résistance aux agents chimiques Instable
Substance Ozone
Résistance aux agents chimiques Instable
Statut de conformité RoHS Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue) 6bI

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité
Données techniques
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Notification de modification produit
Documentation technique
Catalogue Catalogues in PDF-format
Brochures

Classifications

ETIM 6.0 EC000437
ETIM 7.0 EC000437
ETIM 8.0 EC000437
ETIM 9.0 EC000437
ECLASS 9.0 27-44-02-02
ECLASS 9.1 27-44-02-02
ECLASS 10.0 27-44-02-02
ECLASS 11.0 27-44-02-02
ECLASS 12.0 27-44-02-02
ECLASS 13.0 27-44-02-02

Caractéristiques générales

Boîtiers CEM Non
Couple de serrage 1,2 Nm
Degré de protection IP65 (quand enfiché)
Matériau de base du boîtier Aluminium injecté
Matériau de l'élément de verrouillage Acier inoxydable
Remarque indice de protection Classe de protection pour cette version avec protection : IP20
Surface Électrolaque

Dimensions

Distance des trous, longueur A2 92 mm
Entrée du câble a. filetage
Hauteur boîtier B 75 mm
Hauteur socle B1 5 mm
Largeur boîtier C 56 mm
Largeur socle C1 64,5 mm
Longueur boîtier 82 mm

Version

BG 7
Couleur (RAL) RAL 7035
Couple de serrage 1,2 Nm
Entrée du câble a. filetage
Filetage (intérieur) M 25
Forme Standard
Indiqué pour ModuPlug® Non
Joint NBR
Nombre d'entrées de câble latéralement
Nombre d'entrées de câble vers le haut
Partie supérieure/sous-partie/Couvercle Partie inférieure
Protection a couvercle
Taille 7
Taille des entrées de câbles M 25
Type Base du boîtier
Version boîtier Embase en saillie
Version capot avec couvercle
Version système de fermeture Verrouillage latéral sur la partie supérieure
Version étrier Verrouillage transversal

Agréments

Agréments CE CURUS
ROHS Conforme
UL File Number Search Site Web UL
Certificat Nº (cURus) E92202

Autres produits de la même gamme

Référence: 1903900000
Type: HDC 32A SDBO 1M25G
Version:
CIE ,96 boîtiers, Taille: 7, Degré de protection: IP65 (quand enfiché), Embase en saillie, Verrouillage latéral sur la partie supérieure, Standard, avec couvercle, Taille des entrées de câbles: M 25
 
Référence: 1903910000
Type: HDC 32A SDBO 1M32G
Version:
CIE ,96 boîtiers, Taille: 7, Degré de protection: IP65 (quand enfiché), Embase en saillie, Verrouillage latéral sur la partie supérieure, Standard, avec couvercle, Taille des entrées de câbles: M 32
 
Référence: 1788050000
Type: HDC 32A SDBO 2M32G
Version:
CIE ,96 boîtiers, Taille: 7, Degré de protection: IP65 (quand enfiché), Embase en saillie, Verrouillage latéral sur la partie supérieure, Standard, avec couvercle, Taille des entrées de câbles: M 32
 
Référence: 1666550000
Type: HDC 32A SDBO 1PG21G
Version:
CIE ,96 boîtiers, Taille: 7, Degré de protection: IP65 (quand enfiché), Embase en saillie, Verrouillage latéral sur la partie supérieure, Standard, avec couvercle, Taille des entrées de câbles: PG 21
 
Référence: 1666590000
Type: HDC 32A SDBO 1PG29G
Version:
CIE ,96 boîtiers, Taille: 7, Degré de protection: IP65 (quand enfiché), Embase en saillie, Verrouillage latéral sur la partie supérieure, Standard, avec couvercle, Taille des entrées de câbles: PG 29
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange