Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
HDC 40D KBU 1M25G
         

Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión HDC - cajas, Grupo: 6, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Capota cerrada, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: M 25
Código 1787200000
Tipo HDC 40D KBU 1M25G
GTIN (EAN) 4032248204540
Cantidad 1 Pieza

Dimensiones y pesos

Altura 79 mm
Altura (pulgadas) 3,11 inch
Anchura 55 mm
Anchura (pulgadas) 2,165 inch
Peso neto 338 g

Temperaturas

Temperatura límite -40 °C ... 125 °C

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f
Resistencia química
Sustancia Acetona
Resistencia química Con resistencia limitada
Sustancia Aceite de perforación
Resistencia química Resistente
Sustancia Diésel
Resistencia química Resistente
Sustancia Alcohol etílico
Resistencia química Resistente
Sustancia Aceite de transmisión
Resistencia química Resistente
Sustancia Aceite hidráulico
Resistencia química Resistente
Sustancia Refrigerante
Resistencia química Resistente
Sustancia Bencina de petróleo
Resistencia química Resistente
Sustancia Transpiración
Resistencia química Resistente
Sustancia Gasolina Premium
Resistencia química Con resistencia limitada
Sustancia Agua
Resistencia química Resistente
Sustancia UV
Resistencia química Inestable
Sustancia Ozono
Resistencia química Inestable
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida) 6bI

Datos generales

Carcasas EMC No
Material capotas Fundición inyectada de aluminio
Material elemento de bloqueo Acero inoxidable
Superficie Esmalte en polvo
Tipo de protección IP65 (enchufado)

Dimensiones

Altura capota B 79 mm
Anchura capota C 43 mm
Entrada de cable con tuerca
Longitud, caja 93 mm

Versión

BG 6
Color (RAL) RAL 7035
Dimensiones de las entradas de cable M 25
Diseño alto
Entrada de cable con tuerca
Grupo 6
Indicado para ModuPlug®
Junta NBR
Número de entradas de cable en la parte lateral
Número de entradas de cable en la parte superior
Parte superior/Parte inferior/Tapa Parte inferior
Tipo Extensión del acoplamiento
Tipo de enclavamiento Enclavamiento lateral
Tuercas (internas) M 25
Versión, cajas Capota cerrada
Versión, sistema de cierre Enclavamiento lateral en la parte inferior

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Notificación de cambio de producto
Documentación técnica
Catálogo Catalogues in PDF-format
Folletos

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000437
ETIM 7.0 EC000437
ETIM 8.0 EC000437
ETIM 9.0 EC000437
ECLASS 9.0 27-44-02-02
ECLASS 9.1 27-44-02-02
ECLASS 10.0 27-44-02-02
ECLASS 11.0 27-44-02-02
ECLASS 12.0 27-44-02-02
ECLASS 13.0 27-44-02-02

Homologaciones

Homologaciones CE CURUS
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus) E92202

Productos relacionados

Código: 1787190000
Tipo: HDC 40D KBU 1M32G
Versión:
HDC - cajas, Grupo: 6, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Capota cerrada, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: M 32
 
Código: 1657270000
Tipo: HDC 16B KBU 1PG21G
Versión:
HDC - cajas, Grupo: 6, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Capota cerrada, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: PG 21
 
Código: 1657310000
Tipo: HDC 40D KBU 1PG21G
Versión:
HDC - cajas, Grupo: 6, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Capota cerrada, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: PG 21
 
Código: 1967670000
Tipo: HDC 40D KBU 1PG29G
Versión:
HDC - cajas, Grupo: 6, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Capota cerrada, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: PG 29
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto