Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
SAI-4-F 3P M8 PUR 5M
         

Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Versión de cable fijo, M8, 30 V, , LED: Sí, Sensor LED: Sí, Tipo de cableado: , 5 m
Código 1784640000
Tipo SAI-4-F 3P M8 PUR 5M
GTIN (EAN) 4032248191451
Cantidad 1 Pieza
Estado de entrega Retirado
Disponible hasta 2022-09-30
Producto alternativo 1828720000

Dimensiones y pesos

Profundidad 100 mm
Profundidad (pulgadas) 3,937 inch
Altura 27 mm
Altura (pulgadas) 1,063 inch
Anchura 48 mm
Anchura (pulgadas) 1,89 inch
Peso neto 401 g

Temperaturas

Temperatura de servicio -20 - 80°C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

Datos de conexión

Pérdida del distribuidor Versión de cable fijo

Datos del material

Material junta tórica FKM
Material capotas PBT
Material del distribuidor Plástico
Color de carcasa Negro (similar a RAL 9005)
Rosca CuZn, niquelado
Material de contacto CuZn
Superficie de contacto bañado en oro
Material soporte del contacto PBT (V-0 según UL)

Datos eléctricos

Tensión nominal, mín. 10 V
Tensión nominal, máx. 30 V
Tensión de prueba 1 kV
Intensidad de corriente máxima admisible por ranura 2 A
Corriente total 8 A
Corriente por señal 2 A
Separación potencial existente
Resistencia de aislamiento 109 Ω

Datos técnicos de cable

Apantallado No
Ciclos de flexión 1 millón
Color de revestimiento negro
Código de color blanco, verde, gris, amarillo, azul, marrón
Diámetro exterior 6,6 mm
Halógenos No
Material de la funda PUR
Número de polos 3
Radio de flexión mín., con movimiento 10 x diámetro del cable
Sección del conductor (impresión/online) 4 x 0,34 mm² + 2 x 0,75 mm²
Longitud de cable 5 m
Apto para cadena de arrastre

Datos técnicos generales

Tipo de protección IP68
Número de polos 3
Número de contactos hembra
Rosca de conexión M8
Grado de polución 3
Comportamiento de inflamabilidad V-0
LED
Sensor LED
Color LED para indicar funcionamiento Verde
Color LED para función entrada/salida Amarillo

Descargas

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC002585
ETIM 8.0 EC002585
ETIM 9.0 EC002585
ECLASS 9.0 27-44-01-08
ECLASS 9.1 27-44-01-08
ECLASS 10.0 27-44-01-08
ECLASS 11.0 27-44-01-08
ECLASS 12.0 27-44-01-08
ECLASS 13.0 27-44-01-08
ECLASS 14.0 27-44-01-08

Homologaciones

Homologaciones CURUS
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus) E92202

Productos relacionados

Número de polos:
Número de contactos hembra:
Longitud de cable:
Número de polos: 3
Número de contactos hembra: 8
Código: 1179330000
Tipo: SAI-08L-VPFC-3A-M08L-PNP-15U03
Longitud de cable: 15 m
Versión:
Versión de cable fijo, M8, 30 V, , LED: Sí, Sensor LED: Sí, Tipo de cableado: PNP, 15 m
 
Número de polos: 3
Número de contactos hembra: 10
Código: 1828650000
Tipo: SAI-10L-VPFC-3A-M08L-PNP-10U04
Longitud de cable: 10 m
Versión:
Versión de cable fijo, M8, 30 V, , LED: Sí, Sensor LED: Sí, Tipo de cableado: PNP, 10 m
 
Número de polos: 3
Número de contactos hembra: 10
Código: 1828660000
Tipo: SAI-10L-VPFC-3A-M08L-PNP-05U04
Longitud de cable: 5 m
Versión:
Versión de cable fijo, M8, 30 V, , LED: Sí, Sensor LED: Sí, Tipo de cableado: PNP, 5 m
 
Número de polos: 4
Número de contactos hembra: 10
Código: 1529470000
Tipo: SAI-10L-VPFC-4A-M08L-PNP-05U06
Longitud de cable: 5 m
Versión:
Versión de cable fijo, M8, 30 V, , LED: Sí, Sensor LED: Sí, Tipo de cableado: , 5 m
 
Número de polos: 3
Número de contactos hembra: 12
Código: 1828630000
Tipo: SAI-12L-VPFC-3A-M08L-PNP-10U05
Longitud de cable: 10 m
Versión:
Versión de cable fijo, M8, 30 V, , LED: Sí, Sensor LED: Sí, Tipo de cableado: PNP, 10 m
 
Número de polos: 3
Número de contactos hembra: 12
Código: 1828640000
Tipo: SAI-12L-VPFC-3A-M08L-PNP-05U05
Longitud de cable: 5 m
Versión:
Versión de cable fijo, M8, 30 V, , LED: Sí, Sensor LED: Sí, Tipo de cableado: PNP, 5 m
 
Número de polos: 3
Número de contactos hembra: 12
Código: 1234890000
Tipo: SAI-12L-VPFC-3A-M08L-PNP-15U05
Longitud de cable: 15 m
Versión:
Versión de cable fijo, M8, 30 V, , LED: Sí, Sensor LED: Sí, Tipo de cableado: PNP, 15 m
 
Número de polos: 3
Número de contactos hembra: 4
Código: 1828710000
Tipo: SAI-04L-VPFC-3A-M08L-PNP-10U01
Longitud de cable: 10 m
Versión:
Versión de cable fijo, M8, 30 V, , LED: Sí, Sensor LED: Sí, Tipo de cableado: PNP, 10 m
 
Número de polos: 3
Número de contactos hembra: 4
Código: 1828720000
Tipo: SAI-04L-VPFC-3A-M08L-PNP-05U01
Longitud de cable: 5 m
Versión:
Versión de cable fijo, M8, 30 V, , LED: Sí, Sensor LED: Sí, Tipo de cableado: PNP, 5 m
 
Número de polos: 4
Número de contactos hembra: 4
Código: 1849690000
Tipo: SAI-04L-VPFC-4A-M08L-PNP-10U03
Longitud de cable: 10 m
Versión:
Versión de cable fijo, M8, 30 V, , LED: Sí, Sensor LED: Sí, Tipo de cableado: PNP, 10 m
 
Número de polos: 4
Número de contactos hembra: 4
Código: 1849680000
Tipo: SAI-04L-VPFC-4A-M08L-PNP-05U03
Longitud de cable: 5 m
Versión:
Versión de cable fijo, M8, 30 V, , LED: Sí, Sensor LED: Sí, Tipo de cableado: PNP, 5 m
 
Número de polos: 3
Número de contactos hembra: 6
Código: 1828690000
Tipo: SAI-06L-VPFC-3A-M08L-PNP-10U02
Longitud de cable: 10 m
Versión:
Versión de cable fijo, M8, 30 V, , LED: Sí, Sensor LED: Sí, Tipo de cableado: PNP, 10 m
 
Número de polos: 3
Número de contactos hembra: 6
Código: 1828700000
Tipo: SAI-06L-VPFC-3A-M08L-PNP-05U02
Longitud de cable: 5 m
Versión:
Versión de cable fijo, M8, 30 V, , LED: Sí, Sensor LED: Sí, Tipo de cableado: PNP, 5 m
 
Número de polos: 4
Número de contactos hembra: 6
Código: 1849670000
Tipo: SAI-06L-VPFC-4A-M08L-PNP-10U05
Longitud de cable: 10 m
Versión:
Versión de cable fijo, M8, 30 V, , LED: Sí, Sensor LED: Sí, Tipo de cableado: PNP, 10 m
 
Número de polos: 4
Número de contactos hembra: 6
Código: 1849700000
Tipo: SAI-06L-VPFC-4A-M08L-PNP-05U05
Longitud de cable: 5 m
Versión:
Versión de cable fijo, M8, 30 V, , LED: Sí, Sensor LED: Sí, Tipo de cableado: PNP, 5 m
 
Número de polos: 3
Número de contactos hembra: 8
Código: 1828670000
Tipo: SAI-08L-VPFC-3A-M08L-PNP-10U03
Longitud de cable: 10 m
Versión:
Versión de cable fijo, M8, 30 V, , LED: Sí, Sensor LED: Sí, Tipo de cableado: PNP, 10 m
 
Número de polos: 3
Número de contactos hembra: 8
Código: 1828680000
Tipo: SAI-08L-VPFC-3A-M08L-PNP-05U03
Longitud de cable: 5 m
Versión:
Versión de cable fijo, M8, 30 V, , LED: Sí, Sensor LED: Sí, Tipo de cableado: PNP, 5 m
 
Número de polos: 4
Número de contactos hembra: 8
Código: 1828610000
Tipo: SAI-08L-VPFC-4A-M08L-PNP-10U06
Longitud de cable: 10 m
Versión:
Versión de cable fijo, M8, 30 V, , LED: Sí, Sensor LED: Sí, Tipo de cableado: PNP, 10 m
 
Número de polos: 4
Número de contactos hembra: 8
Código: 1828620000
Tipo: SAI-08L-VPFC-4A-M08L-PNP-05U06
Longitud de cable: 5 m
Versión:
Versión de cable fijo, M8, 30 V, , LED: Sí, Sensor LED: Sí, Tipo de cableado: PNP, 5 m
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto