Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japonský
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
SAK 10/EN BL
         

Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Modrá, 10 mm², 57 A, 800 V, Počet připojení: 2
Číslo objednávky 1784410000
Typ SAK 10/EN BL
GTIN (EAN) 4032248259717
Množství 100 ks
Stav objednávky Přerušeno
K dispozici do 2022-03-30
Alternativní výrobek 1020380000

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 47,5 mm
Hloubka (v palcích) 1,87 inch
Výška 41,5 mm
Výška (v palcích) 1,634 inch
Šířka 10 mm
Šířka (v palcích) 0,394 inch
Čistá hmotnost 18,66 g

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C
Okolní teplota -5 °C…40 °C
Trvalá provozní teplota, min. -50 °C
Trvalá provozní teplota, max. 100 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS Vyhovující
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Specifikace systému

Verze Šroubové připojení, na šroubovací propojku, Jeden konec bez konektoru
Nutná koncová deska Ano
Počet potenciálů
Počet úrovní
Počet svěrných bodů na úroveň
Počet pólů na řadu
Úrovně propojené interně Ne
PE připojení Ne
Lišta TS 32, TS 35
N-funkce Ano
PE funkce Ne
Funkce PEN Ne

Údaje hodnocení IECEx/ATEX

Značení EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Ex 2014/34/EU značka II 2 G D

Údaje materiálu

Materiál PA 66
Barevný Modrá
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-2

CSA data hodnocení

Průřez vodiče max. (CSA) 6 AWG
Průřez vodiče min. (CSA) 16 AWG
Velikost napětí C (CSA) 600 V
Velikost proudu C (CSA) 65 A
Č. osvědčení (CSA) 154685-1501714

Další technická data

Návod k instalaci Přímá montáž
Otevřené strany pravá
Počet podobných svorek
Typ montáže Příchytka
Verze testovaná ve výbušném prostředí Ne

Data hodnocení

Jmenovitý průřez 10 mm²
Jmenovité napětí 800 V
Jmenovité DC napětí 800 V
Jmenovitý proud 57 A
Proud při maximu vodičů 76 A
Standardy IEC 60947-7-1
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x 0,56 mΩ
Jmenovité impulzní výdržné napětí 8 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x 1,82 W
Závažnost znečištění 3

UL data hodnocení

Průřez vodiče propojení v terénu max. (UR) 6 AWG
Průřez vodiče propojení v terénu min. (UR) 14 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby max. (UR) 6 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby min. (UR) 14 AWG
Velikost napětí C (UR) 600 V
Velikost proudu C (UR) 60 A
Č. osvědčení (UR) E60693

Vodiče k upevnění (další připojení)

Průřez vodiče, pružný plus plastová manžeta DIN 46228/1, další připojení, max. 10 mm²

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Dvojdutinka, max. 0,75 mm²
Dvojdutinka, max. 6 mm²
Délka odizolování 12 mm
Měřidlo podle IEC 60947-1 B6
Počet připojení
Průřez propojení AWG, max. AWG 6
Průřez propojení AWG, min. AWG 14
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. 10 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. 1,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. 10 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. 1,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. 10 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. 1,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 16 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 1,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max. 16 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min. 1,5 mm²
Směr připojení na straně
Svěrný šroub M 4
Typ připojení Šroubové připojení
Upínací rozsah, max. 16 mm²
Upínací rozsah, min. 1,5 mm²
Utahovací moment, max. 2,4 Nm
Utahovací moment, min. 2 Nm
Velikost nože 1,0 x 5,5 mm

Všeobecně

Lišta TS 32, TS 35
Návod k instalaci Přímá montáž
Průřez propojení AWG, max. AWG 6
Průřez propojení AWG, min. AWG 14
Standardy IEC 60947-7-1

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Eplan Data Portal Eplan data
Uživatelská dokumentace
Katalogy Catalogues in PDF-format

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01
ECLASS 15.0 27-25-01-01

Osvědčení

Schválení CE CSA INMETRO UR
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (UR) E60693

Související produkty

Číslo objednávky: 9154830000
Typ: OSC 10 DEK
Verze:
SAK řada
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly