Morsetto componibile per sensori e attuatori, Collegamento a vite, 1.5 mm², 250 V, 17.5 A, Numero di collegamenti: 6, Numero di potenziali per piano: 1, Beige scuro
Nr.Cat.
1784130000
Tipo
VLI 1.5/PE DB
GTIN (EAN)
4032248190102
CPZ
50 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
63 mm
Profondità (pollici)
2,48 inch
Profondità inclusa guida DIN
64 mm
Posizione verticale
69 mm
Altezza (pollici)
2,717 inch
Larghezza
6,15 mm
Larghezza (pollici)
0,242 inch
Peso netto
18,92 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.
120 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Aaltri dati tecnici
Esecuzione a prova di esplosione
No
Lati aperti
destra
Tipo di montaggio
innestabile
Dati caratteristici del sistema
Versione
Collegamento a vite, Con collegamento PE, aperto da un lato
Piastra terminale (necessaria)
Sì
Numero di potenziali
4
Numero di piani
4
Numero dei punti di serraggio per piano
2
Numero di potenziali per piano
1
Piani ponticellati internamente
No
Collegamento PE
Sì
Guida
TS 35
Funzione N
No
Funzione PE
Sì
Funzione PEN
No
Dati dei materiali
Materiale
Wemid
Colori
Beige scuro
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
1,5 mm²
Tensione nominale
250 V
Tensione DC nominale
250 V
Corrente nominale
17,5 A
Corrente con conduttore max.
24 A
Norme
IEC 60947-7-1 (-7-2)
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
1,83 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento
4 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x
0,56 W
Grado di lordura
3
Dati dimensionamento secondo UL
Corrente Gr D (UR)
10 A
Grandezza conduttore Factory wiring max (UR)
12 AWG
Grandezza conduttore Factory wiring min (UR)
26 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (UR)
12 AWG
Grandezza conduttore Field wiring min (UR)
26 AWG
N° certificato (UR)
E60693
Tensione Gr D (UR)
300 V
Generale
Guida
TS 35
Norme
IEC 60947-7-1 (-7-2)
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Calibro a norma 60 947-1
A3
Campo di sezioni, max.
4 mm²
Campo di sezioni, min.
0,13 mm²
Conduttore innestabile
Specifiche del collegamento
Collegamento a vite
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
Tipo
rigido, H05(07) V-U
min.
0,5 mm²
max.
4 mm²
nominale
1,5 mm²
terminale
Lunghezza di spellatura
min.
8 mm
max.
8 mm
nominale
8 mm
Coppia di serraggio
min.
0,4 Nm
max.
0,6 Nm
Specifiche del collegamento
Collegamento a vite
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
Tipo
semirigido, H07V-R
min.
0,5 mm²
max.
2,5 mm²
nominale
1,5 mm²
terminale
Lunghezza di spellatura
min.
8 mm
max.
8 mm
nominale
8 mm
Coppia di serraggio
min.
0,4 Nm
max.
0,6 Nm
Specifiche del collegamento
Collegamento a vite
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
Tipo
flessibile, H05(07) V-K
min.
0,5 mm²
max.
4 mm²
nominale
1,5 mm²
terminale
Lunghezza di spellatura
min.
8 mm
max.
8 mm
nominale
8 mm
Coppia di serraggio
min.
0,4 Nm
max.
0,6 Nm
Coppia di serraggio, max.
0,6 Nm
Coppia di serraggio, min.
0,4 Nm
Dimensione lama
0,6 x 3,5 mm
Direzione di collegamento
laterale
Lunghezza di spellatura
8 mm
Numero di collegamenti
6
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
Morsetto componibile per sensori e attuatori, Collegamento a vite, 1.5 mm², 250 V, 17.5 A, Numero di collegamenti: 6, Numero di potenziali per piano: 1, Beige scuro
Morsetto componibile per sensori e attuatori, Collegamento a vite, 1.5 mm², 250 V, 17.5 A, Numero di collegamenti: 6, Numero di potenziali per piano: 1, Beige scuro
Morsetto componibile per sensori e attuatori, Collegamento a vite, 1.5 mm², 250 V, 17.5 A, Numero di collegamenti: 6, Numero di potenziali per piano: 1, Beige scuro
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.