Borne para sensores y actuadores, Conexión brida-tornillo, 1.5 mm², 250 V, 17.5 A, Número de conexiones: 6, Número de potenciales por piso: 1, Beige oscuro
Código
1784130000
Tipo
VLI 1.5/PE DB
GTIN (EAN)
4032248190102
Cantidad
50 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
63 mm
Profundidad (pulgadas)
2,48 inch
Profundidad incl. carril DIN
64 mm
Altura
69 mm
Altura (pulgadas)
2,717 inch
Anchura
6,15 mm
Anchura (pulgadas)
0,242 inch
Peso neto
18,92 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.
-50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
120 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Conductor embornable (conexión nominal)
Calibre según 60 947-1
A3
Conductor embornable
Especificación de la conexión
Conexión por tornillo
Sección de conexión del conductor
Tipo
sólido, H05(07) V-U
mín.
0,5 mm²
máx.
4 mm²
nominal
1,5 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
mín.
8 mm
máx.
8 mm
nominal
8 mm
Par de apriete
mín.
0,4 Nm
máx.
0,6 Nm
Especificación de la conexión
Conexión por tornillo
Sección de conexión del conductor
Tipo
semirrígido, H07 V-R
mín.
0,5 mm²
máx.
2,5 mm²
nominal
1,5 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
mín.
8 mm
máx.
8 mm
nominal
8 mm
Par de apriete
mín.
0,4 Nm
máx.
0,6 Nm
Especificación de la conexión
Conexión por tornillo
Sección de conexión del conductor
Tipo
flexible, H05(07) V-K
mín.
0,5 mm²
máx.
4 mm²
nominal
1,5 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
mín.
8 mm
máx.
8 mm
nominal
8 mm
Par de apriete
mín.
0,4 Nm
máx.
0,6 Nm
Dimens. caña destornillador
0,6 x 3,5 mm
Dirección de conexión
lateral
Longitud de desaislado
8 mm
Número de conexiones
6
Par de apriete, max.
0,6 Nm
Par de apriete, min.
0,4 Nm
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
4 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
4 mm²
Sección de embornado, mín.
0,13 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx.
2,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín.
0,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
4 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
0,5 mm²
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete
M 2,5
Datos del material
Material
Wemid
Color
Beige oscuro
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Datos nominales
Sección nominal
1,5 mm²
Tensión nominal
250 V
Tensión nominal DC
250 V
Intensidad nominal
17,5 A
Corriente en conductor máximo
24 A
Normas
IEC 60947-7-1 (-7-2)
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
1,83 mΩ
Sobretensión de choque nominal
4 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x
0,56 W
Grado de polución
3
Datos nominales según UL
Corriente Gr D (UR)
10 A
Núm. de certificación (UR)
E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (UR)
12 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (UR)
26 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (UR)
12 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (UR)
26 AWG
Tensión Gr D (UR)
300 V
Generalidades
Carril
TS 35
Normas
IEC 60947-7-1 (-7-2)
Otros datos técnicos
Lados abiertos
derecha
Tipo de montaje
enclavado
Versión a prueba de explosivos
No
Valores característicos del sistema
Versión
Conexión brida-tornillo, Con conexión de tierra, abierto por un extremo
Borne para sensores y actuadores, Conexión brida-tornillo, 1.5 mm², 250 V, 17.5 A, Número de conexiones: 6, Número de potenciales por piso: 1, Beige oscuro
Borne para sensores y actuadores, Conexión brida-tornillo, 1.5 mm², 250 V, 17.5 A, Número de conexiones: 6, Número de potenciales por piso: 1, Beige oscuro
Borne para sensores y actuadores, Conexión brida-tornillo, 1.5 mm², 250 V, 17.5 A, Número de conexiones: 6, Número de potenciales por piso: 1, Beige oscuro
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.