Borne para sensores y actuadores, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 250 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid
Código
1783820000
Tipo
DLI 2.5 DB
GTIN (EAN)
4032248211494
Cantidad
100 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
48,5 mm
Profundidad (pulgadas)
1,909 inch
Profundidad incl. carril DIN
49 mm
Altura
66 mm
Altura (pulgadas)
2,598 inch
Anchura
6,1 mm
Anchura (pulgadas)
0,24 inch
Peso neto
9,52 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.
-50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
120 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Conductor embornable (conexión adicional)
Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, conexión adicional, max.
2,5 mm²
Conductor embornable (conexión nominal)
Calibre según 60 947-1
A3
Conductor embornable
Especificación de la conexión
Conexión por tornillo
Sección de conexión del conductor
Tipo
sólido, H05(07) V-U
mín.
0,5 mm²
máx.
4 mm²
nominal
2,5 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
mín.
7 mm
máx.
7 mm
nominal
7 mm
Par de apriete
mín.
0,4 Nm
máx.
0,6 Nm
Especificación de la conexión
Conexión por tornillo
Sección de conexión del conductor
Tipo
semirrígido, H07 V-R
mín.
1,5 mm²
máx.
4 mm²
nominal
2,5 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
mín.
7 mm
máx.
7 mm
nominal
7 mm
Par de apriete
mín.
0,4 Nm
máx.
0,6 Nm
Especificación de la conexión
Conexión por tornillo
Sección de conexión del conductor
Tipo
flexible, H05(07) V-K
mín.
0,5 mm²
máx.
4 mm²
nominal
2,5 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
mín.
7 mm
máx.
7 mm
nominal
7 mm
Par de apriete
mín.
0,4 Nm
máx.
0,6 Nm
Dimens. caña destornillador
0,6 x 3,5 mm
Dirección de conexión
lateral
Longitud de desaislado
7 mm
Número de conexiones
4
Par de apriete con atornillador eléctrico, tipo DMS
1
Par de apriete, max.
0,6 Nm
Par de apriete, min.
0,4 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 12
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
4 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
4 mm²
Sección de embornado, mín.
0,13 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx.
4 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín.
1,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
4 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
0,5 mm²
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Tipo de conexión 2
Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete
M 2,5
Datos del material
Material
Wemid
Color
Beige oscuro
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Datos nominales
Sección nominal
2,5 mm²
Tensión nominal
250 V
Tensión nominal DC
250 V
Intensidad nominal
24 A
Corriente en conductor máximo
32 A
Normas
IEC 60947-7-1
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
1,33 mΩ
Sobretensión de choque nominal
4 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x
0,77 W
Categoría de sobretensión
III
Grado de polución
3
Datos nominales según CSA
Corriente Gr C (CSA)
10 A
Núm. de certificación (CSA)
12400-134
Sección máx. del conductor (CSA)
12 AWG
Sección mín. del conductor (CSA)
26 AWG
Tensión Gr C (CSA)
300 V
Datos nominales según UL
Corriente Gr D (UR)
10 A
Núm. de certificación (UR)
E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (UR)
12 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (UR)
22 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (UR)
12 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (UR)
Borne para sensores y actuadores, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 17.5 A, 250 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid
Borne para sensores y actuadores, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 17.5 A, 250 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid
Borne para sensores y actuadores, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 17.5 A, 30 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid
Borne para sensores y actuadores, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 17.5 A, 30 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid
Borne para sensores y actuadores, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 30 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid
Borne para sensores y actuadores, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 30 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid
Borne para sensores y actuadores, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 30 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid
Borne para sensores y actuadores, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 30 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid
Borne para sensores y actuadores, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 250 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid
Borne para sensores y actuadores, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 17.5 A, 250 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid
Borne para sensores y actuadores, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 17.5 A, 250 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid
Borne para sensores y actuadores, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 17.5 A, 30 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid
Borne para sensores y actuadores, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 17.5 A, 30 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid
Borne para sensores y actuadores, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 30 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid
Borne para sensores y actuadores, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 30 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid
Borne para sensores y actuadores, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 30 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid
Borne para sensores y actuadores, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 30 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.