Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
DLA 2.5/LD-RT DB
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Svorka iniciátoru/akčního členu, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 2.5 mm², 17.5 A, 30 V, Počet připojení: 3, Počet úrovní: 3, TS 35, V-0, Wemid
Číslo objednávky 1783600000
Typ DLA 2.5/LD-RT DB
GTIN (EAN) 4032248212477
Množství 50 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 48,5 mm
Hloubka (v palcích) 1,909 inch
Hloubka včerně DIN lišty 49 mm
Výška 66 mm
Výška (v palcích) 2,598 inch
Šířka 6,1 mm
Šířka (v palcích) 0,24 inch
Čistá hmotnost 11,597 g

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min. -50 °C
Trvalá provozní teplota, max. 120 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) 7cI
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Specifikace systému

Verze Šroubové připojení, S přřipojením uzemnění, s LED
Nutná koncová deska Ano
Počet potenciálů
Počet úrovní
Počet svěrných bodů na úroveň
Počet pólů na řadu
Úrovně propojené interně Ano
PE připojení Ano
Lišta TS 35
N-funkce Ne
PE funkce Ano
Funkce PEN Ne

Údaje materiálu

Materiál Wemid
Barevný Tmavě béžová
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0

CSA data hodnocení

Průřez vodiče max. (CSA) 12 AWG
Průřez vodiče min. (CSA) 26 AWG
Velikost napětí B (CSA) 30 V
Velikost napětí C (CSA) 30 V
Velikost napětí D (CSA) 30 V
Velikost proudu B (CSA) 10 A
Velikost proudu C (CSA) 10 A
Velikost proudu D (CSA) 10 A
Č. osvědčení (CSA) 12400-280

Další technická data

Elektronická součástka červená LED
Otevřené strany pravá
Počet podobných svorek
Typ montáže Příchytka
Verze testovaná ve výbušném prostředí Ne

Data hodnocení

Jmenovitý průřez 2,5 mm²
Jmenovité napětí 30 V
Jmenovité DC napětí 30 V
Jmenovitý proud 17,5 A
Proud při maximu vodičů 17,5 A
Standardy IEC 60947-7-1 (-7-2)
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Jmenovité impulzní výdržné napětí 0,8 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x 0,77 W
Závažnost znečištění 3

UL data hodnocení

Průřez vodiče propojení v terénu max. (UR) 12 AWG
Průřez vodiče propojení v terénu min. (UR) 22 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby max. (UR) 12 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby min. (UR) 26 AWG
Č. osvědčení (UR) E60693

Vodiče k upevnění (další připojení)

Průřez vodiče, pružný plus plastová manžeta DIN 46228/1, další připojení, max. 2,5 mm²

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování 7 mm
Měřidlo podle IEC 60947-1 A3
Počet připojení
Průřez propojení AWG, max. AWG 12
Průřez propojení AWG, min. AWG 26
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. 2,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. 4 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 4 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max. 4 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min. 1,5 mm²
Směr připojení na straně
Svěrný šroub M 2,5
Typ připojení Šroubové připojení
Typ připojení 2 Šroubové připojení
Upínací rozsah, max. 4 mm²
Upínací rozsah, min. 0,13 mm²
Upínatelný vodič
Specifikace připojení Šroubové připojení
Průřez připojení vodiče
Typ pevný, H05(07) V-U
min. 0,5 mm²
max. 4 mm²
jmen. 2,5 mm²
vodičová koncovka
Délka odizolování
min. 7 mm
max. 7 mm
jmen. 7 mm
Utahovací moment
min. 0,4 Nm
max. 0,6 Nm
Specifikace připojení Šroubové připojení
Průřez připojení vodiče
Typ splétaný, H07V-R
min. 1,5 mm²
max. 4 mm²
jmen. 2,5 mm²
vodičová koncovka
Délka odizolování
min. 7 mm
max. 7 mm
jmen. 7 mm
Utahovací moment
min. 0,4 Nm
max. 0,6 Nm
Specifikace připojení Šroubové připojení
Průřez připojení vodiče
Typ flexibilní, H05(07) V-K
min. 0,5 mm²
max. 4 mm²
jmen. 2,5 mm²
vodičová koncovka
Délka odizolování
min. 7 mm
max. 7 mm
jmen. 7 mm
Utahovací moment
min. 0,4 Nm
max. 0,6 Nm
Utahovací moment, max. 0,6 Nm
Utahovací moment, min. 0,4 Nm
Velikost nože 0,6 x 3,5 mm
Úroveň krouticího momentu s elektrickým šroubovákem DMS 1

Všeobecně

Lišta TS 35
Průřez propojení AWG, max. AWG 12
Průřez propojení AWG, min. AWG 26
Standardy IEC 60947-7-1 (-7-2)

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Technické údaje
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Uživatelská dokumentace
Katalogy Catalogues in PDF-format
Brožury

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000900
ETIM 7.0 EC000900
ETIM 8.0 EC000900
ETIM 9.0 EC000900
ECLASS 9.0 27-14-11-28
ECLASS 9.1 27-14-11-28
ECLASS 10.0 27-14-11-28
ECLASS 11.0 27-14-11-28
ECLASS 12.0 27-14-11-28
ECLASS 13.0 27-25-01-12
ECLASS 14.0 27-25-01-12

Osvědčení

Schválení CE CSA UR UKCA
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (UR) E60693

Související produkty

Číslo objednávky: 1783560000
Typ: DLA 2.5 DB
Verze:
Svorka iniciátoru/akčního členu, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 2.5 mm², 17.5 A, 250 V, Počet připojení: 3, Počet úrovní: 3, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 1783590000
Typ: DLA 2.5/D DB
Verze:
Svorka iniciátoru/akčního členu, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 2.5 mm², 17.5 A, 250 V, Počet připojení: 3, Počet úrovní: 3, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 1783620000
Typ: DLA 2.5/LD-RT/D DB
Verze:
Svorka iniciátoru/akčního členu, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 2.5 mm², 17.5 A, 30 V, Počet připojení: 3, Počet úrovní: 3, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 1783820000
Typ: DLI 2.5 DB
Verze:
Svorka iniciátoru/akčního členu, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 2.5 mm², 24 A, 250 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 3, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 1783940000
Typ: DLI 2.5/LD-GN/NPN -+ DB
Verze:
Svorka iniciátoru/akčního členu, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 2.5 mm², 24 A, 30 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 3, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 1783970000
Typ: DLI 2.5/LD-GN/PNP +- DB
Verze:
Svorka iniciátoru/akčního členu, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 2.5 mm², 24 A, 30 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 3, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 1783950000
Typ: DLI 2.5/LD-RT/NPN -+ DB
Verze:
Svorka iniciátoru/akčního členu, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 2.5 mm², 24 A, 30 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 3, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 1783980000
Typ: DLI 2.5/LD-RT/PNP +- DB
Verze:
Svorka iniciátoru/akčního členu, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 2.5 mm², 24 A, 30 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 3, TS 35, V-0, Wemid
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly