Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
SAI-8-MM 5P M12
         

Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Versione con calotta, M12, 30 V, Codificato A, LED: Sì, LED sensore: No, Tipo di cablaggio: PNP
N. d’ordine 1783490000
Tipo SAI-8-MM 5P M12
GTIN (EAN) 4032248184590
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 152 mm
Profondità (pollici) 5,984 inch
Posizione verticale 43 mm
Altezza (pollici) 1,693 inch
Larghezza 60 mm
Larghezza (pollici) 2,362 inch
Peso netto 765 g

Temperature

Temperatura d'esercizio -20 - 90°C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dati di collegamento

Diametro esterno del conduttore, min. 10 mm
Diametro esterno del conduttore, max. 14 mm
Pressacavi M 20, EMV
Campo di sezioni, min. 0,08 mm²
Campo di sezioni, max. 1,5 mm²
Spazio di sovrapposizione Standard
Uscita ripartitore Versione con calotta

Dati del materiale

Materiale base della custodia Pressofusione di zinco
Materiale ripartitore metallo
Colore della custodia argento
Materiale della guarnizione della calotta PUR espanso
Presa con vite CuZn, nichelato
Materiale dei contatti CuZn
Superficie dei contatti dorata
Materiale dei portacontatti PBT (UL 94 V0)

Dati elettrici

Tensione nominale, min. 10 V
Tensione nominale, max. 30 V
Tensione di prova 1 kV
Capacità di corrente max. per slot 4 A
Corrente cumulativa 10 A
Corrente per segnale 2 A
Ripartizione del potenziale presente
Resistenza contro l'isolamento 109 Ω

Dati tecnici del cavo

Diametro esterno del conduttore, max. 14 mm
Diametro esterno del conduttore, min. 10 mm
Numero di poli 5
Idoneità all'installazione con catene portacavi No

Dati tecnici generali

Codifica punto di innesto Codificato A
Grado di protezione IP68
Numero di poli 5
Numero prese di contatto
Filettatura del collegamento M12
Grado di lordura 3
Infiammabilità V-0
Cicli di inserimento ≤ 50
LED
LED sensore No
Colore del LED per funzione d'esercizio verde

Download

Dati ingegneristici
CADENAS eCATALOG CAX data
Cataloghi Catalogues in PDF-format
Brochure

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC003558
ETIM 8.0 EC003558
ETIM 9.0 EC003558
ECLASS 9.0 27-44-01-08
ECLASS 9.1 27-44-01-08
ECLASS 10.0 27-44-01-11
ECLASS 11.0 27-44-01-11
ECLASS 12.0 27-44-01-11
ECLASS 13.0 27-44-01-11
ECLASS 14.0 27-44-01-11

Omologazioni

ROHS Conforme

Prodotti impiegati

Numero di poli:
Numero prese di contatto:
Numero di poli: 5
Numero prese di contatto: 4
N. d’ordine: 1783500000
Tipo: SAI-4-MM 5P M12
Versione:
Versione con calotta, M12, 30 V, Codificato A, LED: Sì, LED sensore: No, Tipo di cablaggio: PNP
 
Numero di poli: 4
Numero prese di contatto: 4
N. d’ordine: 1783540000
Tipo: SAI-4-MMS 4P M12
Versione:
Versione con calotta, M12, 30 V, Codificato A, LED: Sì, LED sensore: Sì, Tipo di cablaggio: PNP
 
Numero di poli: 5
Numero prese di contatto: 4
N. d’ordine: 1783520000
Tipo: SAI-4-MMS 5P M12
Versione:
Versione con calotta, M12, 30 V, Codificato A, LED: Sì, LED sensore: No, Tipo di cablaggio: PNP
 
Numero di poli: 5
Numero prese di contatto: 4
N. d’ordine: 1897680000
Tipo: SAI-4-MMS 5P M12 1:1
Versione:
Versione con calotta, M12, 30 V, Codificato A, LED: No, LED sensore: No, Tipo di cablaggio: 1:1
 
Numero di poli: 5
Numero prese di contatto: 8
N. d’ordine: 1783491000
Tipo: SAI-8-MM 5P M12 UT
Versione:
Parte inferiore del ripartitore a calotta, M12, 30 V, Codificato A, LED: Sì, LED sensore: No, Tipo di cablaggio: PNP
 
Numero di poli: 5
Numero prese di contatto: 8
N. d’ordine: 1782740000
Tipo: SAI-8-MMH 5P M12 PI
Versione:
Versione con calotta, M12, 30 V, Codificato A, LED: Sì, LED sensore: No, Tipo di cablaggio: PNP
 
Numero di poli: 4
Numero prese di contatto: 8
N. d’ordine: 1783530000
Tipo: SAI-8-MMS 4P M12
Versione:
Versione con calotta, M12, 30 V, Codificato A, LED: Sì, LED sensore: Sì, Tipo di cablaggio: PNP
 
Numero di poli: 5
Numero prese di contatto: 8
N. d’ordine: 1783510000
Tipo: SAI-8-MMS 5P M12
Versione:
Versione con calotta, M12, 30 V, Codificato A, LED: Sì, LED sensore: No, Tipo di cablaggio: PNP
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi